- Made in Munich: locomotieffabriek in München-Allach levert aan 49
klanten in 16 landen
- Jubileumlocomotief gaat naar
de Deense Staatsspoorwegen
- Platformconcept maakt duurzame en flexibele werking mogelijk
Siemens
Mobility heeft zopas zijn 1000e Vectron-locomotief verkocht. De
jubileumlocomotief werd besteld door de Deense Staatsspoorwegen (DSB). De
eerste Vectron werd geleverd in 2012 en alle locomotieven zijn gebouwd in de
Siemens Mobility-fabriek in München-Allach. De bestelling van de DSB bestaat
uit acht AC-Vectrons. Tot op heden werden er in totaal 1003 Vectrons verkocht
aan 49 klanten in 16 landen.
- De integratie van
geavanceerde technologieën in het Digital Enterprise-portfolio baant de weg
voor flexibele en intelligente productie
Digital Enterprise is de volgende stap in de
digitale transformatie van Siemens, op weg naar extreem flexibele modulaire
productie. Siemens biedt talrijke innovaties voor de maak- en procesindustrie
en voor energie- en bouwinfrastructuren. Doordat we geavanceerde technologieën
integreren in ons portfolio, zoals Edge en cloud computing, artificial
intelligence of additive manufacturing, krijgen gebruikers nieuwe mogelijkheden
om hun productie flexibeler en intelligenter te maken. Communicatieve netwerken
via Industrial 5G spelen een sleutelrol.
- Siemens Mobility levert
ge-3D-printe hulpstukken voor deurklinken in Desiro-treinen
- De Russische spoorwegen
testen 36 onderdelen op de deuren van toiletten en bestuurdercabines in treinen
De
Russische spoorwegen (RZD) testen momenteel 36 hulpstukken voor deurklinken van
Siemens Mobility. De hulpstukken maken het mogelijk om deuren te openen met de
elleboog of onderarm in plaats van met de hand en verminderen zo het risico op
de verspreiding van ziektekiemen of een virus zoals Covid-19. Siemens Mobility
installeerde de prototypes in verschillende Desiro-treinen die door de
Russische spoorwegen in de regio Moskou worden gebruikt. De onderdelen worden
geproduceerd door middel van additive manufacturing en kunnen op aanvraag
geleverd worden. De implementatie in verdere treinparken wordt momenteel
gepland.
- Nieuwe Plant Intelligence-opties, volledig geïntegreerd in WinCC
Unified, beschikbaar op tablet of pc
- De optie ‘Performance Insight’ voor eenvoudige weergave en berekening
van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s)
- Een gestructureerde planning van productieprocessen opmaken en
visualiseren met de optie ‘Calendar’
Siemens lanceert twee nieuwe Plant Intelligence-opties
voor het WinCC Unified-systeem: de opties ‘Performance Insight’ en ‘Calendar’
zullen het WinCC Unified visualization-systeem aanvullen met functies die meer
transparantie en een gestructureerde planning van de productieprocessen
mogelijk maken. De extra opties kunnen individueel gecombineerd worden
afhankelijk van het gewenste gebruik van de applicatie en ze zijn volledig
geïntegreerd in het systeem, zodat alle functies beschikbaar zijn voor de
gebruiker op verschillende toestellen zoals tablet of pc. Door de aldus
verkregen informatie te gebruiken om vooruit te plannen, kunnen de kosten
worden verminderd en kunnen productiefouten worden vermeden. Bovendien kunnen
productiefaciliteiten beter worden benut, wat de doeltreffendheid en
efficiëntie verhoogt.
- Conceptstudie belicht de integratie van Sinamics-frequentieregelaars
in het Siemens Industrial Edge-platform
- Hoogfrequente gegevensuitwisseling en complexe analyse van de
aandrijflijn mogelijk
- Het pad wordt geëffend voor nieuwe businessmodellen
Siemens presenteert een
conceptstudie die de integratie van een Sinamics-aandrijfsysteem in het Siemens
Industrial Edge-platform belicht. In de toekomst zal het mogelijk zijn
hoogfrequente gegevensuitwisseling in de aandrijftechnologie te introduceren
met behulp van een Edge-apparaat. Dankzij de integratie van
Sinamics-frequentieregelaars in een Edge-apparaat kunnen gebruikers van machines
en applicaties complexe analyses uitvoeren van de gegevens die reeds in de
aandrijving werden verzameld. De algoritmes voor Machine Learning identificeren
patronen en detecteren anomalieën evenals de oorzaken ervan, waardoor
noodzakelijk onderhoud reeds in een vroeg stadium kan worden gemeld. Zo worden
stilstandtijden tot een minimum beperkt en wordt het verbruik van middelen
verlaagd. In
intralogistieke toepassingen kan bijvoorbeeld de riemspanning voor een magazijnkraan
worden gemonitord. De riemen, die met een motor en een frequentieregelaar
worden aangedreven, hebben een specifieke spanning nodig om de toepassing vlot
te laten lopen. Als de visualisatie van de gegevensanalyses onregelmatigheden
in het aandrijfsysteem aan het licht brengt, kan bijvoorbeeld onmiddellijk een
onderhoud van de riem worden voorzien.
- 20 Mireo Plus B treinen op batterijaandrijving voor Baden-Württemberg
- Onderhoudscontract van 29,5 jaar
- Treinen worden tegen juni 2023 geleverd
Landesanstalt Schienenfahrzeuge
Baden-Württemberg (SFBW) heeft bij Siemens Mobility 20 Mireo Plus B-treinen
besteld. De tweedelige elektrische treinstellen met 120 zitplaatsen kunnen
dankzij hun hybride batterijaandrijving rijden op spoorlijnen met of zonder
bovenleiding. Het is de bedoeling dat ze worden ingezet op het regionale net 8
van Ortenau. Het contract omvat ook het onderhoud van de treinen door Siemens
Mobility voor een periode van iets minder dan 30 jaar. Staatssecretaris van
Verkeer Winfried Hermann zei: “Dit zal de eerste keer zijn dat treinen op batterijaandrijving in Baden-Württemberg worden gebruikt. Met deze innovatieve technologie wordt
ook de elektrificatie van spoorlijnen zonder continue bovenleiding mogelijk.”
- Volkswagens eerste elektrische auto’s van de nieuwe generatie worden
gebouwd met automatiseringstechnologie van Siemens
- Samen met Volkswagen ontwikkelt Siemens een standaard voor de
toekomstige generatie van elektrische auto’s van Volkswagen
- Volkswagen wil het automatiseringsniveau in de carrosserieproductie optrekken tot 89 % en in de eindassemblage tot 28 %
Siemens ondersteunt Volkswagen door de
voertuigfabriek in Zwickau uit te rusten voor de productie van elektrische
wagens. Het bedrijf leverde al producten en systemen voor de twee
productielijnen en hielp bij de ontwikkeling van een automatiseringsnorm voor
de veelzijdige massaproductie van verschillende modellen. “We willen het
automatiseringsniveau in onze productieprocessen verhogen en tegelijk de
complexiteit verminderen. We hebben ervoor gekozen om samen te werken met
Siemens, sinds jaar en dag onze partner en een van de meest toonaangevende
bedrijven in industriële automatisering en digitalisering, omdat Siemens op dit
gebied over de nodige toepassingsexpertise beschikt”, aldus Thomas Zembok, de
verantwoordelijke voor fabrieksautomatisering en digitale productie bij
Volkswagen AG.
MindSphere World Belgium, de Belgische tak van het
internationale initiatief rond het Internet of Things (IoT) platform MindSphere,
bestaat een jaar. Begin 2020 werden Nederland en Luxemburg toegevoegd aan het
netwerk waardoor MindSphere World Belgium omgedoopt wordt tot MindSphere World
BeNeLux. Hierdoor kunnen de twaalf Belgische bedrijven die deel uitmaken van
MindSphere World Belgium nog meer ervaringen en expertise uitwisselen en zo het
potentieel van IoT ten volle benutten.
- Begeleide “Acceptance Test” voor veiligheidsfuncties in de Sinamics
Startdrive engineering tool
- Extreem
gebruiksvriendelijk dankzij aanvaardingswizards
- Automatisch gegenereerd validatierapport
conform ISO en IEC standaarden ondersteunt documentatie
Met de Sinamics
Startdrive inbedrijfnamesoftware ondersteunt Siemens machinebouwers bij het
valideren van veiligheidsfuncties voor Sinamics frequentieomvormers door middel
van een begeleide aanvaardingstest. Met Sinamics Startdrive biedt Siemens een
tool aan voor de integratie van frequentiesturingen in het TIA Portal
engineering-framework. De geïntegreerde begeleide validatietest voor
veiligheidsfuncties is beschikbaar voor frequentieomvormers uit de Sinamics G-
en S-serie en voldoet aan EN ISO 13849-2 en IEC 62061.