Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht03 juni 2020Siemens MobilityMunchen
Siemens Mobility levert spoorelektrificatie voor een forse uitbreiding van de metro van Stockholm
De Extended Metro Administration van Region Stockholm gaf
Siemens Mobility de opdracht om gelijkrichterstations en netwerkstations te
leveren voor de nieuwe uitbreiding van de metro van Stockholm. Het project
beoogt een uitbreiding van de metro met een gele lijn die zal lopen van
Odenplan naar Arenastaden. Daarnaast zal de blauwe lijn verlengd worden naar
Barkarby in het noordwesten en naar Nacka en Söderord in het zuidoosten. De
blauwe lijn wordt bovendien verbonden met de groene lijn van het station
Hagsätra en er wordt een nieuw spoor gelegd tussen Fridhemsplan en Älvsjö. Het
totale budget voor het project bedraagt ongeveer 21 miljoen euro. De
werkzaamheden beginnen onmiddellijk en zullen enkele jaren duren. De levering
zal gefaseerd verlopen tijdens de bouwperiode.
“Een
goed functionerend metrosysteem is een belangrijke factor in het dagelijkse
leven van de inwoners van de regio Stockholm. Wanneer de gele lijn en de andere
uitbreidingen zijn afgewerkt, zullen nog meer mensen dit efficiënte en duurzame
vervoermiddel kunnen gebruiken. Siemens Mobility is verheugd om deel uit te
maken van zo’n uitgebreid en belangrijk project dat de passagiersdiensten en
-ervaring zal verbeteren”, aldus Michael Peter, CEO van Siemens Mobility.
Het project omvat
de volgende stadia:
- Ontwerp, installatie, levering, controle, testen, ingebruikname en documentatie van in totaal 15 gelijkrichterstations, 28 netwerkstations en een kabelcontract voor een volledig operationele installatie
- Het gelijkrichterstation bestaat voornamelijk uit schakelapparatuur van 36 kV, gelijkrichtereenheden, schakelapparatuur voor gelijkstroom van 750 V, regelapparatuur en hulpstroomsystemen
- Het netwerkstation bestaat voornamelijk uit schakelapparatuur van 36 kV, een 33/0,42kV-transformator en een regelsysteem
- Het kabelcontract omvat de aanleg van assen en van kabels van 33 kV en 750 V voor de verbinding Akalla-Barkarby
- Siemens is functioneel verantwoordelijk voor alle onderdelen

Kaart van de nieuwe metro
Siemens Mobility is een afzonderlijk beheerde onderneming van Siemens AG. Siemens Mobility is al meer dan 160 jaar leider in transportoplossingen en blijft zijn portfolio continu innoveren in zijn kernactiviteiten, namelijk rollend materieel, spoorautomatisering en -elektrificatie, kant-en-klare systemen, intelligente verkeerssystemen en aanverwante diensten. Door middel van digitalisering stelt Siemens Mobility mobiliteitsoperatoren over de hele wereld in staat infrastructuur intelligent te maken, waarde duurzaam te verhogen over de gehele levenscyclus, de ervaringen van de passagiers te verbeteren en beschikbaarheid te garanderen. In boekjaar 2019, dat eindigde op 30 september 2019, boekte de vroegere Siemens Mobility-afdeling een omzet van € 8,9 miljard en telde de onderneming wereldwijd 36.800 medewerkers. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/mobility.
Contact
Silke Thomson-Pottebohm
Siemens Mobility GmbH
Nonnendammallee 101
13629 Berlin
Duitsland
13629 Berlin
Duitsland
+49 (174) 306 3307