Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release16 april 2020Siemens AG Digital IndustriesNurenberg
Siemens presenteert uitgebreid Digital Enterprise-portfolio voor de volgende stap in de digitale transformatie
Een van de productinnovaties van dit jaar is de
Sitrans MS Multisensor, die voornamelijk gebruikt wordt voor toestandsbewaking
van mechanische bedrijfsonderdelen, zoals pompen, compressoren, tandwielen en
kleppen. Via de artificial intelligence-analyse van sensorgegevens zoals
trillingen en temperaturen, kan belangrijke informatie gegenereerd worden voor
voorspellend onderhoud. De gebruiker kan via mobiele toestellen of cloud toepassingen
toegang krijgen tot KPI’s en statusberichten over de machines. Siemens
presenteert ook vier applicaties voor de Closed Loop Digital Twin. Ze kunnen
worden gebruikt om in beide richtingen gegevens uit te wisselen tussen
Teamcenter, Tecnomatix Plant Simulation, Amesim en MindSphere voor de continue
verbetering van de kwaliteit van fysieke modellen en simulaties. Een ander
nieuw product dat Siemens aanbiedt, is een innovatieve IoT-poort tussen de
cloud, interne IT en productie: Simatic IOT2050 zal in de toekomst uitgerust
zijn met een Edge-functie, waardoor het eenvoudig kan worden geïntegreerd in de
Industrial Edge-oplossingen van Siemens.
Op het gebied van drivetechnologie toont een oplossing hoe gegevens
die heel frequent worden verstrekt in de toekomst dicht bij de machine kunnen
worden verwerkt. De aansluiting van
Sinamics-frequentieomvormers op een Edge-toestel stelt gebruikers van machines
en applicaties in staat om complexe analyses uit te voeren van gegevens die al
verzameld zijn op de drive. Machinelearning
algoritmen identificeren patronen en detecteren anomalieën en hun oorzaken. Ze
verschaffen vroegtijdige aanwijzingen voor noodzakelijk onderhoud,
waardoor de stilstand tijden tot een minimum worden beperkt. Op het gebied van
artificialintelligence diensten presenteert Siemens ook zijn ‘Predictive
Services for Foundry’ (voorspellende diensten voor gieterij), die gebruikers in
staat stellen de algemene efficiëntie van de fabriek in de autosector te
verhogen.
Om industriële energievoorzieningen en het energiegebruik efficiënter te maken, is een geconnecteerd ecosysteem van energienetwerken, gebouwen en industrie nodig. Siemens presenteert oplossingen voor de interactie tussen
intelligente energienetwerken en ladingen, evenals IoT-gebaseerde systemen en
diensten voor de energie- en bouwinfrastructuur in een digitale fabriek.
Volg ons op
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen van elektriciteitsopwekking en -distributie, intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën Met de afzonderlijk beheerde bedrijfsentiteit Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde bedrijven Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten evenals van milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2019, afgesloten op 30 september 2019, genereerde Siemens een omzet van € 86,8 miljard en een nettowinst van € 5,6 miljard. Eind september 2019 had het bedrijf wereldwijd zo’n 385.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Contact
Katharina Zoefeld
Digital Industries
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Duitsland
90475 Nürnberg
Duitsland
+49 172 5876725