- Al meer dan 100 gecombineerde
diesel- en elektrische locomotieven besteld
- Duurzame en zuinige oplossing
voor vrachtvervoer in Duitsland
De
Vectron Dual Mode-locomotief van Siemens Mobility kreeg op 29 oktober 2020
groen licht van de Federale Spoorwegautoriteit (EBA) voor gebruik op de Duitse
spoorwegen. Tot op heden hebben Railsystems RP, Mindener Kreisbahnen GmbH en
Stern & Hafferl al een bestelling geplaatst voor de Vectron Dual Mode. Het
Siemens Mobility Test Center in Wegberg-Wildenrath heeft ook een locomotief
besteld om de leveringen te kunnen uitvoeren. De Dual Mode-locomotieven die DB
Cargo in september bestelde, krijgen ook de toelating.
- Hoogfrequente radar levert betrouwbare metingen in uitdagende
omgevingen
- Optionele HMI zorgt voor eenvoudige ingebruikname en diagnostische
ondersteuning
- Brede waaier aan toepassingen met vloeistoffen en vaste stoffen voor
vrijwel alle marktsegmenten, zoals energie, mijnbouw, aggregaten en water
Siemens introduceert twee nieuwe toevoegingen
aan de SITRANS LR100-serie van 80 GHz-radars. Deze hoogfrequente, compacte transmitters
zorgen voor robuuste, betrouwbare metingen, zelfs in de meest uitdagende
omgevingen. Ze zijn allebei snel en eenvoudig te configureren. SITRANS LR140
wordt gekenmerkt door de eenvoud van 4-20 mA en wordt geconfigureerd aan de
hand van draadloze Bluetooth-technologie en de SITRANS mobile IQ app.
- Met € 57,1 miljard ligt de
omzet op het niveau van vorig jaar; binnenkomende orders dalen lichtjes tot
€ 60,0 miljard
- Met € 7,6 miljard ligt de aangepaste
EBITA voor industriële activiteiten slechts licht onder het niveau van vorig
jaar; de aangepaste EBITA-marge van 14,3 procent (BJ 2019: 14,4 procent) is stabiel op hoog niveau
- Nettowinst bedraagt € 4,2
miljard (BJ 2019: € 5,6 miljard)
- Vrije cashflow aanzienlijk gestegen
tot € 6,4 miljard (BJ 2019: € 5,8 miljard); hoogste niveau in de
voorbije tien jaar
- Uitvoering Vision 2020+ succesvol
voortgezet
- Totaal dividend van € 3,50 per
aandeel (BJ 2019: € 3,90)
- Vooruitzichten: Siemens verwacht
voor BJ 2021 een gematigde stijging van de nettowinst, ondanks de aanzienlijke
lasten als gevolg van wisselkoersinvloeden
In extreem moeilijke
economische tijden heeft Siemens AG in boekjaar 2020 (afgesloten op 30
september) een sterke financiële prestatie neergezet, terwijl het de
historische transformatie van de Groep met succes heeft voortgezet. Ondanks de grote uitdagingen
wereldwijd veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, heeft Siemens het boekjaar
succesvol afgesloten met een sterk vierde kwartaal. Als waardering voor hun buitengewone prestaties tijdens
de crisis betaalt Siemens wereldwijd ongeveer € 200 miljoen aan bonussen uit
aan haar medewerkers. Aandeelhouders zullen ook deelnemen in het zakelijke succes en de financiële
kracht van de onderneming. Daarom stellen de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voor om een dividend van €
3,00 plus € 0,50 uit te keren, voor een totaal van € 3,50 per aandeel.
Aangepast met tien procent om rekening te houden met de marktwaarde van de spin-off van Siemens Energy, ligt dit bedrag op hetzelfde
niveau als het dividend van € 3,90 in het voorgaande jaar.
- Siemens is de exclusieve wereldwijde verkooppartner voor Moby.Check in
de verwerkingsindustrie
- Deze eenvoudige functionele oplossing biedt heel wat voordelen voor
mobiele onderhoudsprocedures en voor productie- en logistieke activiteiten in
de verwerkingsindustrie
- Auditbestendige opslag van test- en onderhoudstaken
- De stand-alone oplossing kan gemakkelijk worden geïntegreerd in
bestaande onderhouds- of ERP-systemen
Siemens en Log.Go.Motion, een specialist
in de digitalisering van industriële en logistieke processen, hebben een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
Siemens is met onmiddellijke ingang de
exclusieve wereldwijde externe verdeler voor de Moby.Check softwareoplossing in
de verwerkingsindustrie. Moby.Check kan worden ingezet voor het aanmaken,
controleren en opvolgen van individuele digitale controlechecklists voor
onderhoudsprocedures en voor productie- en
logistieke processen. Het softwaresysteem werd ontwikkeld voor wereldwijd
gebruik in de industrie.
- Sinumerik One Dynamics - drie technologiepakketten voor het verhogen
van de efficiëntie van CNC-gebruikers tijdens het programmeren op de werkvloer
en het uitvoeren van CAM-gegenereerde CNC-programma’s
- Top Surface en Top Speed Plus voor een uitstekende Motion en perfecte
werkstukoppervlakken
Met softwareversie NCU-SW 6.14 lanceert Siemens
drie krachtige technologiepakketten die exclusief bestemd zijn voor de CNC
Sinumerik One. Er zijn drie verschillende Sinumerik One Dynamics-pakketten
verkrijgbaar: One Dynamics Operate, One Dynamics voor frezen langs drie assen
en One Dynamics voor frezen langs vijf assen. De softwarefuncties die in deze
technologiepakketten vervat zitten, bieden gebruikers ondersteuning bij
uiteenlopende taken, van machinegeoriënteerd programmeren in de jobshop tot
hoogwaardige machinale bewerking van CAD-CAM-geprogrammeerde werkstukken met
een hoge oppervlaktekwaliteit.
- Kostgunstige nieuwe antennes leveren betrouwbare niveaumeting van
vloeistoffen
- Natte delen in polypropyleen en FKM met hoge corrosiebestendigheid:
voor gebruik in een breed scala aan chemicaliën
- Voor
opslagtanks met vloeistoffen: procesvaten met roerwerken en dampende
vloeistoffen
Siemens presenteert de Sitrans LR250 PLA (polypropyleen
lensantenne) radar niveautransmitter, een in de praktijk bewezen apparaat dat
betrouwbare niveaumetingen levert voor voorraadbeheer of kritische procescontrole.
Dit hoogwaardige hoorn-met-lensontwerp is perfect geschikt voor niveaumeting
van corrosieve chemicaliën bij een nominale druk- en temperatuuromgeving.
- Vroege levering van drie
locomotieven aan de Deense staatsspoorwegen DSB
- Vectron goedgekeurd in 20
landen, waaronder België
Op
15 september 2020 werd de AC-versie van de Vectron-locomotief officieel
goedgekeurd door de Deense veiligheidsautoriteit ‘Trafik-, Bygge og
Boligstyrelsen’ voor gebruik in Denemarken. De goedkeuring is een belangrijke
mijlpaal voor de ingebruikname van 42 Vectron-locomotieven die de afgelopen
twee jaar door de Deense staatsspoorwegen (DSB) werden besteld bij Siemens
Mobility. De eerste drie locomotieven worden geleverd in september 2020.
Nieuwe industriële spelers zetten bij start academiejaar schouders onder onderwijsproject
Siemens
Industry Academy kondigt bij de start van het nieuwe academiejaar verdere
uitbreidingen aan. De structurele samenwerking die vorig jaar ontstond om
ingenieursopleidingen en grote industriële spelers in Vlaanderen dichter bij
elkaar te brengen, gaat een partnerschap aan met de UGent. Daarnaast zetten
nieuwe industriële topspelers hun schouders onder de samenwerking. Met het
nieuwe Master-project stoomt het partnerschap toekomstige ingenieurs klaar voor
de start van hun carrière. Studenten Industrieel Ingenieur van UGent en KU Leuven
krijgen begeleiding van topbedrijven tijdens hun masterproef met innovatieve
Siemens-technologie. Verder wordt de Academy uitgebreid met nieuwe modules en
wordt het Stage+-project dat vorig jaar werd opgezet met KU Leuven hernieuwd en
uitgebreid.
- Siemens steunt Hexr bij de massaproductie van op maat gemaakte additief
vervaardigde fietshelmen
- Het Digital Enterprise-portfolio omvat geïntegreerde software- en
automatiseringsoplossingen voor additive manufacturing
- Additive Manufacturing Network – een online samenwerkingsplatform van
bestelling tot levering voor de community rond industriële additive
manufacturing – helpt mee om het additieve productieproces te stroomlijnen
Betaalbare fietshelmen op maat voor iedereen:
wat enkele jaren geleden nog ondenkbaar was, wordt nu werkelijkheid dankzij
digitalisering en additive manufacturing. Met een smartphone-app wordt
eenvoudigweg het hoofd gescand, waarna het productieproces voor de op maat
gemaakte helm van start gaat. Samen met EOS ondersteunt Siemens deze visie van
fietshelmfabrikant Hexr. Het Digital Enterprise-portfolio van Siemens omvat
software- en automatiseringsoplossingen die de verschillende productiestappen
in de gehele waardeketen van additive manufacturing optimaliseren. Deze
holistische benadering is uniek voor de industrialisatie van additive
manufacturing. Aan de hand van zijn end-to-end oplossingen heeft Siemens de
digital twin van een fabriek voor geïndustrialiseerde additive manufacturing
ontwikkeld. Daarmee kan het ontwerp worden geoptimaliseerd en kunnen de
productieprocessen voor fietshelmen op maat worden gestroomlijnd nog voor de
productie van start gaat. Door de combinatie van simulatie,
ontwerpoptimalisering en een hoge mate van automatisering bij de productie
zouden de kosten per onderdeel kunnen worden voorspeld en aanzienlijk worden
verlaagd, waardoor Hexr de scan-to-printapplicatie kan opschalen naar
massaproductie.