Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht13 november 2020Siemens AGNurenberg
Eenvoudige configuratie met nieuwe compacte 80 GHz-radars voor niveaumetingen
SITRANS LR150 beschikt over een
gebruikersinterface met vier knoppen op een optionele HMI voor configuratie of
bewaking. De configuratie is ook mogelijk aan de hand van de draadloze
Bluetooth-technologie en de SITRANS mobile IQ app of op afstand met 4-20
mA/HART en SIMATIC PDM (Process Device Manager).
De gebruiksvriendelijke Quick Start Wizard
maakt de transmitter in enkele minuten gebruiksklaar. De gepersonaliseerde
microchiptechnologie zorgt voor een snelle respons en een uiterst hoge
gevoeligheid om zelfs de zwakste signalen op te vangen.
Betrouwbare metingen betekent ook dat
operatoren minder worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties: het is niet
langer nodig om reservoirs te beklimmen, over bakken te hangen of in krappe
ruimtes te kruipen voor het onderhoud van instrumenten. Dankzij de “zero
blanking” kunnen metingen plaatsvinden tot net aan de sensor, waardoor dure
overvulling wordt tegengegaan. Een nauwkeurigheid tot op twee millimeter verhoogt
bovendien de operationele veiligheid dankzij nauwkeurige metingen voor het
volledige toepassingsbereik.
Al deze robuuste prestaties zijn verpakt in een onderdompelbare
behuizing, gemaakt uit corrosiebestendige materialen.
Door kritische niveaumetingen of procesbesturingsgegevens te integreren
in de activiteiten, kunnen nieuwe kansen worden aangeboord om op
veiligheidsproblemen in te spelen, processen te analyseren en verbeterpunten te
identificeren. Gebruikers kunnen de niveaumetingen of diagnose- en onderhoudsinformatie
bewaken vanuit hun controlekamer en kunnen verbinding maken met Siemens
MindSphere, het cloudgebaseerde, open IoT-besturingssysteem of een andere
IoT-oplossing naar keuze.

Links
Volg ons op Twitter
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De wereldwijd actieve onderneming focust op intelligente infrastructuren voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Siemens verbindt de digitale en de fysieke wereld met elkaar, ten voordele van klanten en de maatschappij in haar geheel. Met Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens mee vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie; de onderneming is sinds 28 september 2020 tevens beursgenoteerd. In boekjaar 2020, afgesloten op 30 september 2020, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 57,1 miljard en een nettowinst van € 4,2 miljard. Vanaf 30 september 2020 had de onderneming wereldwijd zo’n 293.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Contact
Evelyne Kadel
Digital Industries
Klaus-Bungert-Str. 6
40468 Düsseldorf
Duitsland
40468 Düsseldorf
Duitsland
+49 173 56 49 708