Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht25 september 2020Siemens MobilityMunchen
Vectron-locomotief goedgekeurd voor gebruik in Denemarken

“Met
de Vectron krijgen de Deense staatsspoorwegen een vloot moderne locomotieven
die staat voor kwaliteit en hoge betrouwbaarheid. De goedkeuring en
ingebruikname van de Vectron in Denemarken levert een belangrijke bijdrage tot
een duurzaam Europees spoorvervoer. We zijn vooral blij dat we de locomotieven
eerder dan oorspronkelijk gepland aan onze klanten kunnen overdragen”, zegt
Michael Peter, CEO van Siemens Mobility.
“Voor
DSB begint de toekomst heel concreet met de levering van deze eerste drie
Vectron-locomotieven van Siemens. De elektrische locomotieven zullen een
positief effect hebben op onze ecologische voetafdruk, zowel wat
energieverbruik als lokale fijnstofuitstoot betreft, en zullen de
doelstellingen van DSB verder ondersteunen om een duurzame, betrouwbare en
flexibele treinbesturing te bieden die onze klanten ten goede zal komen”, zegt
Flemming Jensen, CEO van DSB.
De
nieuwe locomotieven voor DSB zullen in Denemarken en Duitsland worden gebruikt
en zullen vooral in het regionale vervoer worden ingezet als tractie voor de dubbeldekker
wagons voor passagiers van DSB. Alle locomotieven hebben een maximaal vermogen
van 6400 kW en een topsnelheid van 200 km/u. De Vectron AC is ontworpen voor
gebruik op 15 kV/16,7 Hz en op 25 kV/50 Hz spanningssystemen en is uitgerust
met het ETCS-treinbesturingssysteem en de PZB/LZB- en
DK-STM-besturingssystemen.
Tot
op heden kozen al 50 klanten de Vectron voor hun vloot en bestelden samen meer
dan 1000 locomotieven. Met de nieuwe goedkeuring in Denemarken kan de Vectron
nu in 20 Europese landen worden gebruikt. De locomotieven zijn ook
gecertificeerd voor gebruik in Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië,
Tsjechië, Finland, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen,
Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland en Turkije.
Volg ons op Twitter
Siemens Mobility is een afzonderlijk beheerde onderneming van Siemens AG. Siemens Mobility is al meer dan 160 jaar leider in transportoplossingen en blijft zijn portfolio continu innoveren in zijn kernactiviteiten, namelijk rollend materieel, spoorautomatisering en -elektrificatie, kant-en-klare systemen, intelligente verkeerssystemen en aanverwante diensten. Door middel van digitalisering stelt Siemens Mobility mobiliteitsoperatoren over de hele wereld in staat infrastructuur intelligent te maken, waarde duurzaam te verhogen over de gehele levenscyclus, de ervaringen van de passagiers te verbeteren en beschikbaarheid te garanderen. In boekjaar 2019, dat eindigde op 30 september 2019, boekte de vroegere Siemens Mobility-afdeling een omzet van € 8,9 miljard en telde de onderneming wereldwijd 36.800 medewerkers. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/mobility.
Contact
Eva Haupenthal
Siemens AG
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Duitsland
81739 Munich
Duitsland
+49 (89) 636 24421