- Het Sinamics Intelligent Operator Panel IOP-2 ondersteunt de lokale bediening, opvolging, configuratie, diagnose en onderhoud van alle omvormers uit de Sinamics G-reeks
- IOP-2 bevat ook applicaties en functies voor een geavanceerde configuratie van de Sinamics G120X
Met de firmware-update FW V2.3 SP1 verhoogt Siemens de functionaliteit van het beproefde Sinamics IOP-2 dat wordt gebruikt bij omvormers uit de Sinamics G-reeks. Deze update maakt de lokale configuratie, bediening, opvolging, diagnose en onderhoud van alle omvormers uit de Sinamics G-reeks nog eenvoudiger. De FW V2.3 SP1-update biedt gebruikers ook het bijkomende voordeel dat ze speciale toepassingsfuncties kunnen overzetten naar het projectmenu. Die toepassingsfuncties kunnen dan zonder moeite vanuit een lijst worden gebruikt, waarbij de opties ‘Quick Start’ of ‘Advanced Startup’ de configuratie van de geselecteerde functies vereenvoudigen. Zo kunnen gebruikers aan de slag gaan met hun applicaties zonder vakkennis van de operationele parameters.
- Nieuwe firmware voegt Fast PTI-modus toe voor precieze positionering bij nog hogere snelheden
- Fast PTI-modus beschikt over auto-tuning-functie
- Firmware-update maakt nieuwe toepassingen mogelijk voor Sinamics V90
Nieuwe functies worden met versie V1.11 van de Sinamics-firmware toegevoegd aan het beproefde Sinamics V90-servoaandrijfsysteem. Met de nieuwe Fast PTI-modus voor het aandrijfsysteem wordt de Pulse Train Input (PTI)-performantie met 70 procent verhoogd. Dit verbetert de reactietijd voor het Pulse Train Input-commando tot de activering van de motor. De verbeterde reactietijd maakt nieuwe toepassingsgebieden mogelijk voor de Sinamics V90 waarvoor een hogere dynamische performantie vereist is, zoals zeer snelle labeling en LED-productie (LED pick & place).
- Motto: ‘Digitalization in Machine Tool Manufacturing – Thinking further!’
- Nieuwe generatie Sinumerik ONE-controllers als digital native
- Softwareportfolio voor werkstukkwaliteit uitgebreid met nieuwe edgetoepassing
Onder het motto ‘Digitalization in Machine Tool Manufacturing – Thinking further!’ presenteert Siemens talrijke uitbreidingen van zijn Digital Enterprise-portfolio voor de sector van de werktuigmachines op ongeveer 1.700 vierkante meter op EMO in Hannover (hal 9, stand H50). Het bedrijf heeft al toekomstgerichte technologieën opgenomen in zijn portfolio, zoals zijn nieuwe controller voor werktuigmachines die specifiek is ontworpen voor digitalisering, edge en cloud computing, artificiële intelligentie en additieve productie, en het leidt de sector van de werktuigmachines naar de volgende fase van de digitale transformatie. “Met ons unieke aanbod van digitaliseringsoplossingen bereiden we de weg voor de toekomst van de werktuigmachinesector en helpen we onze klanten, machinebouwers en machinegebruikers om nieuwe en uitgebreidere manieren te vinden om snel groeiende gegevensvolumes te gebruiken om hun productiviteit te verhogen, hun kwaliteit te verbeteren en hun concurrentievoordeel te vergroten”, legt Dr. Wolfgang Heuring, CEO van de Motion Control Business Unit, uit. De basis voor innovatieve technologieën is de beschikbaarheid en de transparantie van gegevens die kunnen worden gebruikt om digital twins te creëren – van het product, de productie en de prestaties – en die alle stappen van industriële productieprocessen in kaart brengen en met elkaar verbinden in een virtuele omgeving. “Het is de kunst om deze gegevens op een innovatieve manier te gebruiken en om te zetten in waardevolle kennis om de prestaties en de flexibiliteit te verbeteren en de time-to-market te verminderen”, gaat Heuring verder.
- Oprichting van een nieuwe toonaangevende speler op de energiemarkt met een omzet van 30 miljard euro en meer dan 80.000 medewerkers door de spin-off van “Gas and Power” en de overdracht van de aandelen van Siemens in SGRE (Siemens Gamesa Renewable Energy)
- Spin-off om aandeelhouders rechtstreeks in het succes te laten delen en een snelle implementatie mogelijk te maken
- Toekomstige industriële kern bestaat uit Digital Industries en Smart Infrastructure
- Ambitieuze doelstellingen op middellange termijn verfijnd, en grote lijnen van aspiraties op lange termijn duidelijk gemaakt
- Geplande besparingen van € 2,2 miljard door structurele efficiëntieverhoging tegen 2023
- Groei op toekomstgerichte domeinen moet leiden tot nettotoename van meer dan 10.000 banen, ondanks efficiëntiemaatregelen
Siemens wil zijn doelstellingen voor groei en winst op middellange termijn realiseren door enerzijds zijn portfolio duidelijk op dynamische groeimarkten te focussen en anderzijds de efficiëntie te verhogen. Daarom heeft de Supervisory Board van Siemens AG unaniem de volgende stappen in het het strategische programma Vision 2020+ goedgekeurd, inclusief de spin-off van Siemens Gas and Power (GP).
- Extreem hoog rendement en lage verliezen, met name bij gedeeltelijke belasting
- Hoge dynamiek dankzij laag traagheidsmoment
- Veilige werking dankzij lage motortemperatuur
- Eenvoudige inbedrijfname – gewoon de motorcode invoeren in de omvormer
Siemens breidt zijn Simogear-portfolio uit met een nieuw synchroon-reluctantie aandrijfsysteem bestaande uit Simogear standaard tandwielkast, Simotics reluctantiemotor en een Sinamics frequentieomvormer om het toerental te regelen. De oplossing heeft een uitgangsbereik van 0,55 tot 4 kilowatt en is leverbaar voor Sinamics G110M, G120D, G120 en S120 omvormers. De rendementsklasse is vergelijkbaar met IE4 en is met name indrukwekkend bij gebruik onder gedeeltelijke belasting, in vergelijking met asynchrone motoren, dankzij zijn hoger rendement en geringere verliezen. Bovendien wordt het aandrijfsysteem gekenmerkt door een hoge dynamiek dankzij het lage traagheidsmoment en de geoptimaliseerde sturing. De inbedrijfname verloopt ook snel en eenvoudig – het volstaat de motorcode in te voeren in de omvormer. Een externe ventilator is niet vereist dankzij de constante koppel-/toerentalcurve tot aan het nominale toerental. Het aandrijfsysteem is gecertificeerd overeenkomstig CE, UL/CSA en CCC is in voorbereiding.
- Slogan van de handelsbeurs dit jaar: “Digital Enterprise – Thinking industry further!”
- Roadmap voor de fabrieks- en procesautomatisering van de toekomst
- Schaalbaar concept tot IoT-besturingssysteem MindSphere zorgt voor renaissance op de werkvloer
- Verbeterd portfolio: geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie en edge computing verhogen productiviteit en flexibiliteit
Siemens presenteert op de Hannover Messe een tal van aanvullingen op zijn Digital Enterprise-portfolio om de digitale transformatie in de discrete en procesindustrieën naar een volgend niveau te tillen: “Door de integratie van geavanceerde technologieën in ons portfolio kunnen we industriële bedrijven helpen om snelgroeiende datavolumes op uiteenlopende nieuwe manieren te benutten. Met technologieën zoals kunstmatige intelligentie, edge computing en additive manufacturing bereiden we de weg voor de toekomst van de industrie. Ook de procesbesturingstechnologie wordt herbekeken. Zo introduceren we het innovatieve webgebaseerde procesbesturingssysteem Simatic PCS neo”, aldus Klaus Helmrich, lid van de raad van bestuur van Siemens AG en CEO van Digital Industries, op de persconferentie voor de Hannover Messe op 1 april. Onder de slogan “Digital Enterprise – Thinking industry further!” laat Siemens zien hoe bedrijven van elke omvang specifieke oplossingen kunnen gebruiken om hun flexibiliteit en productiviteit te verhogen en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen. “Innovatiepartnerschappen tussen grote ondernemingen en kmo’s zijn net zo essentieel als samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en politiek”, merkt Klaus Helmrich op.
- digitalisering als hefboom voor productiviteit van ontwikkelaars en eindgebruikers van werktuigmachines
Siemens is van 27 tot 29 maart aanwezig op Machineering 2019, de technologiebeurs die tot vorig jaar bekend stond als MTMS-Machineering. Siemens demonstreert in Brussels Expo hoe zijn Digital Enterprise Suite als end-to-end-oplossing fabrikanten van werktuigmachines in staat stelt om sneller te digitaliseren. Vanuit een holistische benadering over alle processen heen, is digitalisering de ideale hefboom voor productiviteit, zowel van ontwikkelaars als de eindgebruiker.
- Volvo Car Gent, Siemens en Odisee technologiecampus (Gent) lanceerden nieuwe opleiding
- Simulatie van hoogtechnologische installatie in fabriek
- Doelpubliek: technische medewerkers Volvo Car Gent en studenten Odisee
Technische medewerkers van Volvo Car Gent krijgen sinds oktober vorig jaar een nieuwe opleiding waarbij ze met behulp van de laatste Siemens-technologie een hoogtechnologische installatie in de Gentse fabriek “virtueel” kunnen testen en zo beter onder de knie kunnen krijgen. Hiervoor gingen Volvo Car Gent en Siemens een samenwerking aan met de opleiding Ontwerp- en Productietechnologie op de technologiecampus van hogeschool Odisee in Gent.
- Industriële pc voor gebruik als IoT-gateway maakt het mogelijk gegevens rechtstreeks in de productieomgeving te beheren
- Draaiend onder Windows of Linux, voor het in netwerk plaatsen van machines van verschillende fabrikanten en van verschillende technologische uitvoeringen
- Uitgerust met maximaal 3 LAN-interfaces voor hoge connectiviteit
- Voorgeconfigureerde uitvoeringen uit voorraad leverbaar
Siemens heeft zijn Simatic-productaanbod van industriële pc's uitgebreid met de Simatic IPC127E. De nieuw ontwikkelde industriële pc is bijvoorbeeld geschikt voor gebruik als IoT-gateway en maakt het mogelijk gegevens rechtstreeks in de productieomgeving te beheren. Of de pc nu onder Windows of Linux draait, de Simatic IPC127E maakt het mogelijk om bestaande systemen in netwerk te plaatsen met machines van verschillende fabrikanten en van verschillende technologische uitvoeringen. Dankzij de compacte behuizing van slechts 0,3 liter kan de pc met minimale ruimte-eisen in de kast worden geïntegreerd of rechtstreeks aan de machine.
- Nieuwe standaardvoeding voor 12 V en 24 V-toepassingen
- Hoge overbelastbaarheid en energie-efficiëntie
- Toestandsbewaking door middel van diagnosemonitor en -interface
- Robuuste breedbereikingang, ook geschikt voor gelijkspanning
Siemens brengt een nieuwe productreeks van bijzonder performante en robuuste voedingen op de markt: De apparaten van de Sitop PSU6200-productreeks kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt en bieden een omvattende functionaliteit voor gerichte diagnoses, snelle montage en een betrouwbaar bedrijf. Bovendien beschikken de eenfasige 12V- en 24V-voedingen over een breedbereikingang voor wisselspanning die tevens geschikt is voor gelijkspanningsaansluitingen en bijzonder goed tegen onder- en overspanning bestand is. Het hoge rendement tot 95 procent en de efficiënte warmteafvoer door de metalen behuizing houden de warmteontwikkeling laag. Hierdoor kunnen de compacte voedingen plaatsbesparend worden geïnstalleerd zonder dat er zijdelings vrije ruimte t.o.v. andere apparaten moet worden voorzien. Typische toepassingen omvatten standaard machine-, schakelkast- en systeembouw in de automobiel-, textielindustrie, voedingsmiddelen- en drankensector, farmaceutische industrie, evenals toepassingen in de hernieuwbare energiesector.