- Nouvelle unité d'alimentation standard pour applications 12 V et 24 V
- Haute capacité de surcharge et efficacité énergétique optimale
- Suivi d'état au moyen d'un moniteur et d'une interface de diagnostics
- Entrée à gamme étendue à haute résistance adaptée également pour la tension continue
Siemens lance sur le marché une nouvelle gamme d'unités d'alimentation à haute résistance particulièrement puissante : les unités de la gamme Sitop PSU6200 peuvent être utilisées à diverses fins et offrent de nombreuses fonctions garantissant des diagnostics ciblés, un montage rapide et un fonctionnement fiable. En outre, les unités d'alimentation monophasée 12 V et 24 V sont dotées d'une entrée à gamme étendue en tension alternative qui permet également la connexion à une tension continue et est particulièrement résistante aux sous-tensions et aux surtensions. Le rendement élevé jusqu'à 95 % et la dissipation thermique efficace grâce à l'enveloppe métallique maintiennent le dégagement de chaleur au plus bas. Ainsi, les unités d'alimentation compactes peuvent être disposées de façon à limiter l'encombrement sans dégagement d'installation latéral avec les autres équipements. Les applications standard comprennent notamment la construction de machines, d'armoires de commande et de systèmes standard dans les industries automobile, textile, agroalimentaire et pharmaceutique, ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables.
- D’ici 2020, le monde comptera pas moins de 26 milliards d’« objets » interconnectés via l’IoT.
- Système d’exploitation IoT ouvert basé sur le cloud, MindSphere rend l’Internet des objets (« Internet of Things », IoT) accessible à tous les acteurs de l’industrie.
- La communauté MindSphere World promeut la diffusion de l’écosystème MindSphere à l’échelle mondiale afin d’exploiter tout le potentiel de l’IoT.
- MindSphere World Belgium démarre avec 13 membres : des entreprises et des institutions académiques belges de toutes tailles, issues de différents secteurs et aux expertises variées.
Le 6 février, MindSphere World Belgium verra le jour. Cette communauté autour de la solution IoT MindSphere basée sur le cloud entend promouvoir l’écosystème MindSphere à l’échelle mondiale et aider ses membres .à pénétrer de nouveaux marchés de l’économie digitale. Le lancement aura lieu lors d’Indumation, le salon consacré à l’automatisation industrielle qui se tiendra à Kortrijk Xpo début février.
L’Economic Development Board (EDB) de Singapour, McKinsey & Company, SAP, Siemens et TÜV SÜD ont annoncé aujourd’hui leur intention de collaborer dans le but d’aider les entreprises, petites et grandes, à accélérer leur adoption des technologies de l’Industrie 4.0.Cette collaboration vise à développer des outils et une offre en mesure d'accélérer la transformation digitale des fabricants, à Singapour et dans le monde entier. L'objectif sera atteint en tirant parti de l’expérience collective des acteurs suivants :
- EDB, le principal organisme économique de Singapour, se focalisera sur le développement industriel et la construction d’un écosystème afin de transformer son tissu industriel et de créer des emplois de qualité pour les Singapouriens.
- McKinsey & Company, un important cabinet international de conseil en gestion, agira comme partenaire dans l’échange de connaissances en mettant son expérience au service des entreprises pour les aider à entreprendre une restructuration de leurs processus, à adopter une feuille de route technologique et à développer leurs capacités organisationnelles.
- SAP, leader mondial des logiciels professionnels et des technologies digitales, aidera les entreprises de fabrication à devenir plus « intelligentes » par l’innovation et par une agilité intégrale des processus.
- Siemens offre un portefeuille complet et spécifique à chaque secteur pour la transformation digitale des entreprises manufacturières et des procédés. Il couvre l’automatisation, l’informatique, la communication et la sécurité industrielles, et comprend des services aux industries tels que des conseils pendant tout le cycle de vie afin d’aider les fabricants à mettre en œuvre leur projet de transformation digitale.
- TÜV SÜD, een internationaal actieve test-, keurings-, certificerings- en trainingsonderneming, verzekert de veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid van Industry 4.0-oplossingen.
En 2017, EDB et TÜV SÜD ont lancé le Smart Industry Readiness Index, un outil de diagnostic aidant les entreprises à évaluer leur état de préparation à la transformation. L’index a été essentiellement appliqué à Singapour et est en cours de déploiement en Indonésie, en Thaïlande, en Inde, aux États-Unis, en Europe et au Japon.
- Un partenariat qui encadre formellement l’engagement des deux parties
Siemens a accordé hier le titre de partenaire OEM officiel à onze entreprises belges qui font très régulièrement appel aux produits de la marque. Symbole de l’estime et de la confiance réciproques entre ces entreprises et Siemens, ce partenariat représente une étape importante dans la collaboration de longue date qui les unit.
- Première nouvelle taille de châssis dans la plage de sortie de 0,4 à 1 kilowatt
- Le nouveau couplage par circuit intermédiaire partagé réduit la chaleur perdue dans les résistances lors du freinage et augmente le cycle traversant des axes individuels
- Un niveau de contrôle supérieur est désormais possible avec les CPU et les automates Simatic ET 200SP Open Controller ou Simatic S7-1500
- Ingénierie et mise en service à l'aide de Sizer et Start Drive, ingénierie dans le TIA Portal V15.1
Siemens étend son système de servocommande mono-axe Sinamics S210 pour les applications de milieu de gamme avec l'ajout de plusieurs variantes de sortie et de tension connectée supplémentaires. Dans la première des nouvelles tailles de châssis, le système est disponible avec une sortie de 0,4 à 1 kilowatt en 3 x 400 Vca. Les nouvelles variantes du Sinamics S210 intègrent un nouveau système de canalisations préfabriquées en option et un couplage par circuit intermédiaire partagé pour permettre leur application au niveau international. Le couplage par circuit intermédiaire permet l'égalisation de l'énergie lors des inversions dynamiques du sens de marche en utilisant la résistance de freinage intégrée pour réduire la chaleur perdue lors du freinage et augmenter le cycle traversant des axes individuels. Outre les automates S7-1500 Advanced Controller, un niveau de contrôle supérieur des appareils est également possible à l'aide des Simatic ET 200SP CPU (unités centrales) et Open Controllers ou des automates Simatic S7-1500 Software Controller, qui sont tous connectés via le protocole Profinet IRT à synchronisation temporelle. L’ingénierie et la mise en service du variateur s’effectuent facilement à l'aide du serveur web intégré. Il est également possible de procéder à l'ingénierie en utilisant Startdrive dans le TIA (Totally Integrated Automation) Portal V15.1 ou version supérieure.
- Nouvel adaptateur d’accouplement Simogear pour les servomoteurs Simotics
- Adaptateur d’utilisation flexible pour une manipulation simplifiée
- L’adaptateur KS réduit les temps d’immobilisation, optimise la gestion des stocks et est adapté aux applications de haute précision
Siemens a lancé un nouvel adaptateur d’accouplement pour raccorder les motoréducteurs Simogear aux servomoteurs Siemens. Cette nouvelle solution flexible permet de connecter différents types de motoréducteurs à différents servomoteurs au lieu d’utiliser un adaptateur dédié spécifique pour chaque moteur. Elle simplifie donc considérablement la manipulation. Les versions KS03 à KS05 du nouvel adaptateur sont en aluminium et actuellement disponibles pour les moteurs Simotics S- 1FL6. Au cours de l’année 2019, il sera également possible de raccorder les moteurs des séries S-1FK2, S-1FK7, S-1FT7 et M-1PH8 à presque tout type de motoréducteur, quelle que soit sa taille. Les avantages de ce nouvel adaptateur comprennent des temps d’interruption plus courts et des coûts plus faibles grâce à une installation et une dépose simples, une gestion optimisée des stocks et une conception sans jeu qui permet un raccordement sans clavette pour les applications de haute précision.
- L'interconnexion Nemo Link® permet le transfert de 1 000 MW d’électricité avec la technologie HVDC Plus de Siemens
- Siemens a construit les stations de conversion qui abritent cet équipement HVDC de pointe à Herdersbrug (Belgique) et Richborough (Royaume-Uni)
- Cérémonie d’inauguration officielle le 5 décembre à Herdersbrug (près de Bruges) en présence de dignitaires belges et britanniques
Nemo Link® est une joint venture entre le gestionnaire de réseau de transport d’électricité Elia (Belgique) et l’opérateur de réseau National Grid (Royaume-Uni) qui a pour objectif d’échanger de l’électricité en technologie haute tension à courant continu (HVDC) entre les deux pays. Cette interconnexion d’une capacité allant jusqu'à 1 000 MW relie les réseaux électriques belge et britannique au moyen de câbles sous-marins.
Kaeser Kompressoren SE (Kaeser) est spécialisé dans le développement et la fabrication de systèmes à air comprimé haut de gamme. Dans le cadre du récent développement d’une nouvelle série de surpresseurs, le choix d’un système d’entraînement adapté posait à l’entreprise différents défis, notamment celui d’une efficacité élevée sur toute la plage de commande. Kaeser a résolu ce problème en optant pour la remarquable densité de puissance d’une unité Siemens compacte et moderne. Outre son faible encombrement, ce système fiable et de grande efficacité énergétique nécessite un entretien extrêmement limité et participe ainsi de la réduction des coûts d’exploitation.Les nouveaux moteurs de la gamme Simotics SD nouvelle génération accompagnent les entreprises dans leur transformation digitale et se distinguent par leur design compact et futuriste. Le moteur Simotics SD est conforme aux classes d’efficacité énergétique IE3 et IE4 et offre des niveaux de couple de démarrage et de décollement remarquablement élevés.
La société Van Meer, grande spécialiste des entraînements basée à Tholen (Pays-Bas) et à Anvers (Belgique), fait désormais partie des Solution Partners officiels de Siemens. A travers ce partenariat, les deux entreprises technologiques veulent soutenir le secteur maritime, entre autres, tout au long du cycle de vie des entraînements : de la construction à la maintenance et aux réparations en passant par la modernisation. Les clients finals bénéficieront ainsi d'un service local flexible, appuyé par une approche globale et un développement de produit à la pointe de la technologie.A ses débuts en 1991, l’entreprise familiale Van Meer était une société de réparation classique pour entraînements industriels. Elle s’est rapidement imposée comme LE spécialiste des équipements rotatifs, des entraînements et des services associés. Elle emploie aujourd’hui plus de 50 personnes réparties sur deux sites : Tholen aux Pays-Bas et Anvers en Belgique. « Notre objectif est de libérer nos clients de tout souci », explique Luc van Meer, gérant de l’entreprise. « C’est pourquoi nous leur proposons des solutions sur mesure de A à Z, allant de l'achat à la mise en service et de la maintenance aux réparations. »
- Moteurs basse tension antidéflagrants conformes aux exigences spécifiques de l'industrie chimique, pétrolière et gazière
- Solution personnalisée permettant de simplifier les processus, de standardiser les composants et de réduire le coût du cycle de vie
- Fiabilité exceptionnelle même dans des conditions extrêmes
Simotics XP Chemstar est une solution personnalisée de Siemens pour l'industrie chimique et pétrochimique ainsi que pour le secteur du pétrole et du gaz. Les nouveaux moteurs basse tension sont proposés avec des jeux d'options préconfigurées, propres à l’industrie, et sont conçus sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de la production par processus. Les avantages pour le client comprennent notamment la simplification et l'accélération des processus, la standardisation des composants et la réduction du coût du cycle de vie. Ces moteurs offrent un haut niveau de fiabilité même dans des conditions extrêmes et en atmosphères explosibles, tout en assurant une parfaite adéquation aux exigences spécifiques à l'industrie. A cela s’ajoutent d’autres avantages comme l'exécution de projet accélérée, les passations de commandes simplifiées, la documentation standardisée, les délais de livraison raccourcis, la gestion simplifiée des stocks et des pièces de rechange et les concepts de service optimisés. Les moteurs basse tension antidéflagrants Simotics XP Chemstar s'utilisent dans des machines et dans des applications telles que les pompes, les compresseurs, les ventilateurs, les extrudeuses, les agitateurs et les séparateurs.