Surveillance de l’ensemble des réseaux triphasés de 200 V à 690 V de tension nominale
Surveillance de la fréquence de 15 à 70 Hz pour des informations plus détaillées
IO-Link permet la transmission et l'évaluation des valeurs mesurées dans le contrôleur ou les systèmes de niveau supérieur
Certification selon les normes SIL 1 (CEI 62061) et PL c (EN ISO 13849-1) pour un large éventail d’applications
Siemens a lancé une nouvelle génération de relais de surveillance de ligne. Les relais de surveillance de ligne SIRIUS 3UG5 combinent une technologie éprouvée à de nouvelles fonctionnalités et applications. Les relais sont le moyen le plus simple de surveiller la stabilité et la qualité des réseaux conformément aux normes, garantissant un fonctionnement correct du système et une longue durée de vie des composants tels que les moteurs ou les compresseurs. Les relais de surveillance de réseau sont utilisés dans des domaines critiques tels que les hôpitaux ou le secteur des processus, qui exigent une alimentation électrique de haute qualité et à sécurité intégrée. Parmi les autres domaines d'application, citons les grues, les ascenseurs, les compresseurs d'air et de climatisation, ainsi que l'industrie du bois.
La gamme innovante de disjoncteurs Sentron
3WA s'ajoute à Siemens Xcelerator
Conception offrant une facilité
d'utilisation, une fiabilité et une numérisation accrues lors de l'intégration
dans des systèmes existants
Essentiel pour les infrastructures critiques,
telles que les hôpitaux ou les centres de données
Les modèles 3WA1 (IEC), 3WA2 (UL489) et 3WA3
(UL1066+IEC) offrent une compatibilité mondiale.
Siemens présente
deux nouvelles versions supplémentaires de ses disjoncteurs de puissance
innovants Sentron 3WA, également connus sous le nom de disjoncteurs à air
comprimé (ACB). La série 3WA3 répond aux exigences des normes UL 1066 et IEC
60947-2, prête à être utilisée dans le monde entier. Ceci est particulièrement
avantageux pour les fabricants d'appareillage et les tableautiers qui
produisent des systèmes pour aussi bien le marché CEI que le marché UL 1066. Par
contre, la série 3WA2 est conçue exclusivement pour le marché UL 489. Les deux
nouvelles séries de modèles ACB complètent la version 3WA1 pour les marchés
CEI. Siemens propose ainsi une gamme complète de disjoncteurs basés sur un
système cohérent et offrant une grande flexibilité pour des applications dans
le monde entier. Les disjoncteurs Sentron 3WA font partie du portefeuille
Siemens Xcelerator. Siemens Xcelerator est une plateforme commerciale numérique
ouverte qui permet aux clients d'accélérer leur transformation numérique plus
facilement, plus rapidement et à sur mesure.
Le logiciel LV Insights X est la clé de
l'accélération de la transition énergétique et du passage au "Net
Zero".
Un logiciel à l'épreuve du temps pour augmenter
la capacité des réseaux électriques existants
Les opérateurs de réseaux de distribution
peuvent créer des jumeaux numériques des réseaux basse tension.
Jusqu'à 30 % de réduction des temps de panne,
plus de visibilité sur les segments critiques, la capacité et les dépassements
de limites du réseau électrique.
LV Insights X fait partie du portefeuille
Xcelerator de Siemens.
Siemens prend une nouvelle étape importante pour accélérer
la transition énergétique : En première mondiale, l'entreprise a présenté
aujourd'hui son nouveau logiciel pour les réseaux à basse tension. Le logiciel
LV Insights X, qui fait partie du portefeuille Xcelerator de Siemens, permet
aux gestionnaires de réseaux de distribution ("DSO") de relever leur
défi le plus pressant : la nécessité d'augmenter considérablement la capacité
du réseau alors que les réseaux sont déjà poussés à leurs limites à cause de
l'augmentation rapide de l'approvisionnement décentralisé en énergie
renouvelable et des consommateurs supplémentaires tels que les chargeurs de
véhicules électriques ou les pompes à chaleur. Pour éviter que les réseaux
électriques ne deviennent le goulot d'étranglement de la transition
énergétique, les entreprises de distribution d'électricité doivent d'urgence augmenter
la capacité de leur réseau et gérer activement le réseau à basse tension.
La
nouvelle usine de production à haut niveau de confinement de Pfizer est l'une
des plus modernes et des plus durables au monde ; elle utilise 40 % d'énergie
en moins pour le contrôle de son environnement que les installations
traditionnelles.
Le concept
spécifique de haut confinement, surveillé et contrôlé par les services de
bâtiment du portefeuille Xcelerator de Siemens, accroît la sécurité des
employés qui travaillent avec des principes actifs puissants (high-potency
ingredients)
La technologie de Siemens intègre les données
relatives au bâtiment et à la production par l'intermédiaire de Desigo CC.
La société
pharmaceutique Pfizer a ouvert une nouvelle usine de fabrication à haut niveau
de confinement à Fribourg, en Allemagne, en utilisant la technologie et les
services de Siemens pour en faire l'une des plus modernes et des plus durables
de son genre. L'usine peut produire jusqu'à sept milliards de médicaments par
an pour plus de 180 pays. Elle utilise
un concept innovant de "confinement", surveillé et contrôlé par les
services de gestion des bâtiments de la gamme Xcelerator de Siemens. Ces derniers garantissent la sécurité des
travailleurs et permettent de réduire de 40 % la consommation d'énergie du
système de contrôle de l'environnement par rapport à une installation
traditionnelle.
Système de servo aux performances optimisées, facile d’utilisation et à
l’épreuve du futur
Flexible et compact – modulable en fonction de l’application
Implémentation aisée grâce à l’intégration dans TIA, serveur web
intégré et fonction de réglage à un click
Avec le SINAMICS S200,
Siemens lance un nouveau système de servovariateur conçu pour une variété
d’applications standard dans le secteur des batteries, de l’électronique ainsi
que d’autres industries. Il se compose d’un système de servovariateur précis,
de servomoteurs puissants et de câbles faciles à utiliser et offre des
performances dynamiques élevées. Les applications qui nécessitent de la
précision en termes de vitesse et de couple, telles que des machines de
bobinage et de déroulage dans la production de batteries et l’assemblage de composants,
bénéficient particulièrement du nouveau système de servovariateur. À cette fin,
le Sinamics S200 offre une régulation de vitesse optimisée, une
compensation de couple de crantage, des encodeurs 17/21 bits ST et
21 bits MT et une communication synchrone en cycle pour des performances
optimisées par le système IRT Profinet en 250 µS minimum.
SPARKI choisit
des emplacements stratégiques : routes d'accès aux villes très fréquentées,
stations-service populaires, parkings de chaînes de magasins... et ambitionne pouvoir ouvrir 200 stations de recharge d'ici fin 2023.
Siemens a fourni 184 stations
de recharge SICHARGE D. Rien que cette semaine, cinq nouveaux points de recharge seront mis en service.
Le 9 mai, l'inauguration officielle a eu lieu à Deinze, en présence
du premier ministre De Croo et du ministre de finances Vincent Van Peteghem.
La
société belge SPARKI a ouverte le 9 mai à Deinze sa première station de
recharge ultrarapide pour voitures électriques. En moins de temps qu'il n'en
faut pour le dire, l'entreprise vise à doubler le nombre de chargeurs
ultrarapides dans notre pays. Rien que cette semaine, cinq nouveaux points de recharge seront
mis en service et le compteur devrait atteindre 200 points d'ici la fin de l'année. La puissance
des stations de recharge installées et exploitées par SPARKI est tout
simplement impressionnante. Les bornes sont livrées par Siemens. En quinze
minutes, la batterie d'une voiture électrique peut être rechargée à 80 %. C’est
le Premier ministre
Alexander De Croo et le ministre de finances Vincent Van Pethegem qui ont pu couper le ruban et ouvrir officiellement
la première station de recharge de SPARKI.
L’attention consacrée aux soft skills doit mieux préparer les
étudiants en ingénierie à une carrière dans la technologie
Cette année, la Siemens Industry Academy, collaboration
structurelle entre le monde des entreprises et le monde académique reliant les
étudiants flamands en ingénierie et les acteurs industriels, souffle ses cinq
bougies. À l’occasion de cet événement, les différents partenaires se sont
réunis au centre de démo et
d’innovation Log!Ville à Niel, pour revenir sur l’impact que le partenariat a
déjà eu dans l’enseignement et sur le marché de l’emploi. Par ailleurs, on a
débattu sur la manière dont l’Academy, en tant que pont unique entre
l’enseignement et le terrain, peut continuer à contribuer à un nombre croissant
d’élèves dans des formations STEM et dans la préparation des talents en
ingénierie à une carrière prometteuse dans la technologie.
Siemens élargit la plateforme commerciale
digitale ouverte Siemens Xcelerator en lançant Industrial Operations X
Siemens continue de renforcer sa
suprématie technologique dans le domaine de l’automatisation et des logiciels
industriels en associant de façon unique les mondes réel et digital
Les processus de production sont appelés à
devenir plus efficaces et hautement adaptatifs
Industrial Operations X comprend le
lancement du premier contrôleur entièrement virtuel
Siemens présente Industrial Operations X, un portefeuille ouvert et
interopérable pour l’automatisation et l’exploitation de la production
industrielle. Ce nouveau portefeuille fait partie de Siemens Xcelerator, la
plateforme commerciale digitale ouverte composée d’un portefeuille de logiciels
et de matériel connectés, d’un écosystème de partenaires et d’une place de
marché.
Les Sinamics G220 sont les
premiers entraînements Sinamics à rejoindre le portefeuille Xcelerator de
Siemens.
La technologie Clean Power
intégrée réduit jusqu’à 97 % des harmoniques.
Le jumeau digital dans
Startdrive (TIA) permet de tester et d’optimiser le comportement avant que le
matériel ne soit disponible.
Module IIoT pour simplifier
l’intégration dans les applications Edge et Cloud.
Avec le
Sinamics G220, Siemens lance à la Hannover Messe 2023
un nouveau variateur de fréquence haute performance qui vient rejoindre la
famille Sinamics. Ces variateurs innovants sont dotés de la technologie
« Clean Power ». Cela permet de réduire jusqu’à 97 % des
harmoniques sans avoir recours à des selfs (bobines) harmoniques de ligne ou des
selfs CC.
Démonstrations
live des innovations pour les constructeurs et utilisateurs de machines
À Machineering 2023,
le plus grand salon professionnel pour le secteur de la construction de
machines, du génie mécanique et de l'industrie manufacturière en Belgique, qui
se déroule du 29 au 31 mars, Siemens démontre toute l’importance de
l’analyse des données de production pour améliorer les machines-outils. Le
groupe technologique dévoile aussi de nombreuses innovations destinées à
accélérer la transformation digitale des entreprises, avec une offre qui cible
aussi bien les constructeurs que les utilisateurs de machines-outils. La
digitalisation, la durabilité et l’expérience utilisateur y occupent une place
centrale.