Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse17 April 2023Digital IndustriesNuremberg
Siemens Xcelerator : nouveau variateur de fréquence haute performance Sinamics G220 permettant d’améliorer le rendement, de faciliter l’ingénierie et d’accélérer la mise en service

Les nouveaux variateurs de fréquence Sinamics G220 sont les premiers entraînements Sinamics à faire partie du portefeuille Xcelerator de Siemens.
Par
conséquent, les variateurs Sinamics G220 sont nettement plus efficaces sur le
plan de l’utilisation de l’espace et de l’exploitation, et facilitent
considérablement l’ingénierie. Ces nouveaux variateurs de fréquence sont aussi
les premiers entraînements Sinamics à faire partie du portefeuille Xcelerator
de Siemens, la plateforme commerciale du groupe pour la transformation
digitale. Cela est dû au fait que les variateurs Sinamics G220 font également
partie intégrante de TIA Portal et possèdent un jumeau digital dans Startdrive,
l’outil de mise en service des entraînements. Cela permet de tester et
d’optimiser le comportement de l’entraînement avant que le matériel ne soit
disponible. Grâce au serveur Web intégré, les délais de mise en service peuvent
aussi être sensiblement réduits. Ces nouveaux variateurs sont également équipés
d’un module IIoT. Cela signifie que les Sinamics G220 peuvent être facilement
intégrés dans les applications Cloud et Edge, ce qui améliore la transparence
de leurs utilisations. Il est alors possible d’optimiser la disponibilité et
d’éviter les temps d’arrêt. Dans le domaine de la
cybersécurité, le Sinamics G220 est équipé de série des fonctions Security
Integrated, qui assurent des communications sécurisées, la gestion des
utilisateurs et le contrôle d'accès, ainsi que des contrôles d’intégrité et
d’authenticité pour fournir une protection contre les micrologiciels falsifiés.
Les
variateurs Sinamics G220 offrent un large éventail d’options matérielles et de
fonctions logicielles, qui leur permet de s’adapter avec une grande souplesse aux
différentes utilisations requises. Par exemple, le Sinamics G220 est également
proposé en version IP55 et des revêtements spéciaux existent pour les
environnements plus agressifs. De par sa conception matérielle et ses
composants de grande qualité, cet entraînement est conçu pour garantir une
longue durée de vie. En ce qui concerne les fonctions de sécurité intégrée
Safety Integrated, ces nouveaux variateurs de fréquence passent au niveau
supérieur en respectant les exigences SIL 3. Les Sinamics G220 conviennent à
toutes les industries, mais plus particulièrement aux secteurs agroalimentaire,
pharmaceutique, chimique, pétrolier et gazier, ou encore maritime.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Digital Industries (DI) est un leader dans le domaine de l'innovation appliquée à l'automatisation et la digitalisation. Collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients, DI dynamise la transformation digitale dans les secteurs de la production manufacturière et des procédés. Avec son portefeuille Digital Enterprise, DI offre aux entreprises de toutes tailles un programme complet de produits, de solutions et de services pour intégrer et digitaliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Optimisé pour les besoins spécifiques à chaque industrie, le portefeuille unique de DI aide les clients à améliorer la productivité et la flexibilité. DI ajoute en permanence des innovations à son portefeuille pour intégrer les technologies de pointe du futur. Siemens Digital Industries, dont le siège mondial se trouve à Nuremberg, en Allemagne, emploie environ 76.000 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique dont l’activité est ciblée sur les secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Usines éco-efficientes, chaînes logistiques résilientes, bâtiments et réseaux électriques intelligents, matériel ferroviaire confortable à faibles émissions et médecine de pointe : l’entreprise crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. En œuvrant à la convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs et les marchés sur lesquels ils opèrent, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards d’individus dans le monde. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner la santé de demain. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie. Au titre de l’exercice 2022, clos le 30 septembre 2022, le groupe Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 72,0 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 4,4 milliards d’euros. Au 30 septembre 2022, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 311 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.