- Surveillance de l’ensemble des réseaux triphasés de 200 V à 690 V de tension nominale
- Surveillance de la fréquence de 15 à 70 Hz pour des informations plus détaillées
- IO-Link permet la transmission et l'évaluation des valeurs mesurées dans le contrôleur ou les systèmes de niveau supérieur
- Certification selon les normes SIL 1 (CEI 62061) et PL c (EN ISO 13849-1) pour un large éventail d’applications
Siemens a lancé une nouvelle génération de relais de surveillance de ligne. Les relais de surveillance de ligne SIRIUS 3UG5 combinent une technologie éprouvée à de nouvelles fonctionnalités et applications. Les relais sont le moyen le plus simple de surveiller la stabilité et la qualité des réseaux conformément aux normes, garantissant un fonctionnement correct du système et une longue durée de vie des composants tels que les moteurs ou les compresseurs. Les relais de surveillance de réseau sont utilisés dans des domaines critiques tels que les hôpitaux ou le secteur des processus, qui exigent une alimentation électrique de haute qualité et à sécurité intégrée. Parmi les autres domaines d'application, citons les grues, les ascenseurs, les compresseurs d'air et de climatisation, ainsi que l'industrie du bois.
- Les entrées de commandes
progressent de 15 % sur une base comparable et atteignent ce trimestre encore
un niveau très élevé, à 24,2 milliards d’euros (Q3 2022 : 22,0 milliards
d’euros).
- Le chiffre d’affaires est en hausse de 10 % sur une base comparable, à 18,9
milliards d’euros (Q3 2022 : 17,9 milliards d’euros).
- L’activité industrielle affiche un résultat de 2,8 milliards d’euros (Q3 2022
: 2,9 milliards d’euros), avec une nette progression chez Smart Infrastructure
et Digital Industries.
- Le bénéfice après impôts est de 1,4 milliard d’euros (Q3 2022 : perte après
impôts de 1,5 milliard d’euros).
- Le Free Cash Flow all-in atteint à l’échelle du Groupe un niveau remarquable
de 3,0 milliards d’euros, un chiffre en hausse de 29 % en glissement annuel (Q3
2022 : 2,3 milliards d’euros)
- Les prévisions de croissance du chiffre d’affaires et de bénéfice par action
hors incidences de l’allocation du prix d’acquisition (EPS pre PPA) à l’échelle
du Groupe sont confirmées pour l’exercice 2023, hors incidences liées à la
participation dans Siemens Energy.
Au troisième trimestre de l’exercice 2023 (clos le 30 juin 2023),
Siemens enregistre à nouveau une croissance rentable, avec une forte hausse du
chiffre d’affaires sur l’ensemble des activités industrielles du Groupe. Les
entrées de commandes dans les domaines des grands projets et des activités
systèmes affichent une solide dynamique. Le rapport entre entrées de commandes
et chiffre d’affaires (ratio book[1]to-bill) atteint le niveau
remarquable de 1,28. Le carnet de commandes enregistre un nouveau record, à 110
milliards d’euros. Siemens confirme ses prévisions d’évolution de l’activité à
l’échelle du Groupe pour l’exercice 2023 et table toujours sur une croissance
de son chiffre d’affaires de 9 % à 11 % et sur un bénéfice par action de base
hors incidences de l’allocation du prix d’acquisition (EPS pre PPA) compris
entre 9,60 euros et 9,90 euros, hors incidences liées à la participation dans
Siemens Energy.
-
90 nouveaux trains de taille XXL
- Des voitures entièrement intégrées sur une longueur de train sans précédent de plus de 200 mètres
- Un financement garanti par le Land de Bavière
Les usagers du S-Bahn
de Munich emprunteront bientôt les trains les plus modernes d'Allemagne.
Siemens Mobility a remporté un appel d’offres à l’échelle de l’UE portant sur
la livraison de 90 nouveaux trains S-Bahn haut de gamme, d’une valeur de plus
de deux milliards d’euros. Le contrat inclut une option pour des trains supplémentaires.
Le financement de ces trains est garanti par le Land de Bavière à travers un
modèle de crédit-bail.
- La gamme innovante de disjoncteurs Sentron
3WA s'ajoute à Siemens Xcelerator
- Conception offrant une facilité
d'utilisation, une fiabilité et une numérisation accrues lors de l'intégration
dans des systèmes existants
- Essentiel pour les infrastructures critiques,
telles que les hôpitaux ou les centres de données
- Les modèles 3WA1 (IEC), 3WA2 (UL489) et 3WA3
(UL1066+IEC) offrent une compatibilité mondiale.
Siemens présente
deux nouvelles versions supplémentaires de ses disjoncteurs de puissance
innovants Sentron 3WA, également connus sous le nom de disjoncteurs à air
comprimé (ACB). La série 3WA3 répond aux exigences des normes UL 1066 et IEC
60947-2, prête à être utilisée dans le monde entier. Ceci est particulièrement
avantageux pour les fabricants d'appareillage et les tableautiers qui
produisent des systèmes pour aussi bien le marché CEI que le marché UL 1066. Par
contre, la série 3WA2 est conçue exclusivement pour le marché UL 489. Les deux
nouvelles séries de modèles ACB complètent la version 3WA1 pour les marchés
CEI. Siemens propose ainsi une gamme complète de disjoncteurs basés sur un
système cohérent et offrant une grande flexibilité pour des applications dans
le monde entier. Les disjoncteurs Sentron 3WA font partie du portefeuille
Siemens Xcelerator. Siemens Xcelerator est une plateforme commerciale numérique
ouverte qui permet aux clients d'accélérer leur transformation numérique plus
facilement, plus rapidement et à sur mesure.
- Le logiciel LV Insights X est la clé de
l'accélération de la transition énergétique et du passage au "Net
Zero".
- Un logiciel à l'épreuve du temps pour augmenter
la capacité des réseaux électriques existants
- Les opérateurs de réseaux de distribution
peuvent créer des jumeaux numériques des réseaux basse tension.
- Jusqu'à 30 % de réduction des temps de panne,
plus de visibilité sur les segments critiques, la capacité et les dépassements
de limites du réseau électrique.
- LV Insights X fait partie du portefeuille
Xcelerator de Siemens.
Siemens prend une nouvelle étape importante pour accélérer
la transition énergétique : En première mondiale, l'entreprise a présenté
aujourd'hui son nouveau logiciel pour les réseaux à basse tension. Le logiciel
LV Insights X, qui fait partie du portefeuille Xcelerator de Siemens, permet
aux gestionnaires de réseaux de distribution ("DSO") de relever leur
défi le plus pressant : la nécessité d'augmenter considérablement la capacité
du réseau alors que les réseaux sont déjà poussés à leurs limites à cause de
l'augmentation rapide de l'approvisionnement décentralisé en énergie
renouvelable et des consommateurs supplémentaires tels que les chargeurs de
véhicules électriques ou les pompes à chaleur. Pour éviter que les réseaux
électriques ne deviennent le goulot d'étranglement de la transition
énergétique, les entreprises de distribution d'électricité doivent d'urgence augmenter
la capacité de leur réseau et gérer activement le réseau à basse tension.
- La
nouvelle usine de production à haut niveau de confinement de Pfizer est l'une
des plus modernes et des plus durables au monde ; elle utilise 40 % d'énergie
en moins pour le contrôle de son environnement que les installations
traditionnelles.
- Le concept
spécifique de haut confinement, surveillé et contrôlé par les services de
bâtiment du portefeuille Xcelerator de Siemens, accroît la sécurité des
employés qui travaillent avec des principes actifs puissants (high-potency
ingredients)
- La technologie de Siemens intègre les données
relatives au bâtiment et à la production par l'intermédiaire de Desigo CC.
La société
pharmaceutique Pfizer a ouvert une nouvelle usine de fabrication à haut niveau
de confinement à Fribourg, en Allemagne, en utilisant la technologie et les
services de Siemens pour en faire l'une des plus modernes et des plus durables
de son genre. L'usine peut produire jusqu'à sept milliards de médicaments par
an pour plus de 180 pays. Elle utilise
un concept innovant de "confinement", surveillé et contrôlé par les
services de gestion des bâtiments de la gamme Xcelerator de Siemens. Ces derniers garantissent la sécurité des
travailleurs et permettent de réduire de 40 % la consommation d'énergie du
système de contrôle de l'environnement par rapport à une installation
traditionnelle.
- SPARKI choisit
des emplacements stratégiques : routes d'accès aux villes très fréquentées,
stations-service populaires, parkings de chaînes de magasins... et ambitionne pouvoir ouvrir 200 stations de recharge d'ici fin 2023.
- Siemens a fourni 184 stations
de recharge SICHARGE D. Rien que cette semaine, cinq nouveaux points de recharge seront mis en service.
- Le 9 mai, l'inauguration officielle a eu lieu à Deinze, en présence
du premier ministre De Croo et du ministre de finances Vincent Van Peteghem.
La
société belge SPARKI a ouverte le 9 mai à Deinze sa première station de
recharge ultrarapide pour voitures électriques. En moins de temps qu'il n'en
faut pour le dire, l'entreprise vise à doubler le nombre de chargeurs
ultrarapides dans notre pays. Rien que cette semaine, cinq nouveaux points de recharge seront
mis en service et le compteur devrait atteindre 200 points d'ici la fin de l'année. La puissance
des stations de recharge installées et exploitées par SPARKI est tout
simplement impressionnante. Les bornes sont livrées par Siemens. En quinze
minutes, la batterie d'une voiture électrique peut être rechargée à 80 %. C’est
le Premier ministre
Alexander De Croo et le ministre de finances Vincent Van Pethegem qui ont pu couper le ruban et ouvrir officiellement
la première station de recharge de SPARKI.
- Connect
Box fait partie de la plateforme Siemens Xcelerator et sert à connecter,
surveiller et exploiter les bâtiments de petite et moyenne taille
- Intégration
facile d’appareils avec et sans fil dans les systèmes d'automatisation de
bâtiments existants, les systèmes de gestion des bâtiments (BMS) ou les
applications cloud
- Connect
Box améliore l’efficacité de l'exploitation des bâtiments, réduit la
consommation d'énergie et répond aux exigences réglementaires en matière de
bâtiments durables et sains
Siemens Smart
Infrastructure a lancé Connect Box, une solution IoT ouverte et intuitive,
développée pour gérer les bâtiments de petite et moyenne taille. Dernière
nouveauté du portefeuille Xcelerator, Connect Box propose une approche
conviviale de la surveillance des performances des bâtiments. Elle est conçue
pour optimiser l'efficacité énergétique jusqu'à 30 % et améliorer
considérablement la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments de petite et
moyenne taille, tels que les écoles, les commerces de détail, les appartements
ou les petits bureaux. Siemens Xcelerator est une plateforme commerciale
digitale ouverte qui permet aux clients d'accélérer leur transformation
digitale plus facilement, plus rapidement et à grande échelle.
-
Au salon ISH 2023, Siemens dévoile des solutions de Smart Building
basées sur l’IoT qui constituent un grand bond en avant vers un
fonctionnement durable
- Elles conviennent aussi bien aux petits bâtiments qu’aux grands
complexes
ISH 2023,
Francfort-sur-le-Main (Allemagne), 13 – 17 mars, hall 10.2,
stand C55
- Poursuite de la dynamique de croissance et solides
résultats au premier trimestre
- Progression du chiffre d’affaires de 8 % sur
une base comparable, à 18,1 milliards d’euros (Q1 2022 : 16,5 milliards
d’euros)
- Maintien des entrées de commande à un niveau élevé,
à 22,6 milliards d’euros (Q1 2022 : 24,2 milliards d’euros)
- Résultat de l’activité industrielle à un niveau
record au premier trimestre, à 2,7 milliards d’euros, en hausse de 9 %
(Q1 2022 : 2,5 milliards d’euros)
- Bénéfice après impôts de 1,6 milliard d’euros (Q1
2022 : 1,8 milliard d’euros)
- Prévisions revues à la hausse : Siemens anticipe
désormais, sur une base comparable, une croissance de 7 % à 10 % de son
chiffre d’affaires (contre une hausse de 6 % à 9 % dans ses
prévisions précédentes), et une hausse de son bénéfice par action de base hors
incidence de l’allocation du prix d’acquisition (BPA hors PPA), qui devrait se
situer dans une fourchette comprise entre 8,90 euros et 9,40 euros (contre 8,70 euros
à 9,20 euros dans ses prévisions précédentes)
Au premier trimestre de l’exercice 2023 (clos
le 31 décembre 2022), Siemens peut se prévaloir d’une solide
performance. Portée par une dynamique de croissance continue, l’entreprise
affiche de remarquables résultats. Siemens a su saisir les opportunités qui se
sont présentées sur ses principaux marchés dans un environnement macroéconomique
toujours complexe. Dans le prolongement de ce solide démarrage de l’exercice
2023, Siemens revoit à la hausse ses prévisions pour l’exercice en cours. Le
Groupe anticipe désormais pour 2023 une croissance de son chiffre d’affaires
sur une base comparable (à périmètre d’activités et à change constants) de
7 % à 10 % (contre une hausse de 6 % à 9 % dans ses
prévisions précédentes) et table sur un rapport entre entrées de commandes et
chiffre d’affaires (ratio book-to-bill) toujours supérieur à 1. En outre, porté
par la croissance durable des activités industrielles de l’entreprise, le
bénéfice par action de base (calculé sur la base du bénéfice après impôts) hors
incidences de l’allocation du prix d’acquisition (EPS pre PPA – BPA hors PPA)
devrait augmenter lors de l’exercice 2023 et se situer dans une fourchette
comprise entre 8,90 euros et 9,40 euros (contre 8,70 euros à 9,20
euros dans ses prévisions précédentes).