- Le leader mondial de la technologie mise sur les ressources humaines pour rester à la pointe de l’innovation digitale.
- Siemens a déjà souscrit à trois engagements de la charte Be The Change d’Agoria.
- La plateforme de formation digitale My Learning World aide les collaborateurs à prendre leur carrière en main.
Siemens est l’une des premières entreprises du pays à obtenir le label Employer ready for the future of work de la fédération technologique Agoria. Ce label fait partie de la charte Be The Change, qui vise à encourager les entreprises à adapter leur politique de ressources humaines au marché du travail de demain. Siemens a déjà souscrit à trois des dix engagements avancés par la fédération.
- Siemens présente un système de
conversion de puissance robuste à refroidissement par liquide basé sur la
plateforme éprouvée Sinamics S120
- Convertisseur de réseau avec certification VDE-AR-N 4110 et modèle de
simulation validé facilitant la planification, l'optimisation et l'intégration
du projet dans le réseau électrique
Avec Sinamics PCS, Siemens présente un nouveau
système de conversion de puissance pour applications de stockage sur batteries.
Le convertisseur de réseau Sinamics PCS permet d'utiliser l’électricité générée
localement par les batteries pour des réseaux électriques industriels et
publics. Sinamics PCS contrôle les processus de charge et de décharge des
batteries et permet de faire face plus facilement aux pics de charge et aux
perturbations du réseau grâce à l’énergie stockée, mais aussi d’assurer un
stockage économique et à haut rendement énergétique de l’électricité et d’injecter
l’énergie des batteries dans le réseau de manière fiable et efficace.
- DS3 : les chemins de fer
autrichiens et Siemens Mobility mettent en service la première architecture d’interlocking
digitale à Achau, en Autriche
- La digitalisation procure
d’importants avantages économiques aux opérateurs d’infrastructures
- Première homologation d’un interlocking SIL4 digital basé sur un
matériel standard
En
association avec Siemens Mobility, ÖBB-Infrastruktur AG a mis en service à la
gare ferroviaire d’Achau, en Autriche, une toute nouvelle solution de
digitalisation dans le domaine de la technologie de sûreté et de sécurité. La
plateforme « Distributed Smart Safe System » (DS3) est une solution
de digitalisation innovante qui sert de base à l’interlocking dans le cloud.
- Le Sinamics G115D est une solution complète à montage mural ou sur
moteur, composée d'un moteur, d’un variateur et d’un réducteur
- L'intégration totale dans TIA portal et Startdrive simplifie la mise en
service
- La compatibilité avec la gamme MindConnect permet l’analyse dans le
cloud
Le Sinamics G115D de Siemens est un nouveau
système d’entraînement puissant et compact, conçu spécialement pour les
applications de convoyage horizontal. Il réunit un moteur, un variateur et un
réducteur dans une même unité, déclinée en deux versions : à montage mural
ou sur moteur. De conception robuste et bénéficiant d'une classe de protection
élevée (jusqu'à IP66), le système d’entraînement Sinamics G115D convient
également aux environnements difficiles et, grâce à ses dimensions compactes,
il s'installe sans problème dans les espaces exigus. Il offre une excellente
fiabilité de fonctionnement dans une plage de température allant de -30 à 55
degrés Celsius. Le système d’entraînement Sinamics G115D convient aux
applications intralogistiques, aéroportuaires, automobiles et agroalimentaires,
et est disponible dans des plages de puissance de 0,37 à 7,5 kW en montage
mural et de 0,37 à 4 kW en montage sur moteur. Sa mise en service est
aisée et rapide, grâce à son intégration dans TIA (Totally Integrated
Automation) portal et au logiciel de mise en service Startdrive ou à l'outil de
configuration et de diagnostic Sinamics G120 Smart Access Module (SAM) basé sur
un serveur web. En prévision de la transformation digitale et pour permettre
les analyses dans le cloud, le Sinamics G115D est intégré dans toute la gamme
MindConnect et compatible avec les applications MindSphere telles que Analyze
MyDrives.
- Échanges de données à haute fréquence entre les entraînements Sinamics
et la plateforme Industrial Edge
- Drive System Framework pour la connectivité, la gestion et la
configuration du jumeau digital
- Ouvre la voie à de nouveaux modèles économiques
Dans le cadre du Digital Enterprise SPS Dialog,
Siemens a lancé Analyze MyDrives Edge, sa première application Edge dédiée aux
entraînements. L’entreprise montre ainsi de manière concrète comment l’Edge
Computing peut rendre les systèmes d’entraînement Sinamics encore plus
intelligents et quels avantages les utilisateurs et constructeurs de machines
peuvent en retirer. Analyze MyDrives Edge possède pour l'instant des
fonctionnalités de base similaires à celles d’Analyze MyDrives, l’application
MindSphere éprouvée de Siemens, mais sera enrichie ultérieurement avec des
fonctions intelligentes basées sur des échanges de données à haute fréquence.
L’application Edge permet aux utilisateurs de machines et d’applications
industrielles d’effectuer des analyses complexes de données déjà collectées
dans l’entraînement. L’apprentissage machine et les algorithmes IA sur lesquels
s’appuie l’application Edge sont capables d’identifier des schémas et de
détecter des anomalies ainsi que leurs causes, permettant ainsi de planifier les
opérations de maintenance dans les meilleurs délais. Ceci se traduit par une
réduction des temps d’arrêt et de la consommation de ressources.
- Industrial Edge V1.0 comprenant l’Edge Management System, des
applications Edge et des appareils Edge avec logiciel d’exécution conteneurisé
- L’Edge Management System assure la gestion centrale des appareils et
des applications Edge tout au long du cycle de vie
- Des applications renforçant la productivité peuvent être intégrées
rapidement dans les environnements industriels, avec relativement peu d’efforts
et un risque minimal
Siemens élargit son offre de solutions IoT
industrielles en ajoutant à son portefeuille Industrial Edge une infrastructure
centrale et modulaire à l’échelle de l’entreprise pour la gestion des
applications et des appareils Edge connectés. Grâce au nouvel Industrial Edge
Management System, les utilisateurs peuvent surveiller l’état de chaque
appareil connecté et installer des applications Edge et des fonctions
logicielles sur des appareils Edge décentralisés, le tout à distance. Associée
aux produits matériels et logiciels existants, cette plateforme Industrial Edge
V1.0 ouverte procure aux utilisateurs une solution transparente et prête à
l’emploi, qui leur permet de traiter les données au niveau de la production,
avec gestion intégrée du cycle de vie des appareils et des applications.
Siemens
a développé en collaboration avec l’entreprise belge Cloostermans, qui fabrique
des machines sur mesure pour des clients dans le monde entier, un concept modulaire
capable de se reprogrammer et de se reconfigurer à l’aide de l’intelligence
artificielle pour s’adapter à tous les types de produits et d’emballages. Les
fabricants de produits de consommation peuvent ainsi passer plus rapidement
d'une production à l’autre et gagner en efficacité, sans rien perdre en fiabilité.
Ils peuvent donc mieux répondre à la tendance toujours plus forte au sur
mesure, aux évolutions du marché et à l’envie de variété des consommateurs.
Dopée par les nouvelles tendances du
marché et l’envie de variété, la demande en produits sur mesure s’envole – un
défi de plus en plus compliqué pour les entreprises spécialisées dans les
emballages et les produits de consommation. Car il faut parfois plusieurs
semaines pour adapter les environnements de production à un changement
d’emballage ou de produit, ce qui entraîne des pertes d’efficacité et allonge
les délais de commercialisation. Il était temps de rendre ce processus plus
intelligent.
- Événement virtuel « Digital Enterprise SPS Dialog » le 26
novembre 2020 : les participants pourront découvrir les éléments phares en
3D et se joindre au dialogue avec les experts Siemens
- De nouveaux produits, services et solutions pour le portefeuille Digital
Enterprise assurent une plus grande flexibilité de la production pour faire
face à l’évolution rapide des besoins
- De nombreux modèles et expositions pratiques visualisent les avancées
digitales sur l’ensemble de la chaîne de valeur
En marge du salon SPS Connect, Siemens organise
un événement virtuel spécial afin de présenter ses nouveaux produits, services
et solutions pour le portefeuille Digital Enterprise, qui permettent aux
sociétés du secteur manufacturier et de l’industrie des procédés de réagir à
l’évolution rapide des besoins et des conditions du marché. Siemens apporte davantage
d’intelligence, et donc de flexibilité, à la production, faisant franchir une
nouvelle étape à l’industrie. Ceci
est rendu possible par l’association de solutions d’automatisation et de
digitalisation avec des technologies de pointe, telles que l’intelligence
artificielle, l’Edge et le Cloud computing ou la fabrication additive. À l’aide de ce lien : https://sie.ag/2TIM1AO, les personnes
intéressées peuvent s’inscrire à l’événement virtuel « Digital Enterprise
SPS Dialog » du 26 novembre 2020, qui leur permettra de découvrir les
thématiques dans un showroom virtuel en 3D et de se joindre au dialogue pour
approfondir leurs connaissances.
Les nouveaux produits comprennent une
plateforme Industrial Edge ouverte prête à l’emploi, un nouveau matériel Edge
ainsi qu’une nouvelle application Edge pour les entraînements. Un nouveau
système d’entraînement décentralisé est également lancé. Les autres innovations de cette année incluent
notamment une solution pour la programmation multifournisseur des robots dans
TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal), des produits Cloud Connect
novateurs pour l’accès intégré aux données, et de nouveaux services
Connectivity Services et Remote Collaboration Services.
- Plus de 100 locomotives
bi-mode diesel-électrique ont déjà été commandées
- Solution durable et
économique pour le transport de fret en Allemagne
La
locomotive Vectron Dual Mode de Siemens Mobility a été autorisée à circuler en
Allemagne par l’Office fédéral allemand des chemins de fer (Federal Railway
Authority, EBA) le 29 octobre 2020. À ce jour, Railsystems RP, Mindener
Kreisbahnen GmbH et Stern & Hafferl ont déjà passé commande. Le centre de
test de Siemens Mobility à Wegberg-Wildenrath a également commandé un
locomotive de ce type pour des trajets de livraison. Les machines bi-mode
commandées par DB Cargo en septembre bénéficieront également de cette
homologation.
- Ce radar haute fréquence garantit la fiabilité des valeurs de mesure
dans les environnements difficiles
- L’IHM en option facilite la mise en service et le diagnostic
- La large gamme d’applications pour liquides et solides s’adapte à
pratiquement tous les secteurs, notamment l’énergie, les mines, les granulats
et la gestion de l’eau
Siemens ajoute deux nouveaux modèles à sa série
SITRANS LR100 de transmetteurs radar 80 GHz. Ces transmetteurs haute
fréquence compacts fournissent des mesures précises et fiables, même dans les
environnements les plus difficiles. Les deux modèles permettent une
configuration simple et rapide. Le SITRANS LR140 avec 4-20 mA se programme
via la technologie sans fil Bluetooth et l’application SITRANS Mobile IQ.