- Contrôleur Simatic S7-1500 compact, combinant en un seul appareil des fonctionnalités motion control étendues et le control unit du variateur Sinamics S120
- Solution puissante pour applications haut de gamme disposant d'une fonctionnalité de sécurité intégrée pour le contrôleur et l’entraînement
- Nombreuses interfaces de communication, E/S technologiques et synchronisme de plusieurs PLC pour faciliter la mise en œuvre de concepts de machines modulaires
- Ingénierie éprouvée dans TIA Portal
Siemens étend sa gamme de CPU technologiques avec le
Simatic Drive Controller. Celui-ci combine, en un seul appareil compact, un
contrôleur Simatic S7-1500 doté de fonctionnalités motion control,
technologiques et de sécurité et un control unit du variateur Sinamics S120,
permettant ainsi une mise en œuvre aisée de solutions d'automatisation
puissantes, compactes et flexibles. Étant donné ses performances élevées, le
nouveau contrôleur convient idéalement aux applications qui utilisent plusieurs
axes et un système d’entraînement multi-axes, comme les machines d’emballage,
d’impression ou textiles.
- Portefeuille Digital Enterprise pour
satisfaire les exigences croissantes en matière de productivité et de
flexibilité, mais aussi d’efficacité environnementale
- De nouvelles plateformes pour garantir
l’intégration et la flexibilité à tous les niveaux de la chaîne de valeur
- Un écosystème Industrial Edge et Cloud entièrement
évolutif, de l’atelier de fabrication au Cloud
Grâce aux innovations et à l’intégration
de technologies de pointe dans le portefeuille Digital Enterprise, Siemens aide
les entreprises de tous les secteurs à mettre en place une production plus
flexible et plus efficace sur le plan environnemental.
« Le portefeuille Digital
Enterprise est déjà fortement implanté dans tous les secteurs avec
l’implémentation de l’industrie 4.0. Ces nombreuses applications démontrent les
avantages tangibles de ces solutions pour nos clients », explique Klaus
Helmrich, membre du Directoire de Siemens AG et CEO de Digital Industries, au salon
SPS. « Nous passons maintenant à l’étape suivante : avec de nombreuses
innovations et technologies de pointe, c’est le portefeuille Digital Enterprise
et même l’industrie 4.0 qui passent à la vitesse supérieure. »
- Coopération technologique durable pour l’avenir de la communication
industrielle sans fil
- Démonstration de faisabilité commune dans un environnement industriel
réel sur la plage de fréquence 3,7–3,8 GHz
- Recherche sur les capacités des réseaux 5G indépendants pour les
applications industrielles
Siemens et Qualcomm Technologies, Inc. ont mis en place le premier
réseau 5G privé indépendant dans un environnement industriel réel fonctionnant
sur la plage de fréquence 3,7–3,8 GHz. Les deux sociétés ont uni leurs
forces pour donner vie à ce projet : Siemens fournit les conditions
d’essai industrielles réelles et les dispositifs finals tels que les systèmes
de commande Simatic et les périphériques d’E/S. Qualcomm fournit quant à lui le
réseau d’essai 5G et l’équipement d’essai requis. Le réseau 5G a été installé
dans le Automotive Showroom and Test Center de
Siemens à Nuremberg. Les véhicules à guidage automatique (VGA) qui y sont
présentés sont principalement utilisés dans l’industrie automobile. De
nouvelles options et méthodes de fabrication sont également développées,
testées et présentées avant leur mise en œuvre sur les sites des clients. Cela
permet à la clientèle de Siemens, et notamment aux fabricants de véhicules à
guidage automatique, de voir les produits interagir en direct.
- Nouvelle version V16 du
cadre d'ingénierie TIA Portal, qui met l'accent sur la standardisation et
l'intégration continue
- Amélioration de
l'efficacité de l'ingénierie grâce à la répartition du travail au sein de
l'équipe de développeurs
- Amélioration de la
qualité des logiciels grâce à la fonctionnalité Test Suite intégrée
- Transparence des
opérations grâce à une communication OPC UA non propriétaire
Avec le nouveau TIA
Portal V16 (Totally Integrated Automation Portal), Siemens élargit son cadre
d'ingénierie grâce à de nouvelles fonctions pratiques destinées à différentes
phases, de la planification à l'ingénierie en passant par la mise en service.
Les innovations se concentrent sur l'intégration continue du processus de
développement. Elles comprennent la standardisation, la répartition de
l'ingénierie intégrée entre les équipes et un test de fonctionnement intégré.
Cela permet aux utilisateurs d'améliorer la qualité de leurs logiciels, de
réduire les délais de mise en service et de diminuer les coûts d'ingénierie.
- Cette année, le slogan pour ce salon est
: « Digital Enterprise – Thinking industry further! »
- La prochaine étape de la transformation digitale
sera atteinte grâce à des technologies de pointe telles que l’Edge et le Cloud
- Il en résulte une productivité accrue,
plus de souplesse et une plus grande efficacité environnementale
- Les données peuvent être
évaluées et exploitées de façon plus complète et plus approfondie. La souveraineté
des données revient toujours au propriétaire de ces données.
A l’occasion du salon SPS
2019, Siemens présente, sous le slogan : « Digital Enterprise –
Thinking industry further! », des applications dédiées à l'industrie et des
technologies d'avenir pour la transformation digitale des industries manufacturière
et des processus. Au centre d’un stand de plus de 4 000 mètres carrés
sont exposés des produits, des solutions et des services du portefeuille
Digital Enterprise, qui aident les clients à réduire leur temps de mise
sur le marché et à accroître leur productivité, leur flexibilité et leur efficacité
environnementale.
- Simatic WinCC Unified : système de visualisation d’une conception entièrement nouvelle reposant sur des technologies Web natives
- Évolutivité matérielle et logicielle optimale, des applications machine à la solution SCADA distribuée
- Interfaces de programmation ouvertes et groupes d'options pour la mise en œuvre des exigences propres à chaque industrie
- Technologie testée et éprouvée dans le TIA Portal
A l’occasion du salon « SPS – Smart Production Solutions 2019 », Siemens présentera un système complet, d’une conception entièrement nouvelle, pour le contrôle et la surveillance des opérateurs industriels. Ce système de visualisation basé sur le Web comprend initialement le logiciel de visualisation Simatic WinCC Unified et les panneaux IHM de nouvelle génération Simatic IHM Unified Comfort. Le nouveau système offre aux utilisateurs une solution pour les applications IHM et SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) puis, à terme, pour les scénarios Industrial Edge, Cloud et de réalité augmentée.
- Un partenariat basé sur des portefeuilles et des compétences complémentaires, qui soutiendra nos clients dans la mise en œuvre de solutions intelligentes
- Cette coopération vise à relever les défis mondiaux liés à l’eau : augmenter l’efficacité énergétique et réduire la consommation d’eau
- Elle est axée sur trois domaines principaux : applications de traitement des eaux brutes et usées, automatisation industrielle et technologie des bâtiments
Siemens et Grundfos viennent de conclure un accord de
partenariat digital pour le développement d'une collaboration stratégique entre
les deux entreprises, centrée sur leurs produits et solutions complémentaires
dans trois domaines principaux : les applications de traitement des eaux
brutes et usées, l’automatisation industrielle et la technologie des bâtiments.
- Fournisseur mondial de logiciels de pointe pour la modélisation de processus (Advanced Process Modelling)
- Siemens étend son portefeuille dans le secteur de la digitalisation intégrée pour l'industrie des procédés
- La plateforme gPROMS est leader technologique en R&D, conception et opérations digitales
- Utilisation transparente de modèles de processus tout au long du cycle de vie
Siemens envisage l'acquisition de Process Systems Enterprise (PSE), fournisseur mondial à la pointe de la technologie de logiciels et de services pour la modélisation de processus avancée (Advanced Process Modelling). Les modèles avancés sont utilisés dans la R&D, la conception et les opérations digitales dans l’industrie des procédés, pour aider à une prise de décision rapide, sûre et plus efficace par le biais d'une exploration rapide et performante de l'espace décisionnel. PSE offre des solutions basées sur des modèles qui couvrent la totalité du cycle de vie du processus via un ensemble unifié et intégré d'outils. Sa vaste gamme de solutions de pointe complète idéalement le portefeuille de Siemens dédié à l'industrie des procédés et va permettre de renforcer la position du groupe en tant que principal fournisseur de systèmes complets de gestion d'usine d’un bout à l’autre du cycle de vie.
- Le pupitre opérateur intelligent Sinamics IOP-2 permet la commande, le contrôle, la configuration, le diagnostic et la maintenance au plus près de la machine de tous les variateurs de la série Sinamics G
- L’iOP-2 intègre également des applications et des fonctions pour la configuration avancée du Sinamics G120X
Siemens élargit les fonctionnalités de son pupitre opérateur éprouvé Sinamics IOP-2 pour les variateurs de la série Sinamics G en y intégrant la mise à jour du firmware FW V2.3 SP1. La configuration, la commande, le contrôle, le diagnostic et la maintenance au plus près de la machine des variateurs de la série Sinamics G s’en trouvent ainsi améliorés. Par ailleurs, les fonctions d'applications spéciales ont été transférées dans le menu de projet, ce qui constitue encore un avantage supplémentaire pour les utilisateurs. Ils peuvent désormais y accéder facilement à partir d'une liste et configurer les fonctions sélectionnées de manière plus simple à l’aide des options de démarrage rapide (Quick Start) ou avancé (Advanced Startup). Aucune connaissance approfondie des paramètres d’exploitation n’est donc nécessaire pour pouvoir lancer les applications.
- Le nouveau firmware permet le mode Fast PTI pour un positionnement précis à des vitesses encore plus élevées
- Le mode Fast PTI se caractérise par une fonction d’auto-optimisation
- La mise à jour du firmware élargit le champ des applications pour le Sinamics V90
De nouvelles fonctions sont venues enrichir le système servovariateur éprouvé Sinamics V90 grâce à la version V1.11 du firmware Sinamics. Le système d’entraînement dispose désormais du mode Fast PTI, ce qui augmente les performances PTI (Pulse Train Input) de 70 %, accélérant ainsi le temps de réaction de la commande PTI pour l’activation du moteur. Cette amélioration du temps de réaction ouvre la voie à de nouvelles applications qui exigent encore plus de performance dynamique, comme l’étiquetage à vitesse élevée ou la production de LED (automate d’équipement LED).