Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse26 November 2019Siemens AGNuremberg
Un cadre d'ingénierie prêt pour le développement continu de logiciels

Au
cours du processus de développement, l'accent est porté sur les concepts de
répartition du travail et sur le travail en équipe. Sur le serveur de projet
TIA Portal, l'utilisateur peut désormais accéder exclusivement aux projets du
serveur via la nouvelle fonction Exclusive Engineering, dotée notamment d'un
protocole de révision et de modification du projet et d'une fonctionnalité de
création de rapports et d'archivage automatisés. Cela signifie qu'il n'existe
aucune restriction de fonctionnement lors de l'organisation des tâches
d'automatisation sur une base orientée appareil, objet ou fonction. L’utilisation
de la fonction Exclusive Engineering ne requiert aucune licence particulière.
Afin de permettre la mise en service des projets par les équipes, le TIA Portal
V16 a été enrichi d'un mode de « mise en service asynchrone », à
travers lequel le chargement vers l'automate Simatic S7-1500 est lancé par une
seconde instance TIA Portal fonctionnant en arrière-plan. L'instance TIA Portal
fonctionnant au premier plan peut être à nouveau exploitée immédiatement, réduisant
ainsi les temps de chargement de façon considérable. Le TIA Portal V16 inclut
la nouvelle interface Version Control Interface (VCI) qui permet d’intégrer des
systèmes de contrôle de version externes tels que GIT, SVN et TFS.
L'importation et l'exportation d'objets logiciels via l'interface TIA Portal
permet une intégration fluide du contrôle de version dans le processus de
développement, garantissant un versionnage granulaire et complètement
transparent de tous les objets logiciels en dehors du TIA Portal. La
fonctionnalité TIA Portal Test Suite constitue une innovation supplémentaire. Outre
la création et la vérification automatisées du respect des directives de
programmation, appelée Styleguide Check, cette fonctionnalité permet également
de générer et d'effectuer des tests d'application grâce au contrôleur virtuel
S7-PLCSIM Advanced. Ce support réduit les temps d'ingénierie et de mise en
service et améliore la qualité du logiciel.
Avec
le TIA Portal V16, tous les automates Simatic S7-1200 sont désormais équipés
des fonctionnalités du serveur OPC UA. La connexion à des systèmes de niveau
supérieur, tels que les systèmes d'exécution de fabrication, peut être mise en
œuvre pour permettre une intégration verticale des données. Grâce à OPC UA, les
communications contrôleur-contrôleur sont désormais possibles pour tous les
automates Simatic. Les interfaces standardisées, appelées Companion
specifications, sont simples à importer avec le TIA Portal, ce qui facilite
l'intégration des machines dans les chaînes de production ou les usines.
L'éditeur OPC UA Modelling Editor de Siemens, le SiOME, facilite les tâches
d'automatisation de l'ingénieur par l'interconnexion des variables ainsi que
leur importation dans le contrôleur Simatic. Le SiOME propose également de
nouvelles fonctionnalités telles que la création de blocs de données basés sur
des modèles d'informations OPC UA, ou l'option consistant à vérifier la
conformité des modèles d'informations OPC UA et des spécifications Companion.
Les utilisateurs peuvent désormais modéliser les interfaces serveur ou les
spécifications Companion dans le TIA Portal V16. Sous une forme simplifiée et
sans avoir besoin de connaissances spécialisées, il est possible de créer une
interface serveur ou d'utiliser une spécification Companion. Des entrées
supplémentaires dans les tampons de diagnostic sont également venues enrichir
les fonctionnalités du serveur OPC UA des automates Simatic S7-1500 : les
messages OPC UA peuvent désormais être combinés pour n'apparaître qu'une seule
fois dans le tampon de diagnostic.
Le
nouveau Simatic Drive Controller a été intégré pour les applications de
contrôle de mouvement. Il combine un système de contrôle Simatic S7-1500 doté
de fonctionnalités Motion Control, technologiques et de sécurité, et le système
d'entraînement Sinamics S120 dans un seul appareil, économisant ainsi de
l'espace. Le nouveau package permet également aux utilisateurs de Simatic
d'effectuer des tâches de Motion Control avancées, comme celles impliquant des
systèmes d'entraînement multi-axes, et ce dans un environnement familier.
Simatic WinCC Unified est également disponible dans le TIA Portal V16 : le
système de visualisation, entièrement repensé, propose des solutions pour les
applications IHM et SCADA, et à l'avenir également pour les scénarios
Industrial Edge, Cloud et réalité augmentée. Il comprend une nouvelle
génération d'appareils IHM qui peuvent être configurés via le TIA Portal V16, à
savoir les pupitres Simatic HMI Unified Comfort Panels. Dans la dernière
version du TIA Portal, le logiciel Simatic Energy Suite inclut une fonction de
gestion de la charge. Cette option empêche automatiquement les pics de charge
par le biais de stratégies intelligentes permettant d'allumer et d'éteindre les
générateurs et les charges, sans influencer le processus de production.
L'ingénierie de l'outil Simatic Energy Suite s’opère dans le TIA Portal : l'utilisateur
configure la gestion de la charge via le formulaire dans le TIA Portal ;
la création du programme est terminée et la visualisation correspondante
configurée.
Informations générales :
Le TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) a été lancé par Siemens en 2010 et permet aux utilisateurs de réaliser des tâches d'automatisation et d'entraînement rapidement et de façon intuitive grâce à une configuration efficace. L'architecture logicielle a été conçue de manière à combiner haut rendement et facilité d'utilisation, et convient aussi bien aux utilisateurs novices qu'aux utilisateurs expérimentés. Elle propose un concept de fonctionnement standardisé destiné aux automates, aux interfaces homme-machine (IHM) et aux systèmes d'entraînement pour le stockage et la cohérence des données partagées, par exemple lors de configurations, de communications et de diagnostics ainsi que des bibliothèques d'objets d'automatisation puissantes et complètes. La simplicité de l'ingénierie dans le TIA Portal facilite l'accès complet à l'ensemble de l'automatisation digitalisée, de la planification digitale au fonctionnement transparent en passant par l'ingénierie intégrée. Aux côtés de PLM (Product Lifecycle Management) et MES (Manufacturing Execution Systems), faisant partie de la suite logicielle Digital Enterprise, le TIA Portal complète la gamme holistique de logiciels Siemens disponibles pour les entreprises en voie vers l'industrie 4.0.
Le TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) a été lancé par Siemens en 2010 et permet aux utilisateurs de réaliser des tâches d'automatisation et d'entraînement rapidement et de façon intuitive grâce à une configuration efficace. L'architecture logicielle a été conçue de manière à combiner haut rendement et facilité d'utilisation, et convient aussi bien aux utilisateurs novices qu'aux utilisateurs expérimentés. Elle propose un concept de fonctionnement standardisé destiné aux automates, aux interfaces homme-machine (IHM) et aux systèmes d'entraînement pour le stockage et la cohérence des données partagées, par exemple lors de configurations, de communications et de diagnostics ainsi que des bibliothèques d'objets d'automatisation puissantes et complètes. La simplicité de l'ingénierie dans le TIA Portal facilite l'accès complet à l'ensemble de l'automatisation digitalisée, de la planification digitale au fonctionnement transparent en passant par l'ingénierie intégrée. Aux côtés de PLM (Product Lifecycle Management) et MES (Manufacturing Execution Systems), faisant partie de la suite logicielle Digital Enterprise, le TIA Portal complète la gamme holistique de logiciels Siemens disponibles pour les entreprises en voie vers l'industrie 4.0.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Digital Industries (DI) est un leader dans le domaine de l'innovation appliquée à l'automatisation et la digitalisation. Collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients, DI dynamise la transformation digitale dans les secteurs de la production manufacturière et des procédés. Avec son portefeuille Digital Enterprise, DI offre aux entreprises de toutes tailles un programme complet de produits, de solutions et de services pour intégrer et digitaliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Optimisé pour les besoins spécifiques à chaque industrie, le portefeuille unique de DI aide les clients à améliorer la productivité et la flexibilité. DI ajoute en permanence des innovations à son portefeuille pour intégrer les technologies de pointe du futur. Siemens Digital Industries, dont le siège mondial se trouve à Nuremberg, en Allemagne, emploie environ 76.000 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. L’entreprise est active dans toutes les régions du globe et opère principalement dans les domaines de la production et de la distribution d’électricité, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et les systèmes énergétiques décentralisés, ainsi que de l'automatisation et de la digitalisation dans les industries manufacturières et des procédés. À travers son entreprise autonome Siemens Mobility, principal fournisseur de solutions de mobilité intelligentes pour le transport ferroviaire et routier, Siemens est un acteur majeur du marché mondial des services de voyageurs et de marchandises. Grâce à sa participation majoritaire dans les entreprises cotées en Bourse Siemens Healthineers AG et Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens compte également parmi les principaux fournisseurs mondiaux de technologie médicale et de services de santé digitaux mais aussi de solutions respectueuses de l’environnement dédiées à la production d’énergie éolienne onshore et offshore. Au cours de l’exercice fiscal 2018 (clôturé le 30 septembre), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 83,0 milliards d’euros, pour un résultat net de 6,1 milliards d’euros. Fin septembre 2018, le groupe employait quelque 379 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.
Contact
Andreas Friedrich
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 Munich
Allemagne
80333 Munich
Allemagne
+49 1522 2103967