-
Nieuwe, draagbare Clamp-on flowmeter Sitrans FS290 van Siemens
- Sensoren snel en eenvoudig te installeren - zonder procesonderbreking of stilstand van de installatie
- Eenvoudig te vervangen batterij met lange levensduur
- Uitgebreide, geïntegreerde datalogger-functionaliteit
Siemens presenteert de nieuwe draagbare ultrasone Clamp-on flowmeter Sitrans FS290 voor het monitoren van het volumedebiet in leidingen. Het systeem omvat de batterijgevoede transmitter Sitrans FST090 en de Clamp-on sensoren Sitrans FSS200. De sensoren kunnen snel en eenvoudig aan de buitenzijde van een leiding worden geïnstalleerd - zonder onderbreking van proces of stilstand van de installatie.
- Volledige diagnose en inbedrijfstelling mogelijk via IO-Link
- Detectie van schuim, slurries, vloeistoffen en de scheidingslaag tussen twee vloeistoffen
- Ideaal toepasbaar in de meest uiteenlopende industrieën: water, levensmiddelen en dranken, farmaceutische en chemische
De nieuwe Sitrans LCS050 van Siemens is een kosteneffectieve capacitieve niveauschakelaar, die flexibiliteit biedt voor een breed scala aan vloeistoftoepassingen. Het ultracompacte ontwerp, met 360-graden visuele statusindicatie en chemisch bestendige meetsonde is ideaal voor gebruik in kleine ruimtes waar een compacte schakelaar met een korte insteeklengte nodig is.
- Met Siemens Control Panel Design software in TIA Selection Tool gehele elektrotechnische ontwerp dimensioneren en realiseren
- Eenvoudig, accuraat en snel ontwerpen conform Europese IEC- en Noord-Amerikaanse UL-richtlijnen
- Tijdsbesparing essentieel in veeleisende marktomstandigheden
Voortdurend wijzigende eisen, maar ook veranderende technologie en exportrichtlijnen zijn bekende uitdagingen voor een machine- en paneelbouwer. Een steeds hogere reactiesnelheid is de blijvende trend en procesoptimalisatie een vereiste. Daarom is de tijd van zaken rondom een elektrotechnisch ontwerp handmatig bijhouden in een ‘excel sheet’ nu echt voorbij. De tijd en stress die dat kost en de kans op fouten die zo’n werkwijze met zich meebrengt, past niet meer in een wereld die steeds sneller verandert en meer digitaal wordt. Want welke machine- of paneelbouwer wil nu niet met één druk op de knop de juiste schakel- en beveiligingsapparatuur voor diens motor of belasting kunnen selecteren,
inclusief benodigde kabeldiameters en kortsluitberekeningen?
- Simotics S-1FS2 servomotor ontwikkeld voor gebruik in voedingsmiddelen-, drank- en farmaceutische industrie
- S210 servosysteem eenvoudig en overzichtelijk in gebruik
- Toepasbaar voor dynamische servo-oplossingen zoals in handlingsystemen, verpakkingsmachines en machinebouwtoepassingen
Om te voldoen aan de hoge hygiënische eisen van de voedingsmiddelen-, drank- en farmaceutische industrie is het Sinamics S210 servosysteem van Siemens recent uitgebreid met de Simotics S-1FS2 servomotoren in roestvaststalenbehuizing.
- Nieuwe DALI-2 certificering voor Siemens Desigo PXC3 en KNX-gateway N 141 alsmede schakel-/dimactor N525D11
- Certificering waarborgt zorgeloze integratie in installaties met producten van verschillende fabrikanten
- Verlichting op basis van bioritme draagt bij aan gezondere binnenruimtes
De domoticaproducten KNX/DALI gateway N 141 en de schakel-/dimactor 2x DALI Broadcast N 525D11 alsmede de Desigo PXC3 controller van Siemens Smart Infrastructure zijn onlangs gecertificeerd volgens de nieuwe communicatieprotocolstandaard voor verlichting in gebouwen DALI-2. DALI-2 is een update van het oorspronkelijke DALI-protocol (Digital Addressable Lighting Interface) en vergemakkelijkt integratie en besturing van LED-drivers. Met de nieuw gecertificeerde Siemens-producten kunnen moderne Human-Centric Lighting (HCL) toepassingen worden geïmplementeerd, ongeacht de leverancier van de apparatuur. HCL heeft als doel de concentratie, productiviteit en het welzijn van gebruikers van gebouwen te verhogen.
- Tot 37% energiebesparing voor koel- en ventilatiesystemen
- Adaptive Flow Optimizer en continue zelfoptimalisatie
- Zelftestrapporten documenteren instellingen en gegevens
De Intelligent Valve van Siemens Smart Infrastructure is een zelfoptimaliserende, dynamische afsluiter met connectiviteit die nu een unieke Adaptive Flow Optimizer heeft. De technologie, in combinatie met nieuwe functies zoals automatische voorinstellingen, continue optimalisatie van de delta T-begrenzing en rapportagefuncties, maakt het mogelijk om kosten- en energiebesparingen te realiseren met behoud van comfort voor de gebruikers van het gebouw. Voor het eerst evalueert de Intelligent Valve acties autonoom, voert deze uit en communiceert met de gebouwbeheerder via BACnet, Modbus RTU en Cloudverbinding.
- Simotics XP-motoren van 0,25 tot 460 kW beschikbaar in gasgroepen IIB en IIC
- Premium rendementsklasse IE3 voor alle motoren
- Chemstar: motoroplossing op maat voor de chemische industrie
De explosieveilige laagspanningsmotoren van de Simotics XP-serie van Siemens zijn nu beschikbaar in het gehele vermogensbereik van 0,25 tot 460 kW in gasgroepen IIB en IIC. Met hun premium efficiëntie klasse IE3 zijn de laagspanningsmotoren bovendien voorbereid voor toekomstige eisen op het gebied van energie-efficiëntie. Daarnaast biedt Siemens motoren met Chemstar-technologie, een op maat gemaakte motoroplossing voor de chemische industrie met vooraf geconfigureerde, branchespecifieke opties.
In navolging van het Duits-Nederlandse innovatiepact hebben drie Europese techbedrijven de handen ineen geslagen in de vorm van een ecosysteem ter versterking van de Nederlandse industrie. De samenwerking tussen SAP, Siemens en T-Systems in Nederland, respectievelijk toonaangevend in applicatiebeheer (IT), operationele technologie (OT) en systeemintegratie, richt zich op enkele hoofdthema’s uit het innovatiepact: smart industry (industrie 4.0), energietransitie (duurzamere productie) en innovatieve technologieën.
- Scalance MUM856-1 verbindt lokale industriële toepassingen met openbare 5G-, 4G- en 3G-netwerken
- De router ondersteunt toekomstgerichte toepassingen, zoals toegang op afstand via openbare 5G-netwerken of de verbinding van mobiele apparaten, zoals automatisch geleide voertuigen in de industrie
- Robuust ontwerp in IP65-behuizing voor gebruik buiten de schakelkast
- Prototypes van Siemens 5G-infrastructuur voor particuliere netwerken nu al in gebruik op verschillende locaties
De Scalance MUM856-1 – de eerste industriële 5G-router van
Siemens – is nu beschikbaar. Het apparaat verbindt lokale industriële
toepassingen met openbare 5G-, 4G- (LTE), en 3G- (UMTS) netwerken. Met de
router kunnen installaties, machines, besturingselementen en andere industriële
apparaten via een openbaar 5G-netwerk flexibel en met hoge datasnelheden op
afstand worden bewaakt en onderhouden. Er is een groeiende vraag naar
dit soort oplossingen in de industrie. Bovendien kan het apparaat in private
5G-netwerken worden geïntegreerd. De Scalance MUM856-1 ondersteunt daarmee
toekomstgerichte toepassingen, zoals mobiele robots in de productie, autonome
voertuigen in de logistiek of augmented reality-toepassingen voor
onderhoudstechnici. Dankzij een robuuste IP65-behuizing kan de router ook
buiten de schakelkast worden gebruikt, bijvoorbeeld onder zware omstandigheden
in de productie of in buiteninstallaties in de waterhuishouding.
- Certificering tot SIL 3 / PL e voor hoge persoons- en systeemveiligheid
- Mechanisch gedwongen contacten maakt gebruik in toepassingen als spoorwegen, signalering en liften mogelijk
- Compact uitbreiden van SIMATIC Safety I/O of 3SK veiligheidsuitgangen
Met de Sirius 3RQ1-serie maakt Siemens zijn portfolio van koppelrelais voor elektrische systemen in de industrie en infrastructuur compleet. Met een breed spanningsbereik van 24 tot 240 V AC/DC zijn deze nieuwe safety interfacerelais ontworpen voor universeel gebruik. Ze zijn gecertificeerd voor de hoogste veiligheidseisen volgens Safety Integrity Level (SIL 3) en Performance Level (PL e). Koppelrelais worden onder andere gebruikt om signalen van en naar controllers te versterken, galvanisch te scheiden of te vermenigvuldigen. Dankzij hun mechanisch gedwongen werking volgens IEC 60947-5-1 (IEC 61810-3) bieden de componenten maximale veiligheid voor mensen en systemen. Ze zijn uitermate geschikt voor gebruik in de spoorweg- en signaleringsapplicaties, in liften en industriële productietoepassingen, waardoor het mogelijk wordt om bijvoorbeeld remmen en deuren veilig te bedienen en om signaallampen voor scheepvaart, slagbomen (bruggen en sluizen), transportbanden of verpakkingsmachines te schakelen.