Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release16 februari 2022Digital IndustriesDen Haag
Debiet meten tijdens continu bedrijf: veelzijdig, nauwkeurig, kosteneffectief
De Sitrans FS290 is geschikt voor leidingdiameters vanaf DN10, wandiktes tot 35 mm en kan vrijwel op elk type leiding, qua materiaal, worden gemonteerd waardoor deze zeer flexibel inzetbaar is. Het aanbevolen temperatuurbereik is -40°C tot +120°C, maar voor extremere toepassingen biedt Siemens ook hoge-temperatuursensoren tot een maximum van +230°C.
Bij de installatie en tijdens bedrijf onderscheidt de Sitrans FST290 zich door zijn grote gebruiksvriendelijkheid. Allerlei geïntegreerde menu’s en wizards voor de inbedrijfstelling, alsmede materialen voor een eenvoudige montage maken deel uit van de leveringsomvang. De HMI-interface biedt zes verschillende weergaven en 14 verschillende talen, waaronder Nederlands.
Indien er beperkte inbouwcondities zijn dan biedt het
gepatenteerde ‘upstream en downstream configuratie menu’ uitkomst. Dit menu beschrijft
de meest uiteenlopende ongunstige configuraties en compenseert automatisch de
daaruit voortvloeiende meetonzuiverheden, en dit in beide flowrichtingen. Daarnaast
biedt de Sitrans FST290 uitgebreide simulatie-, diagnose- en datalogger
functionaliteit.
De Sitrans FS290 wordt veel gebruikt voor tijdelijke monitoring op het gebied van (drink)watervoorziening en afvalwaterafvoer. Dit maakt bewaking van koel- en warmwatertoevoer alsmede lekkages mogelijk. Hierdoor worden controlemetingen, dat wil zeggen het periodiek controleren van de geïnstalleerde meters, zeer eenvoudig. Daarnaast bewijst de draagbare Clamp-on meter zijn toegevoegde waarde als vervangende meter voor stationaire meters, als deze zijn verwijderd voor reparatie of kalibratie.
Links
Volg ons op Twitter
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider in automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten voert DI de digitale transformatie in de proces- en discrete industrieën aan. Met zijn Digital Enterprise portfolio biedt DI bedrijven van elke omvang een end-to-end set producten, oplossingen en diensten om de gehele waardeketen te integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van DI, dat geoptimaliseerd is voor de specifieke behoeften van elke sector, ondersteunt klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en flexibiliteit. DI voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om geavanceerde toekomstige technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en heeft internationaal ongeveer 75.000 medewerkers in dienst.
Contact
Jeroen de Bruin
Siemens Nederland N.V.
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Nederland
2595 BN Den Haag
Nederland
+31 (0) 6830 98 928