It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Persbericht27 januari 2022Smart InfrastructureDen Haag
Besturingspanelen
ontwerpen en bouwen zonder stress - werken in ‘excel sheets’ voortaan overbodig
Met Siemens Control Panel Design software in TIA Selection Tool gehele elektrotechnische ontwerp dimensioneren en realiseren
Eenvoudig, accuraat en snel ontwerpen conform Europese IEC- en Noord-Amerikaanse UL-richtlijnen
Tijdsbesparing essentieel in veeleisende marktomstandigheden
Voortdurend wijzigende eisen, maar ook veranderende technologie en exportrichtlijnen zijn bekende uitdagingen voor een machine- en paneelbouwer. Een steeds hogere reactiesnelheid is de blijvende trend en procesoptimalisatie een vereiste. Daarom is de tijd van zaken rondom een elektrotechnisch ontwerp handmatig bijhouden in een ‘excel sheet’ nu echt voorbij. De tijd en stress die dat kost en de kans op fouten die zo’n werkwijze met zich meebrengt, past niet meer in een wereld die steeds sneller verandert en meer digitaal wordt. Want welke machine- of paneelbouwer wil nu niet met één druk op de knop de juiste schakel- en beveiligingsapparatuur voor diens motor of belasting kunnen selecteren,
inclusief benodigde kabeldiameters en kortsluitberekeningen?
Met Siemens Control Panel Design software in TIA Selection Tool gehele elektrotechnische ontwerp dimensioneren en realiseren
Eenvoudig, accuraat en snel ontwerpen conform Europese IEC- en Noord-Amerikaanse UL-richtlijnen
Tijdsbesparing essentieel in veeleisende marktomstandigheden
Voortdurend wijzigende eisen, maar ook veranderende technologie en exportrichtlijnen zijn bekende uitdagingen voor een machine- en paneelbouwer. Een steeds hogere reactiesnelheid is de blijvende trend en procesoptimalisatie een vereiste. Daarom is de tijd van zaken rondom een elektrotechnisch ontwerp handmatig bijhouden in een ‘excel sheet’ nu echt voorbij. De tijd en stress die dat kost en de kans op fouten die zo’n werkwijze met zich meebrengt, past niet meer in een wereld die steeds sneller verandert en meer digitaal wordt. Want welke machine- of paneelbouwer wil nu niet met één druk op de knop de juiste schakel- en beveiligingsapparatuur voor diens motor of belasting kunnen selecteren,
inclusief benodigde kabeldiameters en kortsluitberekeningen?
Met Siemens Control Panel Design software in de TIA Selection Tool is het voortaan mogelijk om het gehele elektrotechnische ontwerp te dimensioneren en te realiseren. Dat betekent eenvoudig, accuraat en snel ontwerpen conform de Europese IEC- en Noord-Amerikaanse UL-richtlijnen. Dankzij het volledig digitaliseren van elektrotechnische engineering wordt dit eenvoudiger, efficiënter en flexibeler.
Control Panel Design in de TIA Selection Tool vereenvoudigt bijvoorbeeld het ontwerp van motorstarters/softstarters waarop de IEC- en UL-richtlijnen van toepassing zijn. Daarnaast biedt de tool ondersteuning in het dimensioneren van de bekabeling voor een toepassing en biedt de tool de mogelijkheid belangrijke kortsluitberekeningen uit te voeren met één druk op de knop. Een andere functie is de mogelijkheid van het toekennen van referentieaanduidingen conform de belangrijkste richtlijnen in de industrie, zoals UL508, NFPA79, NEC, IEC-60204-1 en IEC-81346. Ook biedt de tool creatieve functies ten behoeve van het genereren van de schakelschema's voor EPLAN en het vervaardigen van projectdocumentatie.
Control Panel Design is onderdeel van Siemens’ Integrated Control Panels (ICP). Op basis van knowhow, tools en productdata voor het digitaal ontwerp worden machine- en paneelbouwers effectief geholpen met hun bedrijfsvoering en wordt een groter concurrentievermogen gerealiseerd.
Op 19 mei 2022 zal de Siemens Industry Day weer plaatsvinden. Op deze themadag wordt voor paneelbouwers en hardware-engineers essentiële informatie gegeven over actuele thema’s binnen geldende IEC- en UL-normeringen en is er ruime gelegenheid voor onderlinge kennisuitwisseling. Daarnaast vinden demonstraties van de Control Panel Design tool plaats.
Siemens Smart
Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt van
intelligente, adaptieve infrastructuur voor vandaag en de toekomst. SI gaat de
urgente uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door de
verbinding van energiesystemen, gebouwen en industrieën. Klanten profiteren van
een uitgebreid, compleet portfolio vanuit één hand – met producten, systemen,
oplossingen en services van de energieopwekking tot aan het verbruik. Met een
steeds verder gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten succesvol te
concurreren en de samenleving zich verder te ontwikkelen – en draagt zo bij tot
de bescherming van onze planeet. Het hoofdkantoor van Siemens Smart
Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Per 30 september 2021 had de
onderneming wereldwijd circa 70.400 medewerkers in dienst.