It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Persbericht07 februari 2022Digital IndustriesDen Haag
Digitalisering en kostenbesparing gecombineerd in
ultracompacte niveauschakelaar
Volledige diagnose en inbedrijfstelling mogelijk via IO-Link
Detectie van schuim, slurries, vloeistoffen en de scheidingslaag tussen twee vloeistoffen
Ideaal toepasbaar in de meest uiteenlopende industrieën: water, levensmiddelen en dranken, farmaceutische en chemische
De nieuwe Sitrans LCS050 van Siemens is een kosteneffectieve capacitieve niveauschakelaar, die flexibiliteit biedt voor een breed scala aan vloeistoftoepassingen. Het ultracompacte ontwerp, met 360-graden visuele statusindicatie en chemisch bestendige meetsonde is ideaal voor gebruik in kleine ruimtes waar een compacte schakelaar met een korte insteeklengte nodig is.
Volledige diagnose en inbedrijfstelling mogelijk via IO-Link
Detectie van schuim, slurries, vloeistoffen en de scheidingslaag tussen twee vloeistoffen
Ideaal toepasbaar in de meest uiteenlopende industrieën: water, levensmiddelen en dranken, farmaceutische en chemische
De nieuwe Sitrans LCS050 van Siemens is een kosteneffectieve capacitieve niveauschakelaar, die flexibiliteit biedt voor een breed scala aan vloeistoftoepassingen. Het ultracompacte ontwerp, met 360-graden visuele statusindicatie en chemisch bestendige meetsonde is ideaal voor gebruik in kleine ruimtes waar een compacte schakelaar met een korte insteeklengte nodig is.
Sitrans LCS050, met zijn roestvrij stalen constructie, M12-connector en verschillende soorten schroefdraadaansluitingen, is geschikt voor toepassingen in tal van industrieën, van standaard industriële toepassingen tot specifieke toepassingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie, de farmaceutische en chemische industrie.
Tot de gebruiksvriendelijke kenmerken van de Sitrans LCS050 behoort een snelle en gemakkelijke installatie zonder dat instellen of kalibreren nodig is: het instrument functioneert direct zodra deze onder spanning staat. In veeleisende applicaties waar het instrument last kan hebben van productaangroei of als de gebruiker de interface tussen twee vloeistoffen wil meten, biedt de IO-Link-bus de mogelijkheid tot finetuning van het instrument.
De intelligente functies van de Sitrans LCS050 zorgen ervoor dat het instrument nauwkeurig, betrouwbaar en reproduceerbaar het proces bewaakt, alsmede gebruikers de mogelijkheid biedt om veranderingen in hun processen te voorspellen.
Siemens Digital Industries (DI)
is een innovatieleider in automatisering en digitalisering. In nauwe
samenwerking met partners en klanten voert DI de digitale transformatie in de
proces- en discrete industrieën aan. Met zijn Digital Enterprise portfolio
biedt DI bedrijven van elke omvang een end-to-end set producten, oplossingen en
diensten om de gehele waardeketen te integreren en te digitaliseren. Het unieke
portfolio van DI, dat geoptimaliseerd is voor de specifieke behoeften van elke
sector, ondersteunt klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en
flexibiliteit. DI voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om
geavanceerde toekomstige technologieën te integreren. Siemens Digital
Industries heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en
heeft internationaal ongeveer 75.000 medewerkers in dienst.