Nieuwe, duurzame huisvesting biedt stageplekken en moderne werkomgeving; realisatie gepland per eind 2022Siemens heeft een langjarige huurovereenkomst met PingProperties gesloten voor een nieuw te realiseren bedrijfsruimte op de Dutch Tech Campus in Zoetermeer. Bedrijfsonderdeel Siemens Smart Infrastructure zal een deel van zijn activiteiten onderbrengen aan de Werner von Siemensstraat 40, bestaande uit circa 4.500 m² bedrijfsruimte en 1.100 m² kantoorruimte. De totale omvang van de nieuwbouw betreft circa 21.000 m2; Lamboo Medical is eveneens huurder. Vandaag werd de bouw feestelijk gestart; de eerste paal ging de grond in onder toeziend oog van belangstellenden. De oplevering staat eind 2022 gepland.
-
Nieuwe, draagbare Clamp-on flowmeter Sitrans FS290 van Siemens
- Sensoren snel en eenvoudig te installeren - zonder procesonderbreking of stilstand van de installatie
- Eenvoudig te vervangen batterij met lange levensduur
- Uitgebreide, geïntegreerde datalogger-functionaliteit
Siemens presenteert de nieuwe draagbare ultrasone Clamp-on flowmeter Sitrans FS290 voor het monitoren van het volumedebiet in leidingen. Het systeem omvat de batterijgevoede transmitter Sitrans FST090 en de Clamp-on sensoren Sitrans FSS200. De sensoren kunnen snel en eenvoudig aan de buitenzijde van een leiding worden geïnstalleerd - zonder onderbreking van proces of stilstand van de installatie.
- Volledige diagnose en inbedrijfstelling mogelijk via IO-Link
- Detectie van schuim, slurries, vloeistoffen en de scheidingslaag tussen twee vloeistoffen
- Ideaal toepasbaar in de meest uiteenlopende industrieën: water, levensmiddelen en dranken, farmaceutische en chemische
De nieuwe Sitrans LCS050 van Siemens is een kosteneffectieve capacitieve niveauschakelaar, die flexibiliteit biedt voor een breed scala aan vloeistoftoepassingen. Het ultracompacte ontwerp, met 360-graden visuele statusindicatie en chemisch bestendige meetsonde is ideaal voor gebruik in kleine ruimtes waar een compacte schakelaar met een korte insteeklengte nodig is.
- Met Siemens Control Panel Design software in TIA Selection Tool gehele elektrotechnische ontwerp dimensioneren en realiseren
- Eenvoudig, accuraat en snel ontwerpen conform Europese IEC- en Noord-Amerikaanse UL-richtlijnen
- Tijdsbesparing essentieel in veeleisende marktomstandigheden
Voortdurend wijzigende eisen, maar ook veranderende technologie en exportrichtlijnen zijn bekende uitdagingen voor een machine- en paneelbouwer. Een steeds hogere reactiesnelheid is de blijvende trend en procesoptimalisatie een vereiste. Daarom is de tijd van zaken rondom een elektrotechnisch ontwerp handmatig bijhouden in een ‘excel sheet’ nu echt voorbij. De tijd en stress die dat kost en de kans op fouten die zo’n werkwijze met zich meebrengt, past niet meer in een wereld die steeds sneller verandert en meer digitaal wordt. Want welke machine- of paneelbouwer wil nu niet met één druk op de knop de juiste schakel- en beveiligingsapparatuur voor diens motor of belasting kunnen selecteren,
inclusief benodigde kabeldiameters en kortsluitberekeningen?
- Simotics S-1FS2 servomotor ontwikkeld voor gebruik in voedingsmiddelen-, drank- en farmaceutische industrie
- S210 servosysteem eenvoudig en overzichtelijk in gebruik
- Toepasbaar voor dynamische servo-oplossingen zoals in handlingsystemen, verpakkingsmachines en machinebouwtoepassingen
Om te voldoen aan de hoge hygiënische eisen van de voedingsmiddelen-, drank- en farmaceutische industrie is het Sinamics S210 servosysteem van Siemens recent uitgebreid met de Simotics S-1FS2 servomotoren in roestvaststalenbehuizing.
- Nieuwe DALI-2 certificering voor Siemens Desigo PXC3 en KNX-gateway N 141 alsmede schakel-/dimactor N525D11
- Certificering waarborgt zorgeloze integratie in installaties met producten van verschillende fabrikanten
- Verlichting op basis van bioritme draagt bij aan gezondere binnenruimtes
De domoticaproducten KNX/DALI gateway N 141 en de schakel-/dimactor 2x DALI Broadcast N 525D11 alsmede de Desigo PXC3 controller van Siemens Smart Infrastructure zijn onlangs gecertificeerd volgens de nieuwe communicatieprotocolstandaard voor verlichting in gebouwen DALI-2. DALI-2 is een update van het oorspronkelijke DALI-protocol (Digital Addressable Lighting Interface) en vergemakkelijkt integratie en besturing van LED-drivers. Met de nieuw gecertificeerde Siemens-producten kunnen moderne Human-Centric Lighting (HCL) toepassingen worden geïmplementeerd, ongeacht de leverancier van de apparatuur. HCL heeft als doel de concentratie, productiviteit en het welzijn van gebruikers van gebouwen te verhogen.
Het Atheneum Kamerorkest (AKO) van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en Siemens Nederland hebben opnieuw hun sponsorcontract verlengd. Siemens zal het orkest financieel ondersteunen, waarvoor het AKO als tegenprestatie jaarlijks – tot en met 2024 – in de kerstperiode drie kerstconcerten voor Siemens zal verzorgen. Dankzij de continuïteit van de samenwerking – begonnen in 1985 – is het AKO en daarmee orkestspel een vast onderdeel in het onderwijsprogramma van de leerlingen van de School voor Jong Talent aan het Koninklijk Conservatorium.
- Zes Siemens-ondernemingen in Nederland jaarlijks goed voor directe economische bijdrage van EUR 200 miljoen
- Bedrijf speelt veelzijdige rol in Nederland: leverancier van oplossingen, ecosysteempartner, talentontwikkelaar en investeerder
In het jaar dat Siemens Nederland stilstaat bij het feit dat 130 jaar geleden – op 1 november 1891 – de eerste officiële vestiging buiten Duitsland werd geopend aan de Haagse Hofsingel brengt het een zogeheten Business to Society rapport 2021 uit. Centraal in het rapport staat het inzichtelijk maken van de bijdrage van Siemens aan de Nederlandse samenleving vanuit de grondgedachte: ‘Technology with purpose’. Het rapport laat zien hoe de onderneming omgaat met de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen, en de rol die technologie hierin speelt.
- Tot 37% energiebesparing voor koel- en ventilatiesystemen
- Adaptive Flow Optimizer en continue zelfoptimalisatie
- Zelftestrapporten documenteren instellingen en gegevens
De Intelligent Valve van Siemens Smart Infrastructure is een zelfoptimaliserende, dynamische afsluiter met connectiviteit die nu een unieke Adaptive Flow Optimizer heeft. De technologie, in combinatie met nieuwe functies zoals automatische voorinstellingen, continue optimalisatie van de delta T-begrenzing en rapportagefuncties, maakt het mogelijk om kosten- en energiebesparingen te realiseren met behoud van comfort voor de gebruikers van het gebouw. Voor het eerst evalueert de Intelligent Valve acties autonoom, voert deze uit en communiceert met de gebouwbeheerder via BACnet, Modbus RTU en Cloudverbinding.
- Siemens biedt visie op het duurzame energielandschap van de toekomst en de nieuwe industriële wereld (Industrie 4.0)
- Twee Haagse experience centers tonen (maatwerk) oplossingen voor actuele uitdagingen voor het bedrijfsleven
Het internationale en Nederlandse bedrijfsleven staat aan de vooravond van grote omwentelingen, zowel op het gebied van duurzaam energiebeheer als digitalisering van de industrie. Om concurrerend te blijven, zijn industriële bedrijven genoodzaakt sneller producten op de markt te brengen, bedrijfsprocessen te optimaliseren en de waardeketen transparant te maken. Dat vraagt om verdergaande digitalisering. Tegelijkertijd worden de duurzaamheidseisen wat betreft energiebeheer en relevante infrastructuur fundamenteel herzien, waardoor parallel met digitalisering de behoefte aan elektriciteit uit duurzame bronnen groeit. Om de aanpak van die omwentelingen voor klanten en anderen inzichtelijk en tastbaar te maken, heeft Siemens Nederland in zijn Haagse hoofdkantoor twee experience centers gerealiseerd: het Digital Experience Center en de Experience Room voor Smart Infrastructure. Op 9 september hebben Judith Wiese, CHRO, Chief Sustainability Officer en lid van Siemens’ global managing board, en Dirk De Bilde, CEO van Siemens Nederland, de feestelijke openingshandeling verricht.