Save the date2018-08-25T00:00:002018-08-31T00:00:00Europe/Parisuse-titleSiemens auf der CIGRE 2018: Das Potential der Digitalisierung nutzenWeltweit erste gasisolierte Schaltanlage ohne SF6 für 170 kV / 50 kAVakuumunterbrechereinheit und aufbereitete Luft ersetzen SF6 als Lösch- und IsoliermediumParis
Die CIGRE 2018 fand vom 25. bis 31. August 2018 in Paris statt. Die Digitalisierung ist der Schlüssel zum Erfolg in einer dezentralen Energielandschaft. Siemens Experten erklärten dort, wie diese noch zuverlässiger und effizienter werden kann. Digitalisierung ermöglicht präzise Vorhersagen und neue Geschäftsmodelle, die über klassische Stromversorgung hinaus gehen.