- Digital Transformation Consulting CNC voor de ontwikkeling van een digitaliseringsstrategie op maat
- Verbinding tussen het productienetwerk en netwerken op een hoger niveau, zelfs voor sturingen van derden via Brownfield Connectivity Services
Op de EMO 2019-vakbeurs in Hannover presenteert Siemens zijn laatste nieuwe diensten voor de digitalisering van werktuigmachines. Met Digital Transformation Awareness & Digital Consulting voor Machine Tools biedt Siemens een consultancydienst aan voor de ontwikkeling van een digitaliseringsstrategie op maat. Naast workshops voor de identificatie van actiedomeinen en de ontwikkeling van een digitaliseringsstrategie zorgen doelgroepspecifieke trainingssessies voor diepgaandere inzichten en bevorderen ze een bredere acceptatie van de digitale transformatie.
- Sinumerik One stelt nieuwe normen inzake productiviteit dankzij nieuw hardwareplatform en innoverende technologische functies
- Digitaal serviceaanbod ondersteunt machinegebruikers en machinebouwers bij de creatie van digitale tweelingen en virtuele inbedrijfname
- Sinumerik One in de schijnwerpers op EMO 2019 met meer dan 20 pilootklanten
Met de laatste nieuwe CNC-generatie, Sinumerik One, presenteert Siemens op de EMO 2019-vakbeurs het kritieke onderdeel voor de digitale transformatie van werktuigmachines. Als zogenaamde "digital native" beschikt de sturing over veelzijdige software voor de creatie van de overeenkomstige digitale twins. Met het nieuwe hardwareplatform creëert Sinumerik One nieuwe benchmarks op het vlak van productiviteit. Dankzij de brede waaier van innoverende technologische functies kunnen de verwerkingssnelheid, contournauwkeurigheid en bewerkingskwaliteit verbeterd worden.
- Het Sinamics Intelligent Operator Panel IOP-2 ondersteunt de lokale bediening, opvolging, configuratie, diagnose en onderhoud van alle omvormers uit de Sinamics G-reeks
- IOP-2 bevat ook applicaties en functies voor een geavanceerde configuratie van de Sinamics G120X
Met de firmware-update FW V2.3 SP1 verhoogt Siemens de functionaliteit van het beproefde Sinamics IOP-2 dat wordt gebruikt bij omvormers uit de Sinamics G-reeks. Deze update maakt de lokale configuratie, bediening, opvolging, diagnose en onderhoud van alle omvormers uit de Sinamics G-reeks nog eenvoudiger. De FW V2.3 SP1-update biedt gebruikers ook het bijkomende voordeel dat ze speciale toepassingsfuncties kunnen overzetten naar het projectmenu. Die toepassingsfuncties kunnen dan zonder moeite vanuit een lijst worden gebruikt, waarbij de opties ‘Quick Start’ of ‘Advanced Startup’ de configuratie van de geselecteerde functies vereenvoudigen. Zo kunnen gebruikers aan de slag gaan met hun applicaties zonder vakkennis van de operationele parameters.
- Nieuwe firmware voegt Fast PTI-modus toe voor precieze positionering bij nog hogere snelheden
- Fast PTI-modus beschikt over auto-tuning-functie
- Firmware-update maakt nieuwe toepassingen mogelijk voor Sinamics V90
Nieuwe functies worden met versie V1.11 van de Sinamics-firmware toegevoegd aan het beproefde Sinamics V90-servoaandrijfsysteem. Met de nieuwe Fast PTI-modus voor het aandrijfsysteem wordt de Pulse Train Input (PTI)-performantie met 70 procent verhoogd. Dit verbetert de reactietijd voor het Pulse Train Input-commando tot de activering van de motor. De verbeterde reactietijd maakt nieuwe toepassingsgebieden mogelijk voor de Sinamics V90 waarvoor een hogere dynamische performantie vereist is, zoals zeer snelle labeling en LED-productie (LED pick & place).
- Extreem hoog rendement en lage verliezen, met name bij gedeeltelijke belasting
- Hoge dynamiek dankzij laag traagheidsmoment
- Veilige werking dankzij lage motortemperatuur
- Eenvoudige inbedrijfname – gewoon de motorcode invoeren in de omvormer
Siemens breidt zijn Simogear-portfolio uit met een nieuw synchroon-reluctantie aandrijfsysteem bestaande uit Simogear standaard tandwielkast, Simotics reluctantiemotor en een Sinamics frequentieomvormer om het toerental te regelen. De oplossing heeft een uitgangsbereik van 0,55 tot 4 kilowatt en is leverbaar voor Sinamics G110M, G120D, G120 en S120 omvormers. De rendementsklasse is vergelijkbaar met IE4 en is met name indrukwekkend bij gebruik onder gedeeltelijke belasting, in vergelijking met asynchrone motoren, dankzij zijn hoger rendement en geringere verliezen. Bovendien wordt het aandrijfsysteem gekenmerkt door een hoge dynamiek dankzij het lage traagheidsmoment en de geoptimaliseerde sturing. De inbedrijfname verloopt ook snel en eenvoudig – het volstaat de motorcode in te voeren in de omvormer. Een externe ventilator is niet vereist dankzij de constante koppel-/toerentalcurve tot aan het nominale toerental. Het aandrijfsysteem is gecertificeerd overeenkomstig CE, UL/CSA en CCC is in voorbereiding.
- Eerste nieuwe framemaat met vermogensbereik van 0,4 tot 1 kilowatt
- Nieuwe gedeelde DC-Link-koppeling vermindert afvalwarmte bij het remmen en verhoogt de verplaatsingscyclus van de afzonderlijke assen
- Simatic ET 200SP CPU's en Open Controllers of Simatic S7-1500 Software controllers nu ook beschikbaar als sturing op hoger niveau
- Engineering en inbedrijfstelling met behulp van Sizer en Start Drive, engineering in TIA Portal V15.1
Siemens breidt zijn eenassig servoaandrijfsysteem Sinamics S210 voor middensegmenttoepassingen uit met extra vermogens- en aansluitspanningsvarianten. In de eerste van de nieuwe framematen is het systeem leverbaar met een vermogen van 0,4 tot 1 kilowatt bij 3 AC 400 volt. De nieuwe varianten van de Sinamics S210-reeks worden geleverd met een optioneel verzamelrailsysteem en een gedeelde DC-Link-koppeling zodat ze wereldwijd kunnen worden ingezet. Dankzij de DC-Link-koppeling is er tijdens de dynamische omkeerprocessen energiecompensatie mogelijk, waardoor de bij het remmen gegenereerde afvalwarmte door de geïntegreerde remweerstand kan worden verminderd en de verplaatsingscyclus van de afzonderlijke assen kan worden verhoogd. Naast de S7-1500 Advanced controllers kunnen voor de nieuwe apparaten ook de Simatic ET 200SP CPU's (Central Processing Units) en Open controllers of Simatic S7-1500 Software controllers worden ingezet als sturing op een hoger niveau, die allemaal via het tijdgesynchroniseerde Profinet IRT worden aangesloten. De engineering en inbedrijfstelling van het aandrijfsysteem wordt vereenvoudigd dankzij de geïntegreerde webserver. Als alternatief is de engineering nu ook mogelijk met behulp van Startdrive in TIA Portal (Total Integrated Automation), vanaf versie V15.1.
- Nieuwe Simogear koppelingsadapter voor Simotics servomotoren
- Flexibel te gebruiken adapter voor vereenvoudigde hantering
- KS-adapter beperkt werkonderbrekingen, optimaliseert voorraadbeheer en is geschikt voor zeer nauwkeurige toepassingen
Siemens heeft een nieuwe koppelingsadapter gelanceerd om Simogear motorreductoren te koppelen aan Siemens servomotoren. De flexibele nieuwe oplossing kan verschillende soorten motorreductoren verbinden met verschillende servomotoren in plaats van voor elke motor een afzonderlijke, specifieke adapter te gebruiken. Met deze nieuwe oplossing wordt de hantering radicaal vereenvoudigd. De versies KS03 tot KS05 van de nieuwe adapter zijn gemaakt van aluminium en zijn momenteel leverbaar voor Simotics S-1FL6 motoren. Vanaf kalenderjaar 2019 zal het ook mogelijk zijn om motoren van de reeksen S-1FK2, S-1FK7, S-1FT7 en M-1PH8 te verbinden met motorreductoren van nagenoeg elke maat en elk type. De voordelen van de nieuwe adapteroplossing zijn kortere werkonderbrekingen en lagere kosten door de eenvoudige installatie en demontage, geoptimaliseerd voorraadbeheer en een spelingvrij ontwerp waardoor verbinding zonder borgspie standaard mogelijk is voor zeer nauwkeurige toepassingen.
- Explosiebestendige laagspanningsmotoren voor de specifieke behoeften in de chemische industrie en de olie- en gasindustrie
- Aangepast systeem voor vereenvoudigde processen, gestandaardiseerde componenten en lage levenscycluskosten
- Uitstekende betrouwbaarheid, zelfs in extreme omstandigheden
Simotics XP Chemstar is een specifiek systeem van Siemens voor de chemische en petrochemische industrie en voor de olie- en gasindustrie. De nieuwe laagspanningsmotoren worden aangeboden met vooraf geconfigureerde, op de industrie afgestemde optiepakketten die toegespitst zijn op de specifieke behoeften van de procesindustrie. Voordelen voor de klant zijn onder meer snelle, eenvoudige processen, gestandaardiseerde componenten en lage levenscycluskosten. Deze motoren zijn bijzonder betrouwbaar, zelfs in extreme omstandigheden en in een potentieel explosieve omgeving, en zijn exact ontworpen om aan de specifieke behoeften van de industrie te voldoen. Bijkomende voordelen zijn onder meer een snelle uitvoering van projecten, eenvoudige plaatsing van orders, gestandaardiseerde documentatie, korte leveringstijden, vereenvoudigd beheer van inventaris en reserveonderdelen, en geoptimaliseerde serviceconcepten. Explosiebestendige laagspanningsmotoren van Simotics XP Chemstar worden gebruikt in machines en toepassingen zoals pompen, compressoren, ventilatoren en extrusie-, meng- en scheidingsmachines.