- Simotics S-1FS2 in roestvrijstalen behuizing met specifieke
eigenschappen voor gebruik in de farmaceutische en voedingsmiddelen- en
drankenindustrie
- Simotics S-1FK2 servomotor met voorgemonteerde planetaire kast voor
optimale aanpassing van snelheid, koppel en massatraagheid
- Simotics S-1FT2 met beschermingsklasse IP67 en 26-bit-encoder, hogere
nominale snelheid en andere selecteerbare eigenschappen
Siemens voegt nieuwe servomotoren toe aan zijn
beproefde Sinamics S210-servoaandrijfsysteem met enkele kabel en breidt zo het
toepassingsgebied ervan uit. Specifiek voor gebruik in de farmaceutische en
voedingsmiddelenindustrie lanceert het bedrijf de Simotics S-1FS2, een
motorversie met een roestvrijstalen behuizing, de hoogste beschermingsgraad
(IP67/IP69) en 22 bit absolute multiturn-encoders met hoge resolutie. De
servomotor voldoet dus aan alle hygiënische vereisten om te worden gebruikt
voor mengen en roeren, airconditioning en ventilatie, doseren en vullen, maar
ook transporteren, verpakken en opslaan van een grote verscheidenheid aan
eindproducten in de farmaceutische en voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
- Padam Mobility is een
SaaS-provider (Software as a Service) van softwareoplossingen voor on-demand-
en openbaar vervoer
- Stelt steden en
vervoersmaatschappijen in staat het vervoer efficiënter te maken
- Overname versterkt portfolio van
Siemens Mobility voor intermodale mobiliteit
Siemens
Mobility kondigt met genoegen aan dat het Padam Mobility heeft overgenomen, een
technologiebedrijf dat AI-gestuurde platforms en toepassingen voor on-demand-
en openbaar vervoer levert. De toonaangevende SaaS-organisatie (Software as a
Service) helpt vervoersmaatschappijen om efficiënter vervoer aan te bieden in
zowel stedelijke als landelijke gebieden. Deze overname versterkt de
portefeuille van Siemens Mobility met slimme infrastructuur, gericht op
intermodaal vervoer. Het helpt vervoersmaatschappijen bij de integratie en
coördinatie van verschillende vervoersmodi, zodat de reis naadloos verloopt van
de eerste tot de laatste kilometer.
- Nieuwe
Sinamics DriveSim Basic-softwareoplossing voor snelle en eenvoudige simulatie
van aandrijfgroepen
- Naadloze
integratie van modellen in commercieel verkrijgbare simulatieprogramma's
- Gevalideerde
functie-eenheden versnellen ontwikkelingsfase
Met Sinamics DriveSim Basic presenteert Siemens een nieuwe
softwareoplossing waarmee het voor het eerst mogelijk is om aandrijfgroepen en
het gedrag ervan in machines en fabrieken te simuleren, aan te passen en te
optimaliseren. Met deze nieuwe oplossing biedt Siemens een snelle en eenvoudige
toegang tot de simulatie van aandrijftechnologieën en stelt het
machinefabrikanten en installatiebouwers in staat hun eigen ontwikkelingsfase
te versnellen.
- Fluorgasvrije Clean Air-schakelinstallaties breiden Blue GIS-portfolio uit tot 24 kV
- Beproefde en veilige technologieën voor een eenvoudig beheer gedurende de volledige levenscyclus
- Digitale voorzieningen verhogen de betrouwbaarheid van alle netten en optimaliseren de werking
Siemens Smart Infrastructure breidt haar
portfolio van milieuvriendelijke, gasgeïsoleerde schakelinstallaties (GIS) uit
tot 24 kilovolt (kV) met de nieuwe fluorgasvrije
middenspanningsschakelinstallatie type NXPLUS C 24. Het gebruik van Clean Air,
een natuurlijk isolatiemedium, in combinatie met beproefde vacuümschakeltechnologie
maakt het gebruik van gasmengsels op basis van fluor (F-gassen) overbodig,
waardoor klimaatneutrale energiedistributie mogelijk is. De schakelinstallaties
zijn uitgerust met digitale functies die een veilige, betrouwbare en
kostenefficiënte werking mogelijk maken.
- Bijkomende integratie van tools voor nog geavanceerder gebouwbeheer
- Nog gebruiksvriendelijker met verbeterde Flex Client
- Verbeterde cyberbeveiliging met naleving van IEC62443-3-3 SL2
Siemens Smart Infrastructure heeft zijn Desigo CC smart building management platform geüpdatet naar versie V5.0, zodat de software nu compatibel is met meer systemen en apparaten. Het platform biedt nu een betere connectiviteit en ondersteuning voor meer integraties, zoals laadstations voor elektrische voertuigen. Bovendien omvat het platform nieuwe functies voor nog meer gebruiksgemak en flexibiliteit. Desigo CC V5.0 versterkt verder het niveau van cyberbeveiliging en dankzij dit platform zijn een grote verscheidenheid aan gebouwen toekomstbestendig en gemakkelijk te beheren.
Hogeschool
Odisee en Siemens slaan handen in elkaar voor uniek duaal leertraject
Near
grid Solutions, de Lokerse hernieuwbare energiespecialist, heeft Green box
ontwikkeld. De werfbatterij stelt aannemers en bouwbedrijven in staat om het
tekort aan energie geleverd door het stroomnet op een groene manier op te
vangen, zelfs voor piekvermogens zoals torenkranen. Green box is zo een
duurzaam alternatief voor dieselgeneratoren en biedt in tegenstelling tot deze
vervuilers betere beveiligingsmogelijkheden en efficiëntie, inzicht in
energieverbruik, modulariteit van vermogen en geen geluidsoverlast. De
oplossing kwam tot stand met technologie van Siemens waardoor de Green box
uniek is in zijn veiligheidsgarantie en sturing en monitoring vanop afstand.
Een
bouwwerf heeft heel wat vermogen nodig: een stabiele toestroom en betrouwbare
energiebron zijn daar van onschatbaar belang. “De grootste uitdaging zijn
torenkranen”, vertelt Frank Vermeulen, zaakvoerder van Near grid Solutions.
“Die vragen heel wat vermogen, en afhankelijk van de locatie van de werf kan de
netbeheerder die niet altijd ter beschikking stellen. Tot op vandaag kijkt men
meestal naar dieselgeneratoren om dit op te vangen. De rest van de werf wordt
dan gewoon op het net aangesloten. Wat daarbij echter vaak over het hoofd wordt
gezien, is de beveiliging. In een energienet dat steunt op invertoren kan je
niet meer dezelfde principes hanteren als in het klassieke distributienet.”
- Elk verdiep S-gebouw geventileerd
door aparte HVAC-installatie voor 100% verse lucht
- Installatie helpt ziekenhuis
voldoen aan strengere energienormen en ventilatie-eisen
- Beheersysteem Desigo CC bundelt
sturing verlichting, klimatisatie en beveiliging in één gebruiksvriendelijke
interface
- Ecosysteem van technologie en
energiesystemen voor optimale ondersteuning zorgpersoneel
Siemens rondde zopas
de plaatsing af van een state-of-the-art HVAC-installatie in het nieuwe
S-gebouw van A.S.Z., een uitbreiding van de campus Aalst. De specialist
in gebouwtechnologieën leverde ook camerabewaking en toegangscontrole. Alle
functionaliteiten van de klimaatbeheersing, verlichting en beveiliging komen
samen in Desigo CC, het beheersysteem van Siemens. Dit vereenvoudigt sterk de
bediening voor zowel het zorgpersoneel als de patiënt, bevordert het comfort in
de kamers en verlaagt de energieconsumptie. Zo helpt Siemens A.S.Z. om te
voldoen aan de steeds strengere EPB (EnergiePrestatie en Binnenklimaat)-normen
en eisen van de Hoge Gezondheidsraad.
- Bekroning van drie innovatieve applicaties met motion control &
drive technologies van Siemens
- Voor minder downtime en meer efficiëntie, ongeacht de stap in het
proces van een industrieel bedrijf
- Heel wat te winnen: pakken gratis publiciteit en
mond-tot-mondreclame, geldprijs én erkenning met een award!
Al
verschillende jaren organiseert Siemens de Best Application Contest, iets wat
onze klanten keer op keer erg waarderen. Deze editie willen we drie innoverende
toepassingen met onze innoverende motion control & drive technologies bekronen,
die de downtime verminderen en de efficiëntie verhogen in een industrieel
bedrijf.