Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht11 mei 2021Digital IndustriesNurenberg
Snelle en eenvoudige simulatie van aandrijvingen met Sinamics DriveSim Basic

Met Sinamics DriveSim Basic presenteert Siemens een nieuwe softwareoplossing waarmee het voor het eerst mogelijk is om aandrijfgroepen en het gedrag ervan in machines en fabrieken te simuleren, aan te passen en te optimaliseren.
Sinamics DriveSim
Basic overbrugt de kloof tussen de werelden van logische en mechanische
simulatie. De nadruk ligt op simulatieondersteuning van de klantapplicatie, dus
van de componenten die interageren met de aandrijving. De simulatie biedt nog
vóór er een concrete productselectie werd gemaakt al antwoorden op
aandrijfvragen. Voor de virtuele inbedrijfstelling van de PLC-aansturing met
gekende Profidrive-telegrammen of complexe mechanica op de virtuele aandrijfas
biedt het model een betrouwbare voorstelling van het aandrijfsysteem met het
vereiste detailniveau.
Een mogelijk
toepassingsscenario is de koppeling van een PLC en een mechanisch model via
Sinamics DriveSim Basic. De berekende belastingprofielen kunnen dan in de TIA
Selection Tool of Sizer geladen worden, waarna een aandrijving geselecteerd kan
worden. De benodigde aandrijvingsparameters en de werkelijke interfaces zijn
beschikbaar voor de simulatie. De gebruiker configureert alleen het deel van de
aandrijving dat hij voor de simulatie nodig heeft. Een tijdrovende volledige
virtuele inbedrijfstelling van de aandrijving is niet vereist, wat tijd en
kosten bespaart. De modellen in Sinamics DriveSim Basic sluiten naadloos aan op
de bestaande aandrijvingsdocumentatie en werden met behulp van dezelfde
testvectoren tegenover de echte Sinamics-aandrijvingen gevalideerd.
Voor een eenvoudige
bediening is Sinamics DriveSim Basic verkrijgbaar als een gestandaardiseerd
FMU-model (Functional Mock-up Unit). De software biedt voor elke
Sinamics-aandrijving hetzelfde FMU-bestand. De Sinamics S120- en
G120-aandrijvingen inclusief motor kunnen nu al gesimuleerd worden. Verdere
aandrijvingen volgen. Deze FMU kan rechtstreeks in het gebruikte
simulatieprogramma geïmporteerd worden. Sinamics DriveSim Basic is compatibel
met heel wat commercieel verkrijgbare simulatieprogramma's, zoals Simit,
Simcenter Amesim, NX Motion of Matlab Simulink. Samen met andere virtuele
Siemens-oplossingen zoals Simatic S7 PLCSIM Advanced of NX Mechatronics Concept
Designer kan een consistent modelgebaseerd ontwikkelingsproces worden
geïmplementeerd.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De wereldwijd actieve onderneming focust op intelligente infrastructuren voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Siemens verbindt de digitale en de fysieke wereld met elkaar, ten voordele van klanten en de maatschappij in haar geheel. Met Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens mee vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie; de onderneming is sinds 28 september 2020 tevens beursgenoteerd. In boekjaar 2020, afgesloten op 30 september 2020, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 57,1 miljard en een nettowinst van € 4,2 miljard. Vanaf 30 september 2020 had de onderneming wereldwijd zo’n 293.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.