- Wereldspeler in technologie zet in op HR om ook in de digitaliseringsgolf pionier te blijven.
- Siemens ging al drie engagementen uit Agoria’s ‘Be The Change’-charter aan.
- Digitaal leerplatform My Learning World helpt medewerkers om hun carrière in handen te nemen.
Technologiespeler Siemens heeft – als één van de eerste ondernemingen in België - het label ‘Employer ready for the future of work’ ontvangen van technologiefederatie Agoria. Het label maakt deel uit van Agoria’s ‘Be The Change’-charter, dat bedrijven oproept om hun personeelsbeleid af te stemmen op de arbeidsmarkt van morgen. Daarbij schuift de federatie tien engagementen naar voor, waarvan Siemens er reeds drie aanging.
- Siemens presenteert een
vloeistofgekoeld, robuust energieconversiesysteem op basis van het beproefde
Sinamics S120-platform
- Energieconversiesysteem gecertificeerd conform VDE-AR-N 4110 en met
gevalideerd simulatiemodel voor eenvoudige projectplanning, optimalisatie en
integratie in het elektriciteitsnet
Met Sinamics PCS presenteert Siemens een nieuw vermogenconversiesysteem
voor batterijopslagsystemen. Het Sinamics PCS vermogenconversiesysteem zorgt
ervoor dat lokaal opgewekte batterijstroom gebruikt kan worden voor industriële
en openbare elektriciteitsnetten. Sinamics PCS regelt het laad- en
ontlaadproces van de batterij en helpt belastingspieken en netstoringen op te
vangen via het batterijopslagsysteem, om de elektriciteit energie- en
kostenefficiënt op te slaan en de energie die in batterijen wordt opgeslagen
efficiënt en betrouwbaar aan het net te leveren.
- DS3: ÖBB en Siemens Mobility
implementeren eerste digitale architectuur voor Interlocking in het
Oostenrijkse Achau
- Digitalisering biedt
infrastructuuroperatoren belangrijke economische voordelen
- Eerste goedkeuring van digitale SIL4-Interlocking op basis van
COTS-hardware
Samen met Siemens Mobility heeft
ÖBB-Infrastruktur AG in het station van Achau (Oostenrijk) een compleet nieuwe digitaliseringsoplossing
in gebruik genomen op het vlak van veiligheidstechnologie. Het zogenaamde DS3 (Distributed
Smart Safe System) is een vernieuwende digitaliseringsoplossing en vormt de
basis voor Interlocking met cloudtechnologie.
- De Sinamics G115D omvat een motor, frequentieomvormer en aandrijving en
is verkrijgbaar als totaaloplossing in een motor- en wandgemonteerde versie
- Totale integratie van TIA-portaal en Startdrive vereenvoudigt
inbedrijfstelling
- Compatibiliteit met MindConnect-portfolio maakt analyse in de cloud
mogelijk
Met de Sinamics G115D presenteert Siemens een
nieuw, compact en krachtig aandrijfsysteem dat specifiek ontworpen is voor
horizontale transportbandtoepassingen. Het aandrijfsysteem omvat een motor,
frequentieomvormer en aandrijving in één eenheid en wordt aangeboden in twee versies:
wandgemonteerd en motorgemonteerd. Het Sinamics G115D aandrijfsysteem wordt
gekenmerkt door een robuust ontwerp met een hoge IP-beschermingsklasse (tot
IP66) en is daarom ook geschikt voor gebruik in extreme omgevingen. Dankzij de
compacte afmetingen kan de Sinamics G115D zelfs in besloten ruimtes gemakkelijk
worden geïnstalleerd. Het aandrijfsysteem kan ook betrouwbaar worden bediend
binnen een ruim temperatuurbereik dat varieert van -30 tot 55 graden Celsius.
Het Sinamics G115D aandrijfsysteem is geschikt voor toepassingen in
intralogistiek en op luchthavens, alsook in de automobiel- en de voedings- en
drankenindustrie, en is beschikbaar in een vermogensbereik variërend van 0,37
tot 7,5 kilowatt voor wandmontage en 0,37 tot 4 kilowatt voor motormontage. Het
aandrijfsysteem kan snel en eenvoudig in bedrijf worden gesteld dankzij de
totale integratie in het TIA-portaal (Totally Integrated Automation) inclusief
de Startdrive-software voor inbedrijfstelling, of de Sinamics G120 Smart Access
Module (SAM) webservertool voor installatie en diagnose. Om voorbereid te zijn
op de digitale transformatie en om analyses in de cloud mogelijk te maken, is
de Sinamics G115D geïntegreerd in het volledige MindConnect-portfolio en
compatibel met Mindsphere-toepassingen zoals Analyze MyDrives.
- Hoogfrequente gegevensuitwisseling tussen Sinamics-aandrijvingen en het
Industrial Edge-platform
- Drive System Framework voor connectiviteit, beheer en configuratie van
de Digital Twin
- Effent het pad voor nieuwe bedrijfsmodellen
In het kader van het event Digital Enterprise
SPS Dialog lanceerde Siemens Analyze MyDrives Edge, zijn eerste Edge-applicatie
voor aandrijvingen. Zo toont het bedrijf concreet aan hoe edge computing de
aandrijfsystemen van Sinamics nog intelligenter kan maken en welke voordelen
het biedt voor gebruikers en machinebouwers. Analyze MyDrives Edge wordt
voorzien van basisfunctionaliteiten die vergelijkbaar zijn met de beproefde
MindSphere-applicatie Analyze MyDrives, maar zal worden geoptimaliseerd met
intelligente functies op basis van hoogfrequente gegevensuitwisseling. De
Edge-applicatie stelt gebruikers van machines en industriële applicaties dus in
staat om complexe analyses uit te voeren van gegevens die al verzameld zijn in
de drive. Machine learning en AI-algoritmes waarop de Edge-applicatie gebaseerd
is, identificeren patronen en detecteren anomalieën en hun oorzaken. Zo
verschaffen ze tijdig aanwijzingen voor eventueel noodzakelijk
machineonderhoud. Dit beperkt de stilstandtijden en vermindert het verbruik van
hulpbronnen.
- Industrial Edge V1.0 omvat Edge apparaten, Edge apps en een Edge
Management systeem
- Het Edge Management systeem maakt een centraal beheer voor Edge apparaten
en apps mogelijk gedurende de volledige levenscyclus
- Apps die de productiviteit verhogen, kunnen snel en met minimale
inspanningen en risico’s geïntegreerd worden in industriële omgevingen
Siemens
breidt zijn aanbod voor industriële IoT-oplossingen uit en voegt aan zijn
Industrial Edge-portfolio een centrale en schaalbare infrastructuur toe voor
het beheer van verbonden Edge-apparaten en -apps. Met het nieuwe Industrial
Edge Management kunnen gebruikers vanop afstand de status van elk verbonden
apparaat opvolgen en Edge apps vanop afstand installeren op verspreide Edge apparaten.
In combinatie met bestaande hardware- en softwareproducten biedt dit Industrial
Edge V1.0 platform gebruikers een gebruiksklare en naadloze open oplossing voor
gegevensverwerking op productieniveau met geïntegreerd apparaat- en
app-levenscyclusbeheer.
Siemens heeft in samenwerking met het Belgische
Cloostermans, fabrikant van machines op maat met klanten wereldwijd, een modulair
concept ontwikkeld die zich met behulp van artificiële intelligentie kan
herprogrammeren en herconfigureren om zo alle types producten en verpakkingen
aan te kunnen. Deze primeur stelt producenten van consumentengoederen in staat
om sneller te schakelen tussen verschillende producties en zo de efficiëntie te
verhogen, zonder in te boeten op betrouwbaarheid. Op die manier kunnen ze beter
beantwoorden aan de groeiende vraag naar maatwerk, wisselende markttrends en de
zin voor variatie van de consument.
Zin voor
variatie en nieuwe markttrends doen de vraag naar maatwerk van producten enorm
stijgen. Voor verpakkingsbedrijven en producenten van consumentengoederen wordt
dit een steeds grotere uitdaging. In productieomgevingen neemt overschakelen
van de ene verpakking of het ene product naar het andere, vaak weken in beslag,
wat leidt tot efficiëntieverlies en een langere time-to-market. De nood aan
meer intelligentie in dit proces dringt zich op.
- Het virtueel evenement ‘Digital Enterprise SPS Dialog’ op 26 november
2020: deelnemers kunnen highlights in 3D ontdekken en in dialoog treden met
experts van Siemens
- Nieuwe producten, diensten en oplossingen voor het Digital
Enterprise-portfolio maken een flexibelere productie mogelijk, op maat van de
snel veranderende vereisten
- Tal van praktische producten en modellen visualiseren digitale
vooruitgang in de hele waardeketen
Siemens organiseert op SPS Connect een virtueel
event om nieuwe producten, diensten en oplossingen voor het Digital
Enterprise-portfolio voor te stellen. Daarmee wil het bedrijven in de
productie- en procesindustrie helpen om in te spelen op de snel veranderende
marktvoorwaarden en -omstandigheden. Siemens maakt productie intelligenter en daardoor veel
flexibeler- zo tilt het de industrie naar een hoger niveau. Daarvoor combineert het
bedrijf automatiserings- en digitaliseringsoplossingen met baanbrekende
technologieën zoals artificial intelligence, edge- en cloudcomputing of
additive manufacturing. Via
deze link https://sie.ag/2TIM1AO kunnen
geïnteresseerden zich inschrijven voor het virtuele event “Digital Enterprise
SPS Dialog” op 26 november 2020, de verschillende thema’s ontdekken in een
virtuele 3D-showroom en meer te weten komen door in dialoog te treden met experts.
De nieuwe producten bestaan onder andere uit
een gebruiksklaar open Industrial Edge-platform, nieuwe edge-hardware en een
nieuwe edge-toepassing voor aandrijvingen. Er wordt ook een nieuw decentraal aandrijfsysteem gelanceerd. Naast een oplossing voor het
niet-leveranciersgebonden programmeren van robots in het TIA-portaal (Totally
Integrated Automation) zijn er dit jaar ook andere nieuwigheden, zoals de
innovatieve Cloud Connect-producten voor geïntegreerde datatoegang en nieuwe
Connectivity en Remote Collaboration Services.
- Al meer dan 100 gecombineerde
diesel- en elektrische locomotieven besteld
- Duurzame en zuinige oplossing
voor vrachtvervoer in Duitsland
De
Vectron Dual Mode-locomotief van Siemens Mobility kreeg op 29 oktober 2020
groen licht van de Federale Spoorwegautoriteit (EBA) voor gebruik op de Duitse
spoorwegen. Tot op heden hebben Railsystems RP, Mindener Kreisbahnen GmbH en
Stern & Hafferl al een bestelling geplaatst voor de Vectron Dual Mode. Het
Siemens Mobility Test Center in Wegberg-Wildenrath heeft ook een locomotief
besteld om de leveringen te kunnen uitvoeren. De Dual Mode-locomotieven die DB
Cargo in september bestelde, krijgen ook de toelating.
- Hoogfrequente radar levert betrouwbare metingen in uitdagende
omgevingen
- Optionele HMI zorgt voor eenvoudige ingebruikname en diagnostische
ondersteuning
- Brede waaier aan toepassingen met vloeistoffen en vaste stoffen voor
vrijwel alle marktsegmenten, zoals energie, mijnbouw, aggregaten en water
Siemens introduceert twee nieuwe toevoegingen
aan de SITRANS LR100-serie van 80 GHz-radars. Deze hoogfrequente, compacte transmitters
zorgen voor robuuste, betrouwbare metingen, zelfs in de meest uitdagende
omgevingen. Ze zijn allebei snel en eenvoudig te configureren. SITRANS LR140
wordt gekenmerkt door de eenvoud van 4-20 mA en wordt geconfigureerd aan de
hand van draadloze Bluetooth-technologie en de SITRANS mobile IQ app.