- Nemo Link® interconnector laat transmissie van 1000 MW elektriciteit toe met behulp van Siemens HVDC Plus-technologie
- Siemens heeft omvormerstations voor de geavanceerde HVDC-apparatuur gebouwd in zowel Herdersbrug (België) als Richborough (VK)
- Officiële openingsceremonie op 5 december in Herdersbrug (nabij Brugge) met hoogwaardigheidsbekleders uit België en het Verenigd Koninkrijk
De Nemo Link® interconnector is een joint venture tussen de transmissieoperatoren Elia (België) en National Grid (VK) om met behulp van HVDC-technologie (high voltage direct current) elektriciteit tot 1000 MW uit te wisselen tussen de twee landen. Nemo verbindt het Belgische en Britse stroomnet via onderzeese elektriciteitskabels.
- Contract van 273 miljoen euro incl. een maintenance contract van 5 jaar
- Twee conversiestations aan beide uiteinden van een ondergrondse kabel met een lengte van 90 km en een vermogen van 1000 MW
- De kabelverbinding ALEGrO betekent een meerwaarde voor de samenleving en zal de bevoorradingszekerheid, het gebruik van hernieuwbare energie en de integratie in de Europese markt bevorderen
Amprion en Elia hebben gisteren een contract ondertekend met Siemens, die de tender won om de twee HVDC-conversiestations (hoogspanningsgelijkstroom) te leveren voor de eerste elektriciteitsinterconnectie tussen Duitsland en België. De bestelling voor Siemens bedraagt €273 miljoen, inclusief een maintenance contract van 5 jaar. Amprion, de Duitse transmissienetbeheerder, en Elia, de Belgische transmissienetbeheerder, bundelen hun krachten om ALEGrO (Aachen Liège Electricity Grid Overlay) te realiseren. Dit belangrijk infrastructuurproject is een onderdeel van de Europese elektriciteitssnelwegen. ALEGrO zal via 90 km ondergrondse kabels de Belgische en Duitse HVAC-netten (hoogspanningswisselstroom) met elkaar verbinden. De conversiestations zullen wisselstroom omzetten in gelijkstroom, en gelijkstroom weer in wisselstroom aan de andere kant van de verbinding.
Logistieke specialist Luik Natie Coldstore pakt vandaag uit met een energieprimeur. Het bedrijf laat de koeling van zijn diepvriesmagazijnen in Kallo voortaan aansturen op basis van de beschikbaarheid van windenergie. Dat kan dankzij de eerste ‘slimme’ windmolen die vandaag officieel in gebruik is genomen door Eandis, in aanwezigheid van Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom. Mede dankzij deze investering kan Luik Natie Coldstore de capaciteit van zijn diepvriesmagazijnen eind volgend jaar verdubbelen.
Eandis zet eerste slimme windmolens op het elektriciteitsnet
Op de linkerscheldeoever van de Antwerpse haven startte Wind aan de Stroom dit voorjaar met de bouw van het grootste windmolenpark op land. Wind aan de Stroom, de projectvennootschap die werd opgericht om de ontwikkeling van windenergie op de linkerscheldeoever mogelijk te maken, nam voor de bouw Siemens onder de arm. Tegen eind september komen er 15 windmolens met een vermogen van elk 3 megawatt. Daarbij horen ook ‘slimme turbines’ die worden aangestuurd door netwerksignalen van Eandis, in het kader van een onderzoeksproject rond slimme netten.
- Belangrijke mijlpaal voor de Duitse offshore-netuitbreiding
- Opeenvolgende indienststelling van eerste offshore HVDC-netverbinding voorzien tussen tweede helft van 2014 en eerste helft van 2015
Siemens heeft met succes de installatie van het offshore-platform voor de gelijkstroomverbinding van HelWin2 voltooid. In opdracht van de Duits-Nederlandse netbeheerder TenneT heeft Siemens hiermee een beslissende mijlpaal gerealiseerd in het kader van de verbindingsprojecten voor het Duitse stroomnet. “We hebben nu reeds drie hoogtechnologische platformen voor TenneT geïnstalleerd in de Noordzee. Het HelWin2-project bevindt zich nu in de laatste rechte lijn naar het begin van de exploitatie voorzien voor volgend jaar", aldus Jan Mrosik, CEO van de divisies Power Transmission en Smart Grid van Siemens AG. “Dit is een nieuwe, belangrijke tussentijdse mijlpaal in de gestage realisatie van de offshore uitbreidingsdoelen die de Duitse overheid vooropstelt”, aldus Lex Hartman, lid van de raad van bestuur van TenneT.
Siemens stelt tijdens CIGRE Belgium 2014 (International conference on Innovation for secure and efficient transmission grids), dat doorgaat van 12 tot en met 14 maart in Brussel in het Crown Plaza Hotel, haar expertise op het vlak van energie voor. Een groeiende vraag naar stroom, meer hernieuwbare energie en massa-energietransmissie over grote afstand zijn slechts enkele van de uitdagingen in het nieuwe energietijdperk. Bovendien zijn veiligheid, kostenefficiëntie en milieuvriendelijkheid de belangrijkste voorwaarden van het energienet van morgen.
Oplossingen
Inzicht, intelligente oplossingen en vernieuwende technologieën helpen Siemens om deze uitdagingen aan te gaan. Tijdens CIGRE stelt Siemens specifieke oplossingen voor die bijdragen aan de stabiliteit van het energienet. Siemens heeft immers al jaren ervaring in de ontwikkeling van energietransmissie, van high-end ‘High Voltage Direct Current’ verbindingen (HVDC) tot Smart Grid applicaties en mobiele en off-shore ‘High Voltage Onderstations’.De experten staan ter beschikking van de bezoekers om hun knowhow en expertise te delen.
Voor een optimaal energiegebruik in de beschutte werkplaats “Les ateliers du Saupont” in Bertrix ontwikkelde engineeringbureau Coretec een trigeneratie-oplossing op basis van de Siemens SST 040-stoomturbine. Een primeur: het is de eerste installatie wereldwijd met een Siemens-stoomturbine van dit type. De in een biomassa-installatie gegenereerde stoom wordt niet alleen gebruikt om elektriciteit op te wekken. De restwarmte wordt bovendien gebruikt voor de verwarmingsbehoefte en klimaatregeling van de site. Aangezien de installatie op biomassa draait (meer bepaald het houtafval van de beschutte werkplaats) is dit een perfect voorbeeld van optimaal gebruik van energie, opgewekt uit een duurzame bron.
Met de vervanging van een slecht functionerende stoommotor voor ogen, richtte Les Ateliers du Saupont in Bertrix zich tot het engineeringbureau Coretec Engineering, wiens oplossing bestond uit de installatie van de gloednieuwe Siemens SST 040-turbine, een gebruiksklare en rendabele “plug & play-turbine” voor kleinschalige toepassingen met een elektrisch vermogen van 75 tot 300 kW.
Siemens Energy heeft de Belgische T-Power STEG-centrale overgedragen aan T-Power NV, een joint venture waarin International Power plc., Siemens Project Ventures GmbH en Tessenderlo Chemie NV elk een belang van 33,3 procent hebben. De commerciële ingebruikname van de krachtcentrale vond reeds plaats op 15 juni van dit jaar. T-Power is een door Siemens ontworpen, uiterst efficiënte STEG-centrale (gas-/stoomcentrale met gecombineerde cyclus) die ongeveer 430 megawatt (MW) produceert en een efficiëntieniveau van meer dan 58 % haalt. Hierdoor wordt aan de meest recente en strengste milieureglementeringen voldaan. Dankzij de ultramoderne brandertechnologie van Siemens liggen de stikstofoxide-emissies ver onder de wettelijke vereisten. Bovendien wordt de nieuwe krachtcentrale gekenmerkt door een hoge online flexibiliteit, korte opstarttijden en snelle laadcycli, eigenschappen die steeds belangrijker worden in het kader van een stijgend aandeel van fluctuerende energiebronnen in het stroomnet, zoals windkracht. De elektriciteitscentrale zal een deel van de opgewekte stroom leveren aan de energie-intensieve productieprocessen van de aangrenzende chemische installaties, en zal het resterende deel aan het elektriciteitsnet leveren. Met haar capaciteit van 430 megawatt kan de krachtcentrale milieuvriendelijke stroom leveren aan meer dan 240.000 huishoudens in België.
Siemens Energy bouwde de krachtcentrale als gebruiksklare oplossing en leverde alle hoofdcomponenten: een SGT5-4000F-gasturbine, een SST5-3000-stoomturbine, en een waterstofgekoelde SGen-2000H-generator. Alle indienststellingswerken werden overeenkomstig de planning midden 2011 met succes voltooid, met een hogere capaciteit en efficiëntie dan oorspronkelijk voorzien. De nieuwe krachtcentrale is bestemd om te voldoen aan de compensatie- en piekbelastingvraag. T-Power sloot ook een 14-jarige onderhoudsovereenkomst met Siemens voor de gasturbine.“
- Bestelling ter waarde van ongeveer EUR 320 miljoen
Siemens Energy heeft een bestelling in de wacht gesleept voor de volledige bouw van een STEG-centrale (elektrische centrale met gecombineerde cyclus) in Tessenderlo, België. De klant is de onafhankelijke energieproducent T-Power N.V., waarin International Power plc, Siemens Project Ventures GmbH en Tessenderlo N.V. elk een aandeel van 33% hebben. Het ordervolume inclusief een onderhoudsovereenkomst met lange looptijd voor de gasturbine bedraagt ongeveer EUR 320 miljoen.