- Datenschnittstelle nach OMAC PackML
- Erste Umsetzung der Companion-Spezifikation in einer Steuerung
Siemens hat entsprechend der Companion-Spezifikation eine OPC UA-Datenschnittstelle nach OMAC PackML (Packaging Machine Language) in einer Simatic-Steuerung S7-1500 umgesetzt. Endkunden und Linienintegratoren können dadurch Verpackungsmaschinen leichter integrieren und an Linien- oder MES-Systeme anbinden. Das vereinfacht die Auswertung und Steuerung der Einzelmaschinen.
- Integration in den digitalen Workflow mit Datenaustausch über AutomationML
- Import und Simulation vorhandener TIA Portal Projekte V15.1
- Konfigurationsmöglichkeit modularer Switche
- Simulation von Broadcast mit Festlegung von Broadcast Grenzen
Siemens bringt eine neue Version des Software-Tools zur Auslegung und Simulation von Profinet-Automatisierungsnetzwerken auf den Markt. Der Siemens Network Planner Sinetplan V2.0 unterstützt den Anlagenplaner, -bauer und -betreiber von Automatisierungsanlagen und Profinet Netzwerken bereits in der Planungsphase und ermöglicht die professionelle und vorausschauende Simulation des Netzwerkes einer Anlage. Siemens zeigt auf der Hannover Messe 2019 die neuen Features mit denen sich Sinetplan V2.0 in den digitalen Planungs- und Engineerings-Workflow integriert.
- Neues Engineering-Portal beschleunigt Anlagenengineering
- Ab sofort Objektabfragen in Comos Webapplikation editierbar
- Modulares Engineering durch intelligente Templates und zentrale Datenhaltung
In der neuen Version 10.3 seiner CAE-Softwarelösung Comos für die Prozessindustrie legt Siemens den Schwerpunkt auf Effizienzsteigerungen im Engineering. Mit dem enthaltenen neuen Comos Engineering-Portal, lassen sich Engineeringprozesse um ein vielfaches verkürzen. Darüber hinaus verfügt die aktuelle Version über Neuentwicklungen und Funktionserweiterungen im modularen Engineering und für mobile Anwendungen.
- Anlagen- und Automatisierungsplanungssoftware Simatic PCS 7 Plant Automation Accelerator V3.0 schließt Lücke von der Anlagenplanung zum Prozessleitsystem
- Leistungsfähigere und offenere Version
- Mehr Systemoffenheit basiert auf den Standards GSD-ML und NE150
- Durchgängige Planung durch die Integration von verschiedenen Simatic-Komponenten
Siemens hat seine Engineering-Software für Planer und Automatisierer, den Simatic PCS 7 Plant Automation Accelerator 3.0 (PAA), mit neuen Funktionaltäten für eine noch flexiblere und integrierte Automatisierungsplanung erweitert. Mit der neuesten Softwareversion wird die Projektierung von Simatic PCS 7 Automatisierungsprojekten noch einfacherer und effizienter. Der PAA schließt mit der Version 3 die Lücke der Anlagenplanung zu dem Prozessleitsystem. Die gesamte Anlagenstruktur inklusive Messstellendaten können einfach generiert und zwischen den Systemen synchronisiert werden. Der Automatisierer wird dabei von der Angebotserstellung, wie etwa Materialstücklisten, über automatisch generierte Leittechnikdaten aus der Elektroplanung des Siemens-Prozessleitsystems Simatic PCS 7, inklusive einem kontrollierten Massendaten-Engineering, bis hin zur as-is Dokumentation der Prozessautomatisierung unterstützt.
- Neue Edge-Funktion bietet besseren und sichereren Zugriff auf Remote-Daten
- Vereinfachte Integration von Engineering-Daten
- Neuer HTML5-basierter Webbrowser-Client
- Höhere Effizienz und Leistung durch Unterstützung der Servervirtualisierung
Siemens bringt die Version 6.0 der XHQ Operations Intelligence Software mit verbesserter Leistung und optimierter Benutzerfreundlichkeit auf den Markt. Mit der neuen Version profitieren Benutzer von zahlreichen Verbesserungen wie beispielsweise der Edge-Funktionalität. Durch die End-to-End-verschlüsselte Standortintegration und die leichte Installation ist der einfache und sichere Zugriff auf weltweit verteilte Daten sämtlicher Produktions- und Unternehmensebenen möglich. Die neue Version ermöglicht darüber hinaus verbesserte Betriebsabläufe, da sich Engineering-Daten einfach integrieren lassen: Die Schnittstellen zu Drittanbieter- und Siemens-Lösungen wie Comos, Comos Walkinside, PlantSight oder Teamcenter wurden optimiert und können problemlos in das System integriert werden. Darüber hinaus ist der neue HTML5-basierte Webbrowser-Client mit bestehenden Lösungen kompatibel. Die Version 6.0 der XHQ-Software erfordert kein Java-Browser-Plug-In (Java-Applet) mehr für die vollständige Desktop-Umgebung, das heißt sie kann als HTML5-kompatible Browser-Lösung ausgeführt werden. Durch die Unterstützung der Servervirtualisierung ist es zudem möglich, mehrere Betriebssysteme auf einem einzigen physischen Server auszuführen. Dies steigert die Unternehmenseffizienz sowie die Gesamtperformance.
- Simatic IPC527G: Plattform für kostenoptimierte Applikationen im industriellen Umfeld
- Hohe Leistungsfähigkeit und Flexibilität, schnell verfügbar
- Investitionsschutz durch Unterstützung von Bestandssystemen
Das neue Mitglied der Simatic Industrie-PC Familie erweitert das Basic IPC-Portfolio und ist ausgelegt für kostenoptimierte Applikationen im industriellen Umfeld. Der neue Industrie PC Simatic IPC527G im kompakten Gerätedesign für platzsparende Montage, ist ausgestattet mit Intel Core Desktop CPUs der 6. Generation, einem bis zu 32 Gigabyte großen Arbeitsspeicher, sowie HDD oder SSD-Massenspeicher.
- Höchste Rechen- und Grafikleistung durch bis zu zwei Intel Xeon CPUs und Nvidia Quadro P5000 GPUs
- Plattform für Künstliche Intelligenz (AI), Maschinelles Lernen, Edge Computing und Maschine Vision
- Hohe Erweiterbarkeit durch sechs PCIe-Steckplätze, sechs USB-Schnittstellen und eine serielle Schnittstelle
- Produktdesign für Industrieumgebung durch Ganzmetallgehäuse mit hoher elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV)
Mit dem Simatic IPC1047 bringt Siemens eine industrielle PC-Plattform auf den Markt, die sich durch höchste Rechen- und Grafikleistung auszeichnet. Das neue Gerät ist mit modernsten Hardwarekomponenten ausgestattet – zwei Intel Xeon Prozessoren E5- der v4-Serie, sowie zwei GPUs (Graphics Processing Unit) Nvidia Quadro P5000 – und kommt im 19''-Rack Bauweise. Der IPC im robusten Ganzmetallgehäuse ermöglicht Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen wie Big-Data-Analysen und bietet somit eine Plattform für Künstliche Intelligenz (AI), Maschinelles Lernen, Edge Computing und Maschine Vision.
- Wiederverwendung von domänenspezifischen Simulationsmodellen
- standardisierte Schnittstellen für mehr Systemoffenheit
- Echtzeit Simulation von Anlagen und Maschinen
Siemens hat seine Simit Simulationsplattform für virtuelle Inbetriebnahme und Operatortraining um zahlreiche Funktionalitäten erweitert. Die Neuerungen in der Version 10.1 verbessern die Simulation von Automatisierungsapplikationen durch die Wiederverwendung von verschiedenen domänenspezifischen Simulationsmodellen über den gesamten Lebenszyklus von Fertigungs- und Prozessanlagen. Durch eine verbesserte Leistungsfähigkeit, Offenheit und Flexibilität wird der Bedienkomfort gesteigert und unterstützt so den Anwender bei der Erstellung einer ganzheitlichen und durchgängigen Simulation.