Siemens stelt tijdens CIGRE Belgium 2014 (International conference on Innovation for secure and efficient transmission grids), dat doorgaat van 12 tot en met 14 maart in Brussel in het Crown Plaza Hotel, haar expertise op het vlak van energie voor. Een groeiende vraag naar stroom, meer hernieuwbare energie en massa-energietransmissie over grote afstand zijn slechts enkele van de uitdagingen in het nieuwe energietijdperk. Bovendien zijn veiligheid, kostenefficiëntie en milieuvriendelijkheid de belangrijkste voorwaarden van het energienet van morgen.
Oplossingen
Inzicht, intelligente oplossingen en vernieuwende technologieën helpen Siemens om deze uitdagingen aan te gaan. Tijdens CIGRE stelt Siemens specifieke oplossingen voor die bijdragen aan de stabiliteit van het energienet. Siemens heeft immers al jaren ervaring in de ontwikkeling van energietransmissie, van high-end ‘High Voltage Direct Current’ verbindingen (HVDC) tot Smart Grid applicaties en mobiele en off-shore ‘High Voltage Onderstations’.De experten staan ter beschikking van de bezoekers om hun knowhow en expertise te delen.
Voor een optimaal energiegebruik in de beschutte werkplaats “Les ateliers du Saupont” in Bertrix ontwikkelde engineeringbureau Coretec een trigeneratie-oplossing op basis van de Siemens SST 040-stoomturbine. Een primeur: het is de eerste installatie wereldwijd met een Siemens-stoomturbine van dit type. De in een biomassa-installatie gegenereerde stoom wordt niet alleen gebruikt om elektriciteit op te wekken. De restwarmte wordt bovendien gebruikt voor de verwarmingsbehoefte en klimaatregeling van de site. Aangezien de installatie op biomassa draait (meer bepaald het houtafval van de beschutte werkplaats) is dit een perfect voorbeeld van optimaal gebruik van energie, opgewekt uit een duurzame bron.
Met de vervanging van een slecht functionerende stoommotor voor ogen, richtte Les Ateliers du Saupont in Bertrix zich tot het engineeringbureau Coretec Engineering, wiens oplossing bestond uit de installatie van de gloednieuwe Siemens SST 040-turbine, een gebruiksklare en rendabele “plug & play-turbine” voor kleinschalige toepassingen met een elektrisch vermogen van 75 tot 300 kW.
Siemens Energy heeft de Belgische T-Power STEG-centrale overgedragen aan T-Power NV, een joint venture waarin International Power plc., Siemens Project Ventures GmbH en Tessenderlo Chemie NV elk een belang van 33,3 procent hebben. De commerciële ingebruikname van de krachtcentrale vond reeds plaats op 15 juni van dit jaar. T-Power is een door Siemens ontworpen, uiterst efficiënte STEG-centrale (gas-/stoomcentrale met gecombineerde cyclus) die ongeveer 430 megawatt (MW) produceert en een efficiëntieniveau van meer dan 58 % haalt. Hierdoor wordt aan de meest recente en strengste milieureglementeringen voldaan. Dankzij de ultramoderne brandertechnologie van Siemens liggen de stikstofoxide-emissies ver onder de wettelijke vereisten. Bovendien wordt de nieuwe krachtcentrale gekenmerkt door een hoge online flexibiliteit, korte opstarttijden en snelle laadcycli, eigenschappen die steeds belangrijker worden in het kader van een stijgend aandeel van fluctuerende energiebronnen in het stroomnet, zoals windkracht. De elektriciteitscentrale zal een deel van de opgewekte stroom leveren aan de energie-intensieve productieprocessen van de aangrenzende chemische installaties, en zal het resterende deel aan het elektriciteitsnet leveren. Met haar capaciteit van 430 megawatt kan de krachtcentrale milieuvriendelijke stroom leveren aan meer dan 240.000 huishoudens in België.
Siemens Energy bouwde de krachtcentrale als gebruiksklare oplossing en leverde alle hoofdcomponenten: een SGT5-4000F-gasturbine, een SST5-3000-stoomturbine, en een waterstofgekoelde SGen-2000H-generator. Alle indienststellingswerken werden overeenkomstig de planning midden 2011 met succes voltooid, met een hogere capaciteit en efficiëntie dan oorspronkelijk voorzien. De nieuwe krachtcentrale is bestemd om te voldoen aan de compensatie- en piekbelastingvraag. T-Power sloot ook een 14-jarige onderhoudsovereenkomst met Siemens voor de gasturbine.“
- Bestelling ter waarde van ongeveer EUR 320 miljoen
Siemens Energy heeft een bestelling in de wacht gesleept voor de volledige bouw van een STEG-centrale (elektrische centrale met gecombineerde cyclus) in Tessenderlo, België. De klant is de onafhankelijke energieproducent T-Power N.V., waarin International Power plc, Siemens Project Ventures GmbH en Tessenderlo N.V. elk een aandeel van 33% hebben. Het ordervolume inclusief een onderhoudsovereenkomst met lange looptijd voor de gasturbine bedraagt ongeveer EUR 320 miljoen.