- Sitrans SAM IQ-app voor Smart Asset Management van procesinstrumentatie verhoogt
de bedrijfszekerheid van het systeem en de proceskwaliteit
- App maakt voorheen ongebruikte waardevolle informatie uit
meetinstrumenten beschikbaar
- App bereidt data voor en biedt talloze diagnostische opties
Siemens breidt haar instrumentatieportfolio uit met de nieuwe Sitrans SAM IQ-app voor Smart Asset Management (SAM) van procesinstrumentatie. De Sitrans SAM IQ-app biedt de gebruiker nieuwe mogelijkheden door waardevolle informatie beschikbaar te stellen, die voorheen niet toegankelijk was. Dit zijn op de eerste plaats aanvullende diagnostische gegevens, die worden verzameld, voorbereid en zeer overzichtelijk worden gevisualiseerd. Sitrans SAM IQ is ontworpen in lijn met de gestelde eisen conform de NAMUR-richtlijn. De app kan instrumentatiedata verwerken vanuit Siemens- en niet-Siemens instrumenten. De overdracht van alle instrumentatiedata naar een uniform informatiemodel betekent dat voor het eerst informatie van alle fabrikanten beschikbaar is en hierdoor kan worden afgeleid en vergeleken.
- Toolbox volledig
aangepast aan Simatic S7-1500 controller
- Bibliotheken met geteste
functies voor snellere inbedrijfstelling
- Implementatie van
internationale verpakkingsstandaarden
De Packaging Toolbox van Siemens is nu in zijn geheel verkrijgbaar voor de Simatic S7-1500 controller in het engineering framework TIA Portal. De Packaging Toolbox biedt gebruikers verpakkingsspecifieke bibliotheken die kunnen worden geïntegreerd in bestaande of nieuwe machinetoepassingen en programmablokken. De Toolbox ondersteunt internationale standaards zoals OMAC, PackML en Weihenstephan Standards. Door functieblokken toe te voegen of te wijzigen, kan de Toolbox worden aangepast aan individuele eisen, terwijl de gebruiker dankzij geteste functies en softwareoplossingen tegelijkertijd tijd bespaart tijdens de engineering en inbedrijfstelling.
- Draadloze Bluetooth-technologie zorgt voor een snelle en moeiteloze inbedrijfstelling
- Compacte radarmeting zorgt voor optimale meting in zowel damp- als stoftoepassingen
- Breed scala aan vloeistof- en vaste stofapplicaties in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder afvalwater, drinkwater, energie en chemie
Met de LR100 serie presenteert Siemens een zeer compacte 80 GHz-radar niveaumeter: de smalle stralingshoek geeft alle flexibiliteit voor een juiste installatie in een bestaande tank alsmede voor installatie aan de buitenzijde van een kunststof tank. De 80 GHz-frequentie zorgt voor een betrouwbare en reproduceerbare meting, zelfs bij de meest uitdagende toepassingen waarbij turbulentie, damp-, vocht- en stofvorming, die ontstaan tijdens het laden en lossen van vaste stoffen, een rol spelen. De speciaal voor Siemens ontwikkelde microchip zorgt voor een snelle respons en een extreem hoge gevoeligheid waarmee zelfs de zwakst terugkomende echosignalen gedetecteerd kunnen worden.
- Nieuwe
software "Location Intelligence” breidt lokalisatieplatform Simatic RTLS
uit met digital twin voor performance
- Gevisualiseerde
real-time analyses creëren potentieel voor optimalisatie en vergemakkelijken
snelle besluitvorming
- Biedt klanten
overzicht in materiaalstroom en orderinformatie
Siemens introduceert de nieuwe software "Location
Intelligence", die het lokalisatieplatform Simatic RTLS (Real-Time
Locating System) uitbreidt met de digital twin voor performance. De web-gebaseerde
software analyseert en visualiseert bewegingsgegevens, verwerkt gebeurtenissen
en is direct toegankelijk vanuit lokale ERP- (Enterprise Resource Planning) of
MES-systemen (Manufacturing Execution System). De op basis van positiegegevens
verkregen intelligentie biedt de gebruiker een uitgebreid overzicht van
materiaalstromen, orderinformatie of mogelijke probleemgebieden.
- De nieuwe softwarefamilie Sinec biedt verschillende functies voor efficiënt
netwerkmanagement
- Snelle en
eenvoudige inbedrijfstelling van Scalance- en Ruggedcom-netwerkcomponenten met
inbedrijfstellingstool Sinec PNI
- Centrale
netwerkdiensten in één oogopslag met Sinec INS
- Met de nieuwe versie V1.0 SP1 van Sinec NMS kunnen ook aspecten ten aanzien van de veiligheid van het netwerk worden beheerd
Met de nieuwe softwarefamilie Sinec biedt Siemens een
scala aan functies op het gebied van netwerkmanagement. De Sinec-softwarefamilie
voldoet aan de uiteenlopende eisen van een modern industrieel netwerk en helpt
gebruikers om de uitdagingen van de digitalisering, zoals het alsmaar groeiende
aantal netwerkapparaten en de veiligheid en duidelijkheid van steeds complexere
netwerken, te overwinnen. Naast het Network Management System Sinec NMS bieden
twee extra Sinec-tools – Sinec INS en Sinec PNI – nog meer mogelijkheden voor
uitgebreid netwerkbeheer.
- Nieuwe Plant Intelligence-opties,
volledig geïntegreerd in WinCC Unified, beschikbaar op tablet of PC
- De optie "Performance
Insight" maakt eenvoudige weergave en berekening van de belangrijkste
prestatie-indicatoren (KPI's) mogelijk
- Met de optie "Calendar” kan
een gestructureerde planning van de productieprocessen worden gecreëerd en
gevisualiseerd
Siemens brengt twee nieuwe
Plant Intelligence-opties voor het visualisatiesysteem WinCC Unified op de
markt: de opties "Performance Insight" en "Calendar"
breiden het visualisatiesysteem WinCC Unified uit met functies voor meer
transparantie en gestructureerde planning in de productieprocessen. De
aanvullende opties kunnen afhankelijk van de toepassingsvereisten individueel
worden gecombineerd en zijn volledig geïntegreerd in WinCC Unified, zodat de
gebruiker op verschillende apparaten, zoals een tablet of pc, over alle
functies beschikt. Door gebruik te maken van de op deze wijze verkregen
informatie en vooruit te plannen, kunnen de kosten worden gereduceerd en kunnen
afgekeurde producten worden vermeden. Bovendien kunnen de productiefaciliteiten
beter worden benut, wat de effectiviteit en efficiëntie verhoogt.
- Logicamoduleserie Logo! 8.3 nu met
directe cloudconnectiviteit
- Begeleide set-up voor
cloudverbinding met Logo! Soft Comfort 8.3
- Logo! Web Editor V2.0 met uitgebreide
functionaliteit
Siemens presenteert een nieuwe versie van de
logicamoduleserie Logo! De nieuwste versie Logo! 8.3 is verkrijgbaar vanaf
najaar 2020 en is uitgerust met een directe cloudverbinding. De engineering
software Logo! Soft Comfort krijgt een functionele update om de configuratie
van de nieuwe apparaten mogelijk te maken. Met de nieuwe versie 8.3 kunnen
gebruikers de cloudverbinding activeren en configureren. Met de eveneens nieuwe
gratis Logo! Web Editor V2.0 kunnen ze hun eigen websites en dashboards in de
cloud maken, of deze aanpassen aan hun automatiseringsprojecten en bedienen
vanuit de cloud via smartphone, tablet of PC. De webserver kan direct in de
cloud worden gehost, waardoor individuele visualisatie en centrale aansturing van
schakel- en automatiseringsoplossingen in gebouwmanagementsystemen en bij de
bouw van schakelkasten, machines en apparaten mogelijk is.
- Begeleid afnameprotocol
voor veiligheidsfuncties in engineering tool Sinamics Startdrive Advanced
- Uiterst gebruiksvriendelijk dankzij afnamewizard
- Automatisch gegenereerd
en normconform afnamerapport ondersteunt documentatie
Met de
inbedrijfstellingssoftware Sinamics Startdrive Advanced ondersteunt Siemens
machinebouwers bij de validatie van veiligheidsfuncties voor
Sinamics-frequentieregelaars met een begeleide afnametest. Met Sinamics
Startdrive Advanced biedt Siemens een tool voor de integratie van aandrijftechnische
componenten in het engineering framework TIA Portal. De geïntegreerde begeleide
afname voor veiligheidsfuncties is beschikbaar voor frequentieregelaars van de
Sinamics G- en S-serie en voldoet aan EN ISO 13849-2 en IEC 62061.
- Hoge bemonsteringssnelheid van 1000 Hz
en verwerkingstijd zorgen voor een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid
- Naadloze, gebruiksvriendelijke
integratie in Simatic-automatiseringssystemen
- Breed scala van toepassingen in
farmaceutische industrie, drank- en voedselindustrie en in chemische- en
staalindustrie
Siwarex WP351 is de
nieuwste oplossing van Siemens voor intelligente weegautomatisering. Met een
breedte van 20 millimeter en een hoogte van 65 millimeter is de weegmodule een
van de kleinste modules op de markt. De bemonsteringssnelheid van 1000 Hz en de
verwerkingstijd van het apparaat in combinatie met een responstijd van minder
dan één milliseconde voor digitale uitvoer garanderen de hoogste nauwkeurigheid
en herhaalbaarheid. Dit is vooral bij het controleren van weegschalen en
geavanceerde vulmachines een groot voordeel, omdat zelfs binnen zeer korte
weegtijden de doseerinrichtingen optimaal worden bestuurd.
- Simatic S7-1500 firmware V2.8: veilige data-integratie, veelzijdige
diagnosefunctie voor OPC UA-server
- Simatic S7-1200 firmware V4.4:
verbeterde platformoverschrijdende gegevensoverdracht, OPC UA Data Access als
server, OPC UA Modelling Editor
Siemens kondigt de release
aan van twee firmware-updates met nieuwe functies voor Simatic-controllers. De
Simatic S7-1500 firmware V2.8 van Siemens verbetert de cross-device
mogelijkheden voor data-integratie en diagnosefuncties. De nieuwe Simatic
S7-1200 firmware V4.4 breidt de communicatiefuncties van de Simatic S7-1200
uit, wat leidt tot een verbeterde platformoverschrijdende gegevensoverdracht
naar andere controllers en systemen op hoger niveau of in de cloud, zoals ERP,
SCADA en Mindsphere. De toepassingen zijn talrijk, en variëren van industrieel
gebruik tot landbouw- en infrastructuurprojecten.