Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release29 mei 2020Digital IndustriesDen Haag
Nieuwe compacte 80 GHz-radar voor probleemloze niveaumeting

De serie bestaat uit drie producten: Sitrans LR100 voor niveaumetingen tot 8 meter, Sitrans LR110 met extra communicatieopties, goedkeuring voor gebruik in de gevaarlijke zone en een bereik tot 15 meter. Sitrans LR120 beschikt over dezelfde communicatieopties als de LR110, deze heeft echter een bereik tot 30 meter en is optioneel geschikt – door een uniek ‘onderdompelingschild’ – voor toepassingen waarbij de radarsensor volledig kan worden ondergedompeld.
De betrouwbare en storingsvrije meetwaarden zorgen ervoor dat omkijk naar het instrument nauwelijks nodig is waarmee blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke situaties wordt vermeden: het is niet nodig om op tanks te klimmen, over putten te leunen of in krappe ruimtes te kruipen om instrumenten te onderhouden, dan wel te bedienen. Omdat de radarmetingen geen dode band hebben en een hoge meetnauwkeurigheid, kunnen ze betrouwbaar meten tot aan de antenne over de gehele meetrange. Hiermee wordt kostbare overvulling vermeden en wordt de bedrijfszekerheid van de installatie verhoogd.
Al deze prestaties zijn verpakt in een corrosiebestendige IP68 PVDF behuizing. De eenvoudige inbedrijfstelling vindt plaats via Bluetooth en de Sitrans mobile IQ App, het Sitrans RD150 remote display of via PDM software.
De integratie van niveaumeters dan wel procesinstrumentatie aan de installatie opent nieuwe mogelijkheden; het analyseren van het proces, het identificeren van procesverbeteringen, alsmede het verhogen van de bedrijfszekerheid en veiligheid van de installatie. Gebruikers kunnen de gemeten proceswaarden of diagnose- en onderhoudsinformatie controleren vanuit de controlekamer of verbinding maken met MindSphere, het cloudgebaseerde, open IoT-besturingssysteem van Siemens.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider in automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten voert DI de digitale transformatie in de proces- en discrete industrieën aan. Met zijn Digital Enterprise portfolio biedt DI bedrijven van elke omvang een end-to-end set producten, oplossingen en diensten om de gehele waardeketen te integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van DI, dat geoptimaliseerd is voor de specifieke behoeften van elke sector, ondersteunt klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en flexibiliteit. DI voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om geavanceerde toekomstige technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en heeft internationaal ongeveer 75.000 medewerkers in dienst.
Contact
Jeroen de Bruin
Siemens Nederland N.V.
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Nederland
2595 BN Den Haag
Nederland
+31 (0) 6380 98 928