Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens biedt nieuwe oplossing voor uiteenlopende eisen netwerkmanagement

Het nieuwe Sinec INS (Infrastructure Network Services) is een softwaretool voor centrale netwerkdiensten. Hiermee krijgen klanten snel en eenvoudig een overzicht van alle netwerkdiensten via een uniforme gebruikersinterface. De tool biedt algemene netwerkdiensten, die specifiek ten goede komen aan de operationele technologie (OT). Met behulp van Sinec INS kan de OT een autonoom netwerk creëren – onafhankelijk van IT-services – en kan het netwerk bijvoorbeeld worden gehost in een OT-datacenter. Dit omvat verschillende servers zoals DHCP (IP-adresbeheer), Syslog (verzameling van gebeurtenissen in het netwerk), NTP (tijdmanagement), Radius (authenticatie in het netwerk) en TFTP (voor firmware-updates van netwerkcomponenten). 
De nieuwe inbedrijfstellingstool Sinec PNI (Primary Network Initialization) maakt een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling van Scalance- en Ruggedcom-netwerkcomponenten mogelijk. Ook controllers/CPU's (Central Processing Units) kunnen met deze tool worden geïnitialiseerd. Deze uitbreiding van de Sinec-familie met de Sinec PNI-tool zorgt zo voor een comfortabele basisinitialisatie en beschikbaarheid van netwerkcomponenten. 
Beide nieuwe tools zijn ideale aanvullingen op het efficiënte Network Management System Sinec NMS. De nieuwe versie V1.0 SP1 van Sinec NMS kan ook worden gebruikt om aspecten ten aanzien van de veiligheid van het netwerk te beheren. Dit omvat bijvoorbeeld het beheer van firewalls en NAT (Network Address Translation) met apparaatspecifieke regels, alsmede de rule-based configuratie van de netwerkinfrastructuur en de Syslog-client. Firewall-componenten kunnen eenvoudig en efficiënt vanuit een centraal punt worden geconfigureerd. Sinec NMS biedt een lokale documentatiefunctie via zogenoemde audit trails, waarbij de activiteiten van de gebruiker automatisch worden gedocumenteerd met een tijdstempel. Zo kunnen auditloggegevens probleemloos worden getraceerd. Dit bespaart tijd en moeite tijdens onderzoeken en kan worden gebruikt om de revisiebeveiliging van gegevens aan te tonen. Deze auditloginformatie kan voor verdere analyse worden doorgestuurd naar een centrale locatie via de Syslog-interface in Sinec NMS (als Syslog-client). Daarnaast kan men met Sinec NMS V1.0 SP1 tienduizenden apparaten in netwerken van verschillende grootte en met verschillende segmentatie centraal monitoren, beheren en configureren.

Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider in automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten voert DI de digitale transformatie in de proces- en discrete industrieën aan. Met zijn Digital Enterprise portfolio biedt DI bedrijven van elke omvang een end-to-end set producten, oplossingen en diensten om de gehele waardeketen te integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van DI, dat geoptimaliseerd is voor de specifieke behoeften van elke sector, ondersteunt klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en flexibiliteit. DI voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om geavanceerde toekomstige technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en heeft internationaal ongeveer 75.000 medewerkers in dienst.

Lees meer

Contact

Jeroen de Bruin

Siemens Nederland N.V. 

Prinses Beatrixlaan 800                                   
2595 BN  Den Haag
Nederland

+31 (0) 6830 98 928