Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Nieuwe firmware voor Simatic S7-1500 en Simatic S7-1200 controllers

De V2.8-firmware voor de Simatic S7-1500 CPU's maakt nu externe toegang tot de Simatic S7-1500 controllers mogelijk via verschillende IP-netwerken. Gevoelige e-mailgegevens worden beveiligd en versleuteld via beveiligde e-mailberichten verstuurd met een bestandsbijlage. Een vernieuwde webserver biedt eenvoudige en veilige data-integratie. Hierdoor kunnen gebruikers bijvoorbeeld gestandaardiseerde toegang krijgen tot variabelen voor hun eigen evaluaties. Bovendien bieden de nieuwe Simatic S7-1500 CPU's een breed scala van diagnosefuncties: de apparaatoverschrijdende projecttrace maakt een betere diagnose van de installatie mogelijk, ongeacht de CPU die hierbij betrokken is. De diagnosefuncties voor de OPC UA-server zijn ook uitgebreid. Dankzij de online-diagnoseweergave, de informatie in het diagnosebuffer en het OPC UA-verbindingsdisplay kunnen communicatiefouten sneller gevonden en verholpen worden. Met de nieuwe firmware 2.8 hoeft de OPC UA-server alleen nog opnieuw te worden gestart voor TIA Portal-downloads wanneer er wijzigingen zijn aangebracht in OPC UA-relevante gegevens, waardoor de laadtijden korter worden.
De nieuwe Simatic S7-1200 firmware V4.4 verbetert de connectiviteit door nieuwe communicatiefuncties. OPC UA Data Access als server maakt gestandaardiseerde horizontale en verticale communicatie mogelijk, en voldoet daarnaast aan industriespecifieke standaarden zoals OMAC PackML of Weihenstephan. Hiermee kan de gebruiker gevoelige e-mailgegevens en communicatie tussen machines veilig verzenden. Met de Siemens OPC UA Modelling Editor (SiOME) kunnen gebruikers OPC UA-informatiemodellen definiëren en de branchespecifieke companion-specificaties op de Simatic-besturing weergeven. Als optie verkrijgbare push-in klemmenblokken vereenvoudigen het gebruik door montage zonder gereedschap.

Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider in automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten voert DI de digitale transformatie in de proces- en discrete industrieën aan. Met zijn Digital Enterprise portfolio biedt DI bedrijven van elke omvang een end-to-end set producten, oplossingen en diensten om de gehele waardeketen te integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van DI, dat geoptimaliseerd is voor de specifieke behoeften van elke sector, ondersteunt klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en flexibiliteit. DI voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om geavanceerde toekomstige technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en heeft internationaal ongeveer 75.000 medewerkers in dienst.

Lees meer

Contact

Jeroen de Bruin

Siemens Nederland N.V.

Prinses Beatrixlaan 800                                            
2595 BN  Den Haag                     
Nederland

+31 (0) 6380 98 928