Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Feature12. Juli 2021Siemens AGMünchen
- Siemens Mobility und das Land Bayern treffen eine Vereinbarung zum
Einsatz eines Wasserstoffzugs
- Auftrag im Rahmen einer Technologiepartnerschaft zur Weiterentwicklung
der Mireo Plus H Plattform
Siemens Mobility und das Land Bayern unterschreiben eine Absichtserklärung zur Bereitstellung eines Wasserstoffzugs. Die Vereinbarung wird im Rahmen einer Technologiepartnerschaft zur Weiterentwicklung der Mireo Plus H Plattform getroffen. Der zweiteilige Triebzug mit Wasserstoffantrieb kann auf oberleitungsfreien Strecken fahren und hat eine Reichweite von bis zu 800 km. Zum Einsatz kommt das bekannte Fahrzeug Mireo Plus H, jedoch ausgestattet mit einer neuen Generation von Batterien zur Steigerung der Fahrleistungen und damit des Kundenkomforts. Das Fahrzeug wird im Frühjahr 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt. Erste Sonderfahrten in Bayern sind für das Jahr 2023 geplant, bevor das Fahrzeug im Januar 2024 den offiziellen Passagierbetrieb aufnimmt.
Pressemitteilung
Video
Der Wasserstoffzug für Bayern
Pressebilder
Kontakt
Jürgen Marks
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
089 2162-2290