- Tegen 2020 zullen 26 miljard ‘things’ met elkaar in verbinding staan.
- Het open, cloudgebaseerde IoT-besturingssysteem MindSphere maakt IoT toegankelijk voor alle industriespelers.
- De wereldwijde community MindSphere World promoot de globale verspreiding van het MindSphere ecosysteem om het volledige potentieel van IoT te benutten.
- MindSphere World Belgium start met 13 leden; Belgische ondernemingen en academische instellingen - groot en klein - uit verschillende sectoren en met verschillende expertises.
Op 6 februari wordt MindSphere World Belgium gelanceerd, de community rond de cloudgebaseerde IoT-oplossing MindSphere met de bedoeling het ecosysteem rond MindSphere wereldwijd te promoten en de leden te ondersteunen om nieuwe markten in de digitale economie aan te boren. De lancering gaat door tijdens Indumation, de beurs voor industriële automatisering in Kortrijk Xpo.
-
Voorspelbaarheid en vertrouwen
-
Innovaties en sectorspecifieke toepassingen
-
Lancering MindSphere World Belgium
Bedrijven in de maak- en procesindustrie, evenals machinebouwers en installatieontwikkelaars, zijn genoodzaakt om steeds flexibeler en efficiënter te produceren, hun time-to-market te verkorten, de kwaliteit te verhogen en IT-beveiliging te verbeteren. Onder het motto ‘Digital Enterprise - Implement Now’, demonstreert Siemens van 6 t.e.m. 8 februari op Indumation, de grootste Belgische beurs voor industriële automatisatie voor zowel de maak- als de procesindustrie, hoe zijn Digital Enterprise Suite ondernemingen helpt om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Een unieke kans voor bezoekers om Industrie 4.0 te beleven in de praktijk.
- Nieuwe standaardvoeding voor 12 V en 24 V-toepassingen
- Hoge overbelastbaarheid en energie-efficiëntie
- Toestandsbewaking door middel van diagnosemonitor en -interface
- Robuuste breedbereikingang, ook geschikt voor gelijkspanning
Siemens brengt een nieuwe productreeks van bijzonder performante en robuuste voedingen op de markt: De apparaten van de Sitop PSU6200-productreeks kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt en bieden een omvattende functionaliteit voor gerichte diagnoses, snelle montage en een betrouwbaar bedrijf. Bovendien beschikken de eenfasige 12V- en 24V-voedingen over een breedbereikingang voor wisselspanning die tevens geschikt is voor gelijkspanningsaansluitingen en bijzonder goed tegen onder- en overspanning bestand is. Het hoge rendement tot 95 procent en de efficiënte warmteafvoer door de metalen behuizing houden de warmteontwikkeling laag. Hierdoor kunnen de compacte voedingen plaatsbesparend worden geïnstalleerd zonder dat er zijdelings vrije ruimte t.o.v. andere apparaten moet worden voorzien. Typische toepassingen omvatten standaard machine-, schakelkast- en systeembouw in de automobiel-, textielindustrie, voedingsmiddelen- en drankensector, farmaceutische industrie, evenals toepassingen in de hernieuwbare energiesector.
- Uitgebreide monitoring van grote, complexe netwerken
- Regelgebaseerde configuratie van de netwerkinfrastructuur
- Centraal firmwaremanagement met topologiegebaseerde implementatie
- Sectoroverschrijdend inzetbaar in alle industriële sectoren
Met Sinec NMS lanceert Siemens een performant, toekomstbestendig netwerkbeheersysteem (NMS). Zo kunnen gebruikers voldoen aan de groeiende eisen die aan industriële communicatienetwerken worden gesteld, zoals de toenemende netwerkingsgraad, de grotere gegevensvolumes en de complexiteit van netwerkstructuren. Netwerken met tussen de 50 en 12.500 deelnemers kunnen met de software de klok rond centraal geconfigureerd, beheerd en gemonitord worden. Zo wordt toekomstgerichte planning vereenvoudigd, de responstijd om eventuele storingen te voorkomen versneld, en de productiviteit verhoogd. De software is inzetbaar in alle industriële sectoren.
TIA Portal V15.1 nieuwigheden in een notedop:
- Simulatie en virtuele inbedrijfname
- Werken in een team, zowel online als offline
- Uitgebreide toepassingsmogelijkheden met redundante Simatic S7-1500R/H-controllers
- Integratie van de Sinamics S210-servo-aandrijvingen
De nieuwste versie van TIA-portal V15.1 (Totally Integrated Automation Portal) biedt nieuwe functies voor alle fasen binnen de welgekende ‘value chain’ van een proces, vanaf de planning en engineering tot inbedrijfname. De belangrijkste topics in TIA Portal V15.1 zijn nieuwe opties voor simulatie en virtuele inbedrijfname, waardoor een nog beter digitaal ontwerp van geïntegreerde werkprocessen mogelijk wordt. Andere thema’s zijn de introductie van de nieuwe Simatic S7-1500R/H-controllers, de Sinamics S210-aandrijfintegratie, Multiuser Engineering, software-eenheden en OPC UA-functies.
Singapore Economic Development Board (EDB), McKinsey & Company, SAP, Siemens en TÜV SÜD kondigden vandaag een samenwerking aan ter ondersteuning van bedrijven groot en klein bij de introductie van Industry 4.0-technologieën.Deze samenwerking beoogt de ontwikkeling van tools en oplossingen om de digitale transformatie van productiebedrijven, zowel in Singapore als internationaal, te versnellen. Dit kan worden gerealiseerd door de collectieve expertise te benutten van:
- EDB, het belangrijkste agentschap voor economische zaken van Singapore, zal focussen op de ontwikkeling van de industrie en de uitbouw van ecosystemen om de industriële sectoren te transformeren en goede werkgelegenheidsmogelijkheden voor de Singaporezen te creëren.
- McKinsey & Company, een wereldwijd toonaangevend managementconsultancybureau, zal fungeren als kennispartner steunend op zijn ervaring in het helpen van bedrijven bij het opnieuw ontwerpen van processen, het uitwerken van een technologisch stappenplan en het ontwikkelen van de vereiste organisatiecapaciteit.
- SAP, een wereldleider in bedrijfssoftware en digitale technologieën, zal productiebedrijven helpen intelligenter te worden met end-to-end procesflexibiliteit en bedrijfsinnovatie.
- Siemens biedt een omvattend en sectorspecifiek portfolio aan voor de digitale transformatie van de maak- en procesindustrieën. Dit bestaat zowel uit automatiseringsoplossingen als uit industriële software, industriële communicatie- en beveiligingssystemen en industriële diensten, met inbegrip van consultancydiensten voor de volledige levenscyclus om productiebedrijven te ondersteunen bij de implementatie van hun specifieke digitale transformatieproject.
- TÜV SÜD, een internationaal actieve test-, keurings-, certificerings- en trainingsonderneming, verzekert de veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid van Industry 4.0-oplossingen.
In 2017 lanceerden EDB en TÜV SÜD de Smart Industry Readiness Index, een diagnostische tool waarmee bedrijven kunnen beoordelen hoe klaar ze zijn voor de slimme transformatie van hun productie. Deze index werd reeds op grote schaal toegepast in Singapore en wordt nu ook uitgerold in Indonesië, Thailand, India, de VS, Europa en Japan.
- Partnerschap creëert duidelijk kader voor engagement van beide partijen
Siemens kende gisteren aan elf Belgische bedrijven, die veelvuldig gebruik maken van Siemens-producten, het officiële OEM-partnerschap toe. Het partnerschap vormt een volgende, belangrijke stap in de jarenlange samenwerking en staat symbool voor de sterke wederzijdse waardering, vertrouwen en excellente samenwerking.
- Eerste nieuwe framemaat met vermogensbereik van 0,4 tot 1 kilowatt
- Nieuwe gedeelde DC-Link-koppeling vermindert afvalwarmte bij het remmen en verhoogt de verplaatsingscyclus van de afzonderlijke assen
- Simatic ET 200SP CPU's en Open Controllers of Simatic S7-1500 Software controllers nu ook beschikbaar als sturing op hoger niveau
- Engineering en inbedrijfstelling met behulp van Sizer en Start Drive, engineering in TIA Portal V15.1
Siemens breidt zijn eenassig servoaandrijfsysteem Sinamics S210 voor middensegmenttoepassingen uit met extra vermogens- en aansluitspanningsvarianten. In de eerste van de nieuwe framematen is het systeem leverbaar met een vermogen van 0,4 tot 1 kilowatt bij 3 AC 400 volt. De nieuwe varianten van de Sinamics S210-reeks worden geleverd met een optioneel verzamelrailsysteem en een gedeelde DC-Link-koppeling zodat ze wereldwijd kunnen worden ingezet. Dankzij de DC-Link-koppeling is er tijdens de dynamische omkeerprocessen energiecompensatie mogelijk, waardoor de bij het remmen gegenereerde afvalwarmte door de geïntegreerde remweerstand kan worden verminderd en de verplaatsingscyclus van de afzonderlijke assen kan worden verhoogd. Naast de S7-1500 Advanced controllers kunnen voor de nieuwe apparaten ook de Simatic ET 200SP CPU's (Central Processing Units) en Open controllers of Simatic S7-1500 Software controllers worden ingezet als sturing op een hoger niveau, die allemaal via het tijdgesynchroniseerde Profinet IRT worden aangesloten. De engineering en inbedrijfstelling van het aandrijfsysteem wordt vereenvoudigd dankzij de geïntegreerde webserver. Als alternatief is de engineering nu ook mogelijk met behulp van Startdrive in TIA Portal (Total Integrated Automation), vanaf versie V15.1.
Na het succes van de eerste campagne in 2017 is Siemens België verheugd de herlancering van het #goforzero-verkeersveiligheidsprogramma te kunnen aankondigen. Deze campagne heeft tot doel een veiliger en slimmer rijgedrag te bevorderen bij alle Belgische Siemens-medewerkers en hun familieleden. Het startschot voor dit programma, met als ambitieuze doel 0 ongevallen te realiseren, werd gegeven op een lanceringsevenement op 15 januari . Om dit ambitieuze doel te bereiken, heeft Siemens de geïntegreerde aanpak (methodologie en tools) geïmplementeerd die door Fleet360 werd ontwikkeld:
- Fleet360 e-learning: een online trainingsprogramma voor de proactieve verbetering van het individuele rijgedrag. Het trainingsprogramma is bovendien aangepast aan het risicoprofiel van elke bestuurder.
- Fleet360 CoPilot: een performante coachingoplossing voor autobestuurders in de vorm van een smartphone-applicatie. Deze applicatie vergroot het bewustzijn van bestuurders over rijgedrag en verkeersveiligheid.
- Trainingen: actualisering van de kennis van de verkeersregels, defensief rijden, minder afleiding achter het stuur, …
- Bewustmaking over rijgedrag door middel van een postercampagne, een specifieke intranetsite, ...
- Voortdurende communicatie op maat van de deelnemers aan het #goforzero-programma.
Het programma staat ter beschikking van alle medewerkers (ongeacht of ze met een bedrijfswagen rijden) die aan het programma willen deelnemen, maar ook van hun familieleden. Een bijkomend bewijs dat veiligheid voor Siemens een prioritair doel is!
- Nieuwe Simogear koppelingsadapter voor Simotics servomotoren
- Flexibel te gebruiken adapter voor vereenvoudigde hantering
- KS-adapter beperkt werkonderbrekingen, optimaliseert voorraadbeheer en is geschikt voor zeer nauwkeurige toepassingen
Siemens heeft een nieuwe koppelingsadapter gelanceerd om Simogear motorreductoren te koppelen aan Siemens servomotoren. De flexibele nieuwe oplossing kan verschillende soorten motorreductoren verbinden met verschillende servomotoren in plaats van voor elke motor een afzonderlijke, specifieke adapter te gebruiken. Met deze nieuwe oplossing wordt de hantering radicaal vereenvoudigd. De versies KS03 tot KS05 van de nieuwe adapter zijn gemaakt van aluminium en zijn momenteel leverbaar voor Simotics S-1FL6 motoren. Vanaf kalenderjaar 2019 zal het ook mogelijk zijn om motoren van de reeksen S-1FK2, S-1FK7, S-1FT7 en M-1PH8 te verbinden met motorreductoren van nagenoeg elke maat en elk type. De voordelen van de nieuwe adapteroplossing zijn kortere werkonderbrekingen en lagere kosten door de eenvoudige installatie en demontage, geoptimaliseerd voorraadbeheer en een spelingvrij ontwerp waardoor verbinding zonder borgspie standaard mogelijk is voor zeer nauwkeurige toepassingen.