It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Communiqué de presse24 September 2020Smart InfrastructureZoug
Siemens
présente la nouvelle ligne de servomoteurs de pointe pour petites vannes
Une plus grande souplesse d'installation grâce à un indice de
protection IP54
Affichage LED pour un meilleur
confort d’utilisation
Nouveau signal de feedback pour les applications de sécurité critiques
Les
nouveaux servomoteurs SSA pour vannes de petites dimensions viennent compléter
la famille de vannes et de servomoteurs Acvatix de Siemens Smart Infrastructure.
En plus d'augmenter la richesse fonctionnelle de la gamme de produits
existante, ils permettent de réaliser des applications hydrauliques d’ambiance
avec une précision de réglage, une efficacité énergétique et une fiabilité
supérieure. La gamme de produits Acvatix répond de manière simple et rapide à
toutes les exigences en matière de contrôle et d’hydraulique associées aussi
bien à la production qu’à la distribution, que ce soit en utilisation du
chauffage ou du refroidissement. Les servomoteurs SSA se distinguent par leur
fonctionnement silencieux et sans défaut ainsi que par leur fonction de commande
manuelle qui permet de tester les vannes et servomoteurs de manière flexible,
indépendamment de la disponibilité du système de régulation. Les nouvelles
fonctionnalités élargissent les options d’installation et le choix du sens de
montage. D’autres nouveautés, comme le signal de feedback pour les applications
de sécurité critiques ou un design moderne et compact compatible IP54,
permettent l'utilisation de ces servomoteurs dans une gamme d'applications plus
étendue que jamais.
Une plus grande souplesse d'installation grâce à un indice de
protection IP54
Affichage LED pour un meilleur
confort d’utilisation
Nouveau signal de feedback pour les applications de sécurité critiques
Les
nouveaux servomoteurs SSA pour vannes de petites dimensions viennent compléter
la famille de vannes et de servomoteurs Acvatix de Siemens Smart Infrastructure.
En plus d'augmenter la richesse fonctionnelle de la gamme de produits
existante, ils permettent de réaliser des applications hydrauliques d’ambiance
avec une précision de réglage, une efficacité énergétique et une fiabilité
supérieure. La gamme de produits Acvatix répond de manière simple et rapide à
toutes les exigences en matière de contrôle et d’hydraulique associées aussi
bien à la production qu’à la distribution, que ce soit en utilisation du
chauffage ou du refroidissement. Les servomoteurs SSA se distinguent par leur
fonctionnement silencieux et sans défaut ainsi que par leur fonction de commande
manuelle qui permet de tester les vannes et servomoteurs de manière flexible,
indépendamment de la disponibilité du système de régulation. Les nouvelles
fonctionnalités élargissent les options d’installation et le choix du sens de
montage. D’autres nouveautés, comme le signal de feedback pour les applications
de sécurité critiques ou un design moderne et compact compatible IP54,
permettent l'utilisation de ces servomoteurs dans une gamme d'applications plus
étendue que jamais.
Montage flexible, rapide et peu
encombrant
Tous
les nouveaux servomoteurs sont livrés préconfigurés et prêts à être installés.
La nouvelle classe de protection IP54 autorise tous les sens de montage, y
compris à l’envers, offrant ainsi davantage de flexibilité à l’utilisateur. En
outre, grâce à l’adaptation automatique de la course, toutes les combinaisons
de vannes et d'actionneurs sont parfaitement harmonisées entre elles. Associés
à des vannes combinées indépendantes de la pression (PICV), les nouveaux
produits Acvatix procurent un grand confort tout en réduisant les coûts
énergétiques. En effet, les PICV empêchent la suralimentation des consommateurs
et les interférences hydrauliques croisées, garantissant ainsi l’équilibre du
système hydraulique dans toutes les conditions de charge.
Le
nouvel affichage d’état LED sur les servomoteurs SSA assure quant à lui une mise
en service rapide et sans erreurs. Il indique la position de la vanne et les
différents états de fonctionnement, et guide l’utilisateur dans toute une série
de fonctions, comme l’autocalibration.
Nouvelles fonctionnalités pour
applications personnalisées
Comme
ces servomoteurs sont en mesure de répondre à toutes les exigences des
utilisateurs, leur permettant de choisir les variantes qui offrent exactement
les fonctions dont ils ont besoin pour leurs projets, ils sont particulièrement
économiques. Les utilisateurs ont le choix entre une version de base ou premium
avec signal de feedback et commande manuel. Le signal de feedback permet une
détection précoce des erreurs et l’élimination rapide des incohérences,
contribuant à prévenir les arrêts du système. La technologie du servomoteur,
dont le niveau de bruit est inférieur à 30 dB, est optimisée pour les
applications silencieuses et en fait l’un des produits les plus silencieux sur
ce segment. Il convient donc idéalement aux hôtels, hôpitaux et bibliothèques.
Grâce à une rétrocompatibilité de 100 %, les anciens servomoteurs peuvent
être facilement remplacés sans interrompre le fonctionnement.
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète : SI crée des environnements intelligents qui préservent les ressources. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège international se trouve à Zug, en Suisse, emploie environ 72.000 personnes à travers le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. L’entreprise est active dans toutes les régions du globe et opère principalement dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et les systèmes énergétiques décentralisés ainsi que de l'automatisation et de la digitalisation dans les industries manufacturières et des procédés. À travers ses entreprises autonomes Siemens Energy, la branche énergétique du groupe, et Siemens Mobility, principal fournisseur de solutions de mobilité intelligentes pour le transport ferroviaire et routier, Siemens contribue à construire les systèmes énergétiques d'aujourd’hui et de demain et le marché mondial des services de voyageurs et de marchandises. Grâce à sa participation majoritaire dans les entreprises cotées en Bourse Siemens Healthineers AG et Siemens Gamesa Renewable Energy (qui fait partie de Siemens Energy), Siemens compte également parmi les principaux fournisseurs mondiaux de technologie médicale et de services de santé digitaux mais aussi de solutions respectueuses de l’environnement dédiées à la production d’énergie éolienne onshore et offshore. Au cours de l’exercice fiscal 2019 (clôturé le 30 septembre 2019), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 86,8 milliards d’euros, pour un résultat net de 5,6 milliards d’euros. Fin septembre 2019, le groupe employait quelque 385 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.