Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
SICHARGE FLEX Product launch

Presseinformationen

Videos

SICHARGE FLEX Pilotkunde OMV
SICHARGE FLEX – Experience beyond hardware (Produktvideo)
Electrifying mobility for a better tomorrow

Use Cases

Siemens eMobility kombiniert Hardware, Software und Service (Öffentliches Laden).

Siemens eMobility kombiniert Hardware, Software und Service (Bus-Depot).

Siemens eMobility kombiniert Hardware, Software und Service (Logistik-Depot).

Produktbilder

SICHARGE Flex: Ein flexibles, zukunftssicheres dezentrales EV-Ladesystem für das Megawatt-Zeitalter

Siemens und Siemens eMobility Produktportfolio-Übersicht mit Pantographen

Siemens und Siemens eMobility Produktportfolio-Übersicht

SICHARGE Flex:  Ein flexibles, zukunftssicheres verteiltes EV-Ladesystem für das Megawatt-Zeitalter

CCS2-Dispensersäule ohne Kühlung mit 375 A (Spitze 500 A). Optionen mit einer oder zwei CCS2-Anschlüssen und einer Kabellänge von 3 bis 9,5 m.

CCS2-Dispensersäule ohne Kühlung mit 375 A (Spitze 500 A). Optionen mit einer oder zwei CCS2-Anschlüssen und einer Kabellänge von 3 bis 9,5 m.

CCS2-Dispensersäule ohne Kühlung mit 375 A (Spitze 500 A). Optionen mit einer oder zwei CCS2-Anschlüssen und einer Kabellänge von 3 bis 9,5 m.

CCS2 Flüssigkeitsgekühlte Dispenser-Säule mit 500 A (Spitze 600 A). Optionen mit einer oder zwei CCS2-Anschlüssen und einer Kabellänge von 3 bis 9,5 m.

CCS2 Flüssigkeitsgekühlte Dispenser-Säule mit 500 A (Spitze 600 A). Optionen mit einer oder zwei CCS2-Anschlüssen und einer Kabellänge von 3 bis 9,5 m.

MCS/CCS2 flüssigkeitsgekühlte Dispensersäule mit 1500 A (optional 800 A). MCS-Anschluss mit optionalem CCS2-Anschluss.

MCS/CCS2 flüssigkeitsgekühlte Dispensersäule mit 1500 A (optional 800 A). MCS-Anschluss mit optionalem CCS2-Anschluss.

Das Laden unterwegs mit SICHARGE Flex ermöglicht es CPOs, vielseitige Lade-Hubs für PKWs, LKWs und Busse bereitzustellen.

Die flexiblen Montagemöglichkeiten für SICHARGE Flex-Dispenser ermöglichen die Elektrifizierung nahezu jedes Depots.

Große Flotten von Elektro-LKWs können dank der Flexibilität von SICHARGE Flex problemlos und intelligent aufgeladen werden.

Weitere Informationen zu SICHARGE FLEX und Siemens eMobility

Kontakt

Christian S. Wilson

Siemens Smart Infrastructure

+49 172 1385608