Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung18. Juni 2018Digital FactoryNürnberg
Rundum IP65- und IP66-geschützte Geräte zum Bedienen und Beobachten
Neu in der Reihe der Ex-Bediengeräte ist der rundum in IP66 geschützte Simatic HMI Thin Client Ex OG. Dieser lässt sich ohne spezielle Maßnahmen, etwa aufwendige Gehäuse oder zusätzliche Zertifizierungen, in den Zonen 1/21 und 2/22 einsetzen.
Die Ex OG-Bediengeräte sind speziell ausgelegt für Anwendungen in Industrien wie Chemie, Öl, Gas und Schiffbau und eignen sich zum Einsatz bei extremen Temperaturen von -40 C bis +65 Grad Celsius. Ergänzt werden die neuen Ex OG- Geräte mit Material für vier Montagearten und Ausstattungsoptionen wie Kamera, Bluetooth, Wireless und internen RFID(Radio-Frequency Identification)-Reader.
Weitere Informationen unter www.siemens.de/simatic-hmi-pro
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Gerhard Stauß
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7945