Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
HYFLEXPOWER: Weltweit erste integrierte Power-to-X-to-Power-Demonstrationsanlage mit Wasserstoffgasturbine
Weltpremiere: Eine Power-to-X-to-Power-Demonstrationsanlage in industriellem Maßstab
HYFLEXPOWER soll nachweisen, dass Wasserstoff aus erneuerbarem Strom erzeugt und gespeichert werden und anschließend mit einem Anteil von bis zu 100% dem Erdgas zugemischt werden kann, das gegenwärtig in Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen genutzt wird.
Eine rein europäische Technologie
- Engie Solutions baut die Anlage für die Wasserstofferzeugung und speicherung einschließlich der der Turbine vorgeschalteten Erdgas-/ Wasserstoff-Mischstation
- Siemens Gas and Power liefert den Elektrolyseur für die Wasserstofferzeugung und entwickelt die Wasserstoffgasturbine
- Centrax ist für die Umrüstung der Anlage für den Wasserstoffbetrieb und die Installation der neuen Turbine verantwortlich
- Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wirkt gemeinsam mit dem University College London, der Universität Duisburg-Essen und der Universität Lund (Schweden) an der Entwicklung der Wasserstoffturbinentechnologie mit
- Die National Technical University (Athen) führt Bewertungen des Konzepts unter wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekten durch
- Arttic leistet Unterstützung im operativen Projektmanagement
- Mai 2020: Abschluss des Vertrags und Beginn der technischen Entwicklungsarbeiten.
- 2021: Installation der Anlage für Wasserstofferzeugung, -speicherung und versorgung am Standort für die Demonstration der Pilotanlage.
- 2022: Installation der Gasturbine für die Erdgas-/Wasserstoff-Gemische und erste Demonstration des komplexen Pilotanlagenkonzepts.
- 2023: Pilotdemonstration mit bis zu 100% Wasserstoff für die kohlenstofffreie Energieerzeugung aus gespeicherter überschüssiger erneuerbarer Energie.
Siemens Energy wird eine bestehende SGT-400-Industriegasturbine für die Umwandlung von Wasserstoff in Strom und Wärme umrüsten und mit seinen Konsortialpartnern eine voll integrierte Power-to-H2-to-Power-Lösung im industriellen Maßstab präsentieren.
Siemens Gas and Power treibt die Dekarbonisierung voran
Engie Solutions setzt auf Wasserstoff
Centrax Ltd. – Entwicklung von „Hydrogen-ready“-Lösungen
1 Nach Angaben der ADEME (der französischen Agentur für Umwelt und Energiemanagement) bezieht sich „Power to X“ („P2X“) auf die Umwandlung von Strom in einen anderen Energievektor. Beim HYFLEXPOWER-Projekt ist Wasserstoff der „X“-Vektor.
Die Projektpartner:
Zu dieser Meldung
Kontakt
Alfons Benzinger
Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG
91058 Erlangen
Deutschland
+49 9131 17-34549
Lise Forest
Engie Solutions
1 place Samuel de Champlain
Faubourg de l’Arche
92929 Paris La Défense
France
+33 6 32 47 62 48
Maureen Palfrey
Centrax Ltd.
Newton Abbot
TQ12 4SQ
England
+44 1626 358212