Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung29. Mai 2019Digital IndustriesNürnberg
Firmware-Update für Sinamics Intelligent Operator Panel IOP-2 bringt neue Funktionen für Sinamics G-Reihe und Sinamics G120X mit

Das Sinamics IOP-2 Firmware-Update FW V2.3 SP1 bietet spezielle Anwendungen und Funktionen für eine erweiterte Inbetriebnahme des Sinamics G120X. Für Pumpen sind das beispielsweise Deragging, Pumpenfüll-Modus, Kavitationsschutz, Kondensationsschutz sowie Hibernation-Modus. Bei Lüftern beinhaltet das Update die Funktion Fangen, Ausblendfrequenzen und das automatische Wiedereinschalten.
Die funktionserweiterte Bedieneinheit ist als zusätzliche Option für die Sinamics-Umrichter G120, G120X, G120XA, G120P, G120C, G120D, G110M sowie die dezentrale Peripherie Simatic ET 200pro FC-2 verfügbar. Grundvoraussetzung für die Nutzung der neuen IOP-2-Funktionen ist die Umrichter-Firmware Pool Version V4.7 SP3.
Weitere Informationen zu Sinamics Intelligent Operator Panel IOP-2 und Sinamics G120X finden Sie unter
www.siemens.de/sinamics-zubehoer und www.siemens.de/sinamics-g120x
www.siemens.de/sinamics-zubehoer und www.siemens.de/sinamics-g120x
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 75.000 Mitarbeiter.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Katharina Lamsa
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7975