Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
HYFLEXPOWER: Weltweit erste integrierte Power-to-X-to-Power-Demonstrationsanlage mit Wasserstoffgasturbine
HYFLEXPOWER soll nachweisen, dass Wasserstoff aus erneuerbarem Strom erzeugt und gespeichert werden und anschließend mit einem Anteil von bis zu 100% dem Erdgas zugemischt werden kann, das gegenwärtig in Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen genutzt wird.
Siemens Energy wird eine bestehende SGT-400-Industriegasturbine für die Umwandlung von Wasserstoff in Strom und Wärme umrüsten und mit seinen Konsortialpartnern eine voll integrierte Power-to-H2-to-Power-Lösung im industriellen Maßstab präsentieren.
Kontakt
Alfons Benzinger
Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG
91058 Erlangen
Deutschland
+49 9131 17-34549
Lise Forest
Engie Solutions
1 place Samuel de Champlain
Faubourg de l’Arche
92929 Paris La Défense
France
+33 6 32 47 62 48
Maureen Palfrey
Centrax Ltd.
Newton Abbot
TQ12 4SQ
England
+44 1626 358212