Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Siemens ermöglicht mit neuer Clean Air-Schaltanlage klimaneutrale, sichere Energieverteilung
Die F-Gas-freie Clean Air-Schaltanlage NXPLUS C 24 erweitert das Siemens blue GIS Portfolio um die Spannungsebene 24 kV und verfügt aber über integrierte Sensoren und Kommunikationsschnittstellen zu übergeordneten Automatisierungs- und Internet of Things (IoT)-Systemen.
Die NXPLUS C 24 ist die dritte Mittelspannungsschaltanlage aus dem Siemens blue GIS Portfolio und die erste mit einer Bemessungsspannung von bis zu 24 kV (li). Als nächstes neues Mitglied wird zur blue GIS-Familie eine Ringkabelschaltanlage (RMU) für die gleiche Bemessungsspannung stoßen (re).