Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Feature25. Mai 2017,
aktualisiert am29. Mai 2017Siemens AGMünchen
Unter dem Motto "Zukunft. Ich gestalte sie." richtete Siemens zum dritten Mal nach 1976 und 1997 als Bundespatenunternehmen zusammen mit der Stiftung Jugend forscht Deutschlands bekanntesten Nachwuchswettbewerb aus. Erstmals fand der 52. Bundeswettbewerb vom 25. bis 28. Mai 2017 in Erlangen, Bayern, statt. Dort ermittelte eine Jury aus den 200 Gewinnern der vorangegangenen Landeswettbewerbe die Sieger, die am 28. Mai von der Bundesministerin für Bildung und Forschung gekürt wurden.
Siegerehrung
Presserundgang
Sonderpreisverleihung des 52. Bundeswettbewerbs Jugend forscht bei Siemens
Wettbewerb
Jugend forscht 2017 in Erlangen: Bundessieger trifft Finalisten
Pressekonferenz
Pressegespräch
Videos
Siemens richtet Bundeswettbewerb "Jugend forscht" aus
Nach 1976 und 1997 richtet Siemens als Bundespatenunternehmen zusammen mit der Stiftung Jugend forscht zum dritten Mal Deutschlands bekanntesten Nachwuchswettbewerb aus. Erstmals wird der 52. Bundeswettbewerb vom 25. bis 28. Mai 2017 in Erlangen, Bayern, stattfinden. Dort ermittelt eine Jury aus den 200 Gewinnern der vorangegangenen Landeswettbewerbe die Sieger, die am 28. Mai von der Bundesministerin für Bildung und Forschung gekürt werden.