Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Feature14. März 2018,
aktualisiert am21. März 2018Siemens Mobility GmbHMünchen

Siemens wurde im Konsortium mit dem Infrastrukturgeneralunternehmen Per Aarsleff A/S von der Entwicklungsgesellschaft für den städtischen Nahverkehr Greater Copenhagen Light Rail I/S mit dem Bau eines Straßenbahnsystems im Großraum Kopenhagen beauftragt. Das Straßenbahnsystem wird schlüsselfertig übergeben und soll 2024 in Betrieb gehen.
Infografiken

Avenio Straßenbahnsystem Großraum Kopenhagen
Siemens wurde im Konsortium mit dem Infrastrukturgeneralunternehmen Per Aarsleff A/S von der Entwicklungsgesellschaft für den städtischen Nahverkehr Greater Copenhagen Light Rail I/S mit dem Bau eines Straßenbahnsystems im Großraum Kopenhagen beauftragt. Der Lieferumfang von Siemens umfasst neben 27 vierteiligen Avenio-Straßenbahnen die Bahnelektrifizierung, die Signal- und Kommunikationstechnik sowie die Werkstattausrüstung und Wartung und Instandhaltung über einen Zeitraum von 15 Jahren.
Videos
Einzelgelenker Avenio
Der außergewöhnlich komfortable Einzelgelenkzug mit Stadtbahn-Charakter Avenio definiert Straßenbahnen neu – und kombiniert die Vorteile des Einzelgelenkkonzeptes mit den bewährten Baukastenelementen der Avenio-Familie. Module von ca. 9 m Länge ruhen jeweils auf einem mittig angeordneten echten Drehgestell.