Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Feature19. Oktober 2017,
aktualisiert am19. Oktober 2017Siemens Mobility GmbHMünchen

Vor über 100 Jahren, am 5. August 1914, ging die erste elektrische Ampel in Betrieb – ein Meilenstein für die Verkehrssteuerung. Heute sind die Rot-Gelb-Grün-Signale weltweit nicht mehr wegzudenken. Und die Erfolgsstory der Ampel geht weiter – mit der "1-Watt-Technologie". Siemens revolutioniert damit den Markt und verbessert die Energieeffizienz der Standard-230V-LED-Technologie um bis zu 85 Prozent - ein großer Nutzen für die klammen Kassen der Städte und die Umwelt. Denn dadurch werden an einer durchschnittlichen Kreuzung mit rund 55 Leuchtfeldern (Rot – Gelb – Grün) pro Jahr über 6.000 Kilogramm klimaschädliches CO2 vermieden.
Pressebilder
Infografiken

1-Watt-Technologie - Die sparsamste Ampel der Welt
Ein Paukenschlag für die Verkehrstechnik: Siemens-Entwickler haben es geschafft, die Leistungsaufnahme eines Ampelsignals auf ein bis zwei Watt zu reduzieren. Möglich wird dies durch die "1-Watt-Technologie".