Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release26 november 2019Siemens AGNürnberg
Engineeringframework klaar voor continue softwareontwikkeling
Tijdens het ontwikkelingsproces ligt de nadruk op
gedistribueerde werkconcepten en teamwork. Op de TIA Portal-projectserver heeft
de gebruiker voortaan exclusief toegang tot serverprojecten via de nieuwe
Exclusive Engineering-functie - met functies zoals projectrevisie,
wijzigingsprotocol en automatische meldingen en opslag. Dit betekent dat er
geen functionele beperkingen zijn bij de organisatie van automatiseringstaken
op apparaat-, object- of functieniveau. Voor het gebruik van Exclusive
Engineering is geen speciale licentie vereist. Om projectuitvoering in
teamverband mogelijk te maken, werd TIA Portal V16 uitgebreid met een modus
‘asynchrone inbedrijfstelling’, waarbij de Simatic S7-1500-controller geladen
wordt door een tweede instance binnen de TIA Portal die op de achtergrond
draait. De TIA Portal instance die op de voorgrond draait, kan onmiddellijk
opnieuw worden gebruikt, wat in beduidend kortere laadtijden resulteert. TIA
Portal V16 omvat de nieuwe Version Control Interface (VCI) met externe versiebeheersystemen
zoals GIT, SVN en TFS. Dankzij de import en export van softwareobjecten via de
TIA Portal interface kan het versiebeheer naadloos geïntegreerd worden in het
ontwikkelingsproces. Dit maakt object-granulair, volledig transparant
versiebeheer van alle softwareobjecten buiten de TIA Portal mogelijk. Een
andere innovatie is de TIA Portal Test Suite. Naast het automatisch aanmaken en
het controleren van de naleving van de programmeerrichtlijnen met de zogenaamde
Styleguide Check is het ook mogelijk om met de virtuele S7-PLCSIM
Advanced-controller applicatietests te genereren en uit te voeren. Deze
ondersteuning verkort de engineering- en inbedrijfstellingstijden en verbetert
de kwaliteit van de software.
Met TIA Portal V16 beschikken alle Simatic S7-1200-controllers nu over OPC UA-serverfunctionaliteit. Er kan verbinding worden gemaakt met systemen van een hoger niveau, zoals Manufacturing Execution Systems, voor verticale data-integratie. Communicatie van controller tot controller is nu ook mogelijk in alle Simatic-besturingen met behulp van OPC UA. Gestandaardiseerde interfaces, de zogenaamde Companion-specificaties, zijn eenvoudig te importeren met de TIA Portal en maken een eenvoudige integratie van machines in productielijnen of installaties mogelijk. SiOME, de OPC UA Modelling Editor van Siemens, ondersteunt de automatiseringstechnicus bij de koppeling van de variabelen en maakt het eenvoudiger om ze te importeren in de Simatic-machinebesturing. SiOME biedt ook enkele nieuwe functies, zoals het aanmaken van datablokken gebaseerd op OPC UA-informatiemodellen, of de mogelijkheid om OPC UA-informatiemodellen en Companion-specificaties op conformiteit te controleren. Gebruikers kunnen nu ook serverinterfaces of bijpassende specificaties modelleren in TIA Portal V16. De gebruiker kan hierdoor in vereenvoudigde vorm en zonder specialistische kennis een serverinterface aanmaken of een Companion-specificatie gebruiken. Verder is de OPC UA-serverfunctionaliteit voor de Simatic S7-1500-controllers aangevuld met extra diagnostische buffermogelijkheden: OPC UA-meldingen kunnen voortaan gecombineerd en slechts eenmaal in de diagnosebuffer weergegeven worden.
De nieuwe Simatic Drive Controller is geïntegreerd voor motion control-toepassingen. Hij combineert een Simatic S7-1500-besturingssysteem met motion control-, technologie- en veiligheidsfunctionaliteit met een Sinamics S120-aandrijfbesturing in één ruimtebesparend apparaat. Met het nieuwe pakket kunnen Simatic-gebruikers bovendien in een vertrouwde omgeving geavanceerde motion control-taken uitvoeren, bijvoorbeeld met meerassige aandrijfsystemen. Simatic WinCC Unified is eveneens beschikbaar in TIA Portal V16: dit volledig vernieuwde visualisatiesysteem biedt oplossingen voor HMI- en SCADA-toepassingen, en in de toekomst ook voor industriële edge-, cloud- en augmented reality-scenario’s. Hiertoe behoort ook een nieuwe generatie HMI-apparaten die met TIA Portal V16 kunnen worden geconfigureerd, de Simatic HMI Unified Comfort Panels. In de nieuwste versie van de TIA Portal is de Simatic Energy Suite voorzien van een functie voor capaciteitsmanagement. Deze optie voorkomt automatisch belastingspieken door met behulp van intelligente strategieën stroomgeneratoren en -verbruikers in en uit te schakelen, zonder het productieproces te beïnvloeden. De engineering van de Simatic Energy Suite vindt plaats in de TIA Portal: de gebruiker configureert het capaciteitsmanagement via het formulier in de TIA Portal, waarna het programma gegenereerd en de bijbehorende visualisatie geconfigureerd wordt.
Achtergrondinformatie:
De TIA Portal (Total Integrated Automation Portal) werd in 2010 door Siemens geïntroduceerd en stelt gebruikers in staat om snel en intuïtief automatiserings- en aandrijftaken uit te voeren door middel van een efficiënte configuratie. De softwarearchitectuur is gericht op hoge efficiëntie en gebruikscomfort en is geschikt voor zowel nieuwe als ervaren gebruikers. Ze biedt een gestandaardiseerd bedrijfsconcept voor controllers, mens-machine-interfaces (HMI's) en aandrijvingen voor gedeelde gegevensopslag en -consistentie, bijvoorbeeld tijdens configuratie, communicatie en diagnostiek, en omvat ook krachtige bibliotheken voor alle automatiseringsobjecten. De eenvoudige engineering in de TIA Portal biedt vlot toegang tot het volledige spectrum van gedigitaliseerde automatisering, van digitale planning en geïntegreerde engineering tot transparante werking. Naast PLM (Product Lifecycle Management) en MES (Manufacturing Execution Systems) binnen de Digital Enterprise Software Suite, vult de TIA Portal het holistische softwareassortiment aan dat door Siemens wordt aangeboden aan bedrijven die de overstap maken naar Industry 4.0.
De TIA Portal (Total Integrated Automation Portal) werd in 2010 door Siemens geïntroduceerd en stelt gebruikers in staat om snel en intuïtief automatiserings- en aandrijftaken uit te voeren door middel van een efficiënte configuratie. De softwarearchitectuur is gericht op hoge efficiëntie en gebruikscomfort en is geschikt voor zowel nieuwe als ervaren gebruikers. Ze biedt een gestandaardiseerd bedrijfsconcept voor controllers, mens-machine-interfaces (HMI's) en aandrijvingen voor gedeelde gegevensopslag en -consistentie, bijvoorbeeld tijdens configuratie, communicatie en diagnostiek, en omvat ook krachtige bibliotheken voor alle automatiseringsobjecten. De eenvoudige engineering in de TIA Portal biedt vlot toegang tot het volledige spectrum van gedigitaliseerde automatisering, van digitale planning en geïntegreerde engineering tot transparante werking. Naast PLM (Product Lifecycle Management) en MES (Manufacturing Execution Systems) binnen de Digital Enterprise Software Suite, vult de TIA Portal het holistische softwareassortiment aan dat door Siemens wordt aangeboden aan bedrijven die de overstap maken naar Industry 4.0.
Volg ons op Twitter
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met het Digital Enterprise-portfolio biedt DI bedrijven van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten voor de integratie en digitalisering van de volledige waardeketen. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij de verhoging van hun productiviteit en flexibiliteit. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 75.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen van elektriciteitsopwekking en -distributie, intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, en automatisering en digitalisering in de proces- en productie-industrieën. Met de afzonderlijk beheerde bedrijfsentiteit Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde bedrijven Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten en milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2018, afgesloten op 30 september 2018, genereerde Siemens een omzet van € 83,0 miljard en een nettowinst van € 6,1 miljard. Eind september 2018 had het bedrijf wereldwijd zo’n 379.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Contact
Andreas Friedrich
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 München
Duitsland
80333 München
Duitsland
+49 1522 2103967