Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse19 December 2019Smart InfrastructureZug
Siemens actualise sa plateforme Desigo CC pour la gestion des bâtiments de toutes tailles

Gamme Desigo CC Compact
La
version Desigo CC Compact s'accompagne de trois éditions logicielles centrées
sur des disciplines précises et sur les bâtiments de petites à moyennes
dimensions, afin de mieux répondre aux besoins des clients. Par ailleurs, les
utilisateurs ont désormais le choix entre plusieurs versions logicielles en
fonction de leur domaine d'application. Le logiciel Desigo CC Compact pour
l’automatisation des bâtiments, par exemple, permet aux utilisateurs de gérer
leurs projets de manière efficace en mettant l’accent sur le génie climatique.
L’édition Desigo CC Compact pour la gestion des risques prend en charge les
mesures de sûreté et de sécurité incendie, tandis que la version dédiée aux
applications électriques facilite le travail des électriciens grâce à
l’importation automatique de projets Engineering Tool Software (ETS) et à
l’intégration native de KNX.
Connectivité et convivialité accrues
Desigo
CC V4 permet l’intégration rapide de sous-systèmes tels que les nouveaux
modules d’extension de connectivité pour KNX over IP et M-bus TCP/IP, en plus
des modules BACnet, OPC, Modbus et SNMP déjà disponibles. Grâce à une série de
bibliothèques, il est possible de relier et de visualiser des dispositifs
d'automatisation communs au moyen de templates graphiques dédiés. Ceci procure
de réels avantages dans plusieurs applications, comme le monitoring des lampes
et des compteurs, tout en simplifiant l’ingénierie. En outre, Desigo CC offre
un nouveau client HTML5 basé sur le web (Flex Client) qui fonctionne sur des
appareils tels que des ordinateurs portables ou des tablettes, quels que soient
leur système d’exploitation ou leur navigateur internet. La nouvelle interface
tactile étend quant à elle les possibilités d’utilisation. En plus de ces
innovations, le Desigo CC V4 est équipé du module Building Information Modeling
(BIM) pour la visualisation directe d’un bâtiment avec des valeurs en temps
réel, des modèles 3D et des vues à 360°, ce qui permet de contrôler chaque
étape de l'automatisation. Les utilisateurs peuvent accéder à tout moment aux
données des tags de géolocalisation et aux fiches produits.
Module Powermanager pour des systèmes énergétiques efficaces
La
dernière version de la plateforme de gestion des bâtiments Desigo CC est dotée
d'un module Powermanager conçu pour la gestion de la consommation, de la
qualité de l’alimentation et de la stabilité des systèmes énergétiques.
Ce
nouveau module permet d’identifier et d'anticiper plus facilement les problèmes
grâce à des tableaux de bord associés à une fonction d’alarme. En plus du
module Powermanager, Desigo CC V4 dispose d'une nouvelle application Cloud
intuitive grâce à laquelle les gestionnaires peuvent gérer les alarmes et les événements
de plusieurs bâtiments, et y réagir.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. L’entreprise est active dans toutes les régions du globe et opère principalement dans les domaines de la production et de la distribution d’électricité, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et les systèmes énergétiques décentralisés, ainsi que de l'automatisation et de la digitalisation dans les industries manufacturières et des procédés. À travers son entreprise autonome Siemens Mobility, principal fournisseur de solutions de mobilité intelligentes pour le transport ferroviaire et routier, Siemens est un acteur majeur du marché mondial des services de voyageurs et de marchandises. Grâce à sa participation majoritaire dans les entreprises cotées en Bourse Siemens Healthineers AG et Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens compte également parmi les principaux fournisseurs mondiaux de technologie médicale et de services de santé digitaux mais aussi de solutions respectueuses de l’environnement dédiées à la production d’énergie éolienne onshore et offshore. Au cours de l’exercice fiscal 2018 (clôturé le 30 septembre), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 83,0 milliards d’euros, pour un résultat net de 6,1 milliards d’euros. Fin septembre 2018, le groupe employait quelque 379 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète : SI crée des environnements intelligents qui préservent les ressources. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège international se trouve à Zoug, en Suisse, emploie environ 72 000 personnes à travers le monde