Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht19 december 2019Smart InfrastructureZug
Siemens introduceert vernieuwd Desigo CC-platform voor het beheer van alle gebouwgroottes

Desigo CC Compact gamma
Desigo CC Compact wordt met drie mogelijke software-uitvoeringen
geleverd, gericht op specifieke disciplines en kleine tot middelgrote gebouwen
om aan de klantenbehoeften te voldoen. Gebruikers hebben nu de keuze uit
verschillende software-uitvoeringen, afhankelijk van hun toepassingsgebied. De
Desigo CC Compact-software voor gebouwautomatisering biedt gebruikers bijvoorbeeld
efficiënte beheersopties voor hun projecten met focus op HVAC. De
software-uitvoering van Desigo CC Compact voor gevarenmanagement ondersteunt
dan weer brandveiligheids- en beveiligingsmaatregelen; terwijl Desigo CC
Compact voor elektrische toepassingen, efficiënte beheersopties voor
elektrotechnici biedt dankzij de automatische import van ETS-projecten
(Engineering Tool Software) en native KNX-integratie.
Verbeterde connectiviteit en gebruiksvriendelijkheid
Desigo CC V4 maakt de snelle integratie van subsystemen mogelijk,
zoals de nieuwe connectiviteitsuitbreidingsmodules voor KNX over IP en M-bus
TCP/IP, naast de reeds beschikbare BACnet-, OPC-, Modbus- en SNMP-modules. Via
een reeks programmabibliotheken is het mogelijk om gemeenschappelijke gebouwautomatiseringsapparatuur
met toegewezen grafische sjablonen te verbinden en te visualiseren. Dit levert
tastbare voordelen in verschillende toepassingen op, zoals de monitoring van
lichten en meetapparatuur, en helpt de engineering te vereenvoudigen. Bovendien
biedt Desigo CC een nieuwe webgebaseerde HTML5-client, de Flex Client,
beschikbaar van op apparaten zoals laptops en tablets, ongeacht het
besturingssysteem of de webbrowser. Gebruikers beschikken nu over een interface
met een aanraakscherm, wat de bedieningsmogelijkheden in verschillende
omstandigheden vergroot. Naast deze innovaties is Desigo CC V4 ook uitgerust
met een BIM-module (Building Information Modeling). Hierdoor wordt een
rechtstreekse visualisatie van een gebouw met waarden in realtime, 3D-modellen
en 360°-weergaven geboden, en wordt controle over elke stap van de
gebouwautomatisering mogelijk. Gebruikers hebben op elk ogenblik toegang tot
gegevens van geolokalisatietags en productdatasheets.
Powermanager-module voor efficiënte energiesystemen
Om het energieverbruik, de stroomnetkwaliteit en de stabiliteit van
energiesystemen te beheren, wordt de nieuwste versie van het Desigo
CC-gebouwbeheersplatform met de Powermanager-module geleverd. Deze nieuw
toegevoegde module identificeert op eenvoudige wijze de behoefte aan
gebruikersinterventie en anticipeert op gebeurtenissen met behulp van
dashboards in combinatie met een alarmfunctie. Naast de Powermanager-module
beschikt Desigo CC V4 ook over een nieuwe, intuïtieve cloudapplicatie, waarmee
gebouwbeheerders alarmen en gebeurtenissen uit meerdere gebouwen kunnen beheren
en hierop kunnen reageren.
Volg ons op Twitter
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen van elektriciteitsopwekking en -distributie, intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, en automatisering en digitalisering in de proces- en productie-industrieën. Met de afzonderlijk beheerde bedrijfsentiteit Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde bedrijven Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten en milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2018, afgesloten op 30 september 2018, genereerde Siemens een omzet van € 83,0 miljard en een nettowinst van € 6,1 miljard. Eind september 2018 had het bedrijf wereldwijd zo’n 379.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Siemens Smart
Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor de intelligente, adaptieve infrastructuren van
vandaag en voor de toekomst. SI focust op de kritieke uitdagingen van
verstedelijking en klimaatverandering door energiesystemen, gebouwen en
industriële sectoren met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een omvattend
End-to-End-portfolio uit één enkele bron - met producten, systemen, oplossingen
en diensten vanaf de energieopwekking tot en met het energieverbruik. Met een
steeds verder gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn,
en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de
vrijwaring van onze planeet. Zo creëert SI zorgzame omgevingen. Het
internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in
Zug, Zwitserland. SI heeft wereldwijd zo’n 72.000 medewerkers in dienst.