Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse17 December 2019Smart InfrastructureZug
Le nouveau détecteur de présence de Siemens booste l’efficacité énergétique sans l’ajout de composants complémentaires

Plus de fonctionnalités dans un seul détecteur
Le nouveau détecteur de présence associe des dispositifs optiques et des composants techniques. Sa conception multisensorielle se traduit par une augmentation du confort ambiant et de l’efficacité énergétique, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter des accessoires supplémentaires. L’élimination des appareils superflus permet de répondre aux critères de design actuels dans les bâtiments et de créer un environnement épuré et esthétique.
Le nouveau détecteur de présence associe des dispositifs optiques et des composants techniques. Sa conception multisensorielle se traduit par une augmentation du confort ambiant et de l’efficacité énergétique, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter des accessoires supplémentaires. L’élimination des appareils superflus permet de répondre aux critères de design actuels dans les bâtiments et de créer un environnement épuré et esthétique.
Modulation de l’éclairage en fonction de la présence et de la lumière du jour
Tous
les détecteurs de présence de la série WIDE assurent une commande
écoénergétique de l’éclairage, de la ventilation et du chauffage. En plus
d'optimiser les conditions d’éclairage, les différents capteurs garantissent le
respect des consignes de ventilation et de chauffage. La commande automatique
en fonction de la présence et/ou de la luminosité est prise en charge par deux
unités d’analyse supplémentaires de la protection solaire et par les
applications HVAC installées. Les détecteurs de présence sont équipés d'un
régulateur d’éclairage continu intégré qui convient particulièrement bien aux
bureaux paysagers ou aux espaces qui requièrent un niveau de luminosité
constant basé sur la présence. Plusieurs méthodes de calibrage sont utilisées pour
optimiser le fonctionnement des capteurs quel que soit leur emplacement.
Gestion précise de la consommation énergétique
En
plus d’enregistrer, surveiller et contrôler la consommation d’énergie, le
détecteur de présence WIDE UP 258Dx1 se distingue par une plage de détection
inégalée. Le modèle WIDE Dual Tech, par exemple, utilise la technologie des
ultrasons pour détecter de manière fiable des objets dissimulés, par exemple
derrière des parois de séparation. Grâce au programme applicatif étendu, offrant
un éventail complet de fonctions de commande et d'options de réglage et de
paramétrage, les processus du bâtiment peuvent être gérés de manière
rationnelle, avec les économies d’énergie qui vont de pair. Par ailleurs,
l’utilisation d'un seul câble KNX simplifie et accélère l’installation.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. L’entreprise est active dans toutes les régions du globe et opère principalement dans les domaines de la production et de la distribution d’électricité, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et les systèmes énergétiques décentralisés, ainsi que de l'automatisation et de la digitalisation dans les industries manufacturières et des procédés. À travers son entreprise autonome Siemens Mobility, principal fournisseur de solutions de mobilité intelligentes pour le transport ferroviaire et routier, Siemens est un acteur majeur du marché mondial des services de voyageurs et de marchandises. Grâce à sa participation majoritaire dans les entreprises cotées en Bourse Siemens Healthineers AG et Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens compte également parmi les principaux fournisseurs mondiaux de technologie médicale et de services de santé digitaux mais aussi de solutions respectueuses de l’environnement dédiées à la production d’énergie éolienne onshore et offshore. Au cours de l’exercice fiscal 2018 (clôturé le 30 septembre), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 83,0 milliards d’euros, pour un résultat net de 6,1 milliards d’euros. Fin septembre 2018, le groupe employait quelque 379 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète : SI crée des environnements intelligents qui préservent les ressources. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège international se trouve à Zoug, en Suisse, emploie environ 72 000 personnes à travers le monde.
Reference Number: PR20191217118nl