[{"name":"Home","site_name":"Press & Events | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/be\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"69","base_nodepath":"\/node\/69","base_path":"\/be\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/be","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Communiqué de presse08 June 2021Digital IndustriesNuremberg
De nouveaux
moteurs élargissent l’éventail des applications du système d’entraînement servo
Sinamics S210
Simotics S-1FS2 en carcasse acier inoxydable doté de fonctionnalités
spécifiques pour les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire
Motoréducteurs planétaires servo Simotics S-1FK2 pour réglage optimal
de la vitesse, du couple et de l’inertie de masse
Simotics S-1FT2 en classe de protection IP67 avec codeur 26 bits,
vitesse nominale augmentée et autres fonctionnalités configurables
Siemens ajoute de nouveaux servomoteurs à sa
gamme éprouvée d’entraînements servo monocâble Sinamics S210, élargissant ainsi
les possibilités d’application. L’entreprise lance le Simotics S-1FS2, une
version de moteur en carcasse acier inoxydable conçue spécialement pour les
secteurs pharmaceutique et agroalimentaire, qui se caractérise par un degré de
protection maximal (IP67/IP69) et des codeurs absolus multi-tours 22 bits
à haute résolution. Ce servomoteur répond par conséquent à toutes les
conditions d’hygiène et peut s’utiliser dans des applications de mélange et
d’agitation, de conditionnement d’air et de ventilation, de dosage et de
remplissage, ainsi que pour le transport, le conditionnement et l’entreposage
d'un large éventail de produits des industries pharmaceutique et
agroalimentaire.
Simotics S-1FS2 en carcasse acier inoxydable doté de fonctionnalités
spécifiques pour les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire
Motoréducteurs planétaires servo Simotics S-1FK2 pour réglage optimal
de la vitesse, du couple et de l’inertie de masse
Simotics S-1FT2 en classe de protection IP67 avec codeur 26 bits,
vitesse nominale augmentée et autres fonctionnalités configurables
Siemens ajoute de nouveaux servomoteurs à sa
gamme éprouvée d’entraînements servo monocâble Sinamics S210, élargissant ainsi
les possibilités d’application. L’entreprise lance le Simotics S-1FS2, une
version de moteur en carcasse acier inoxydable conçue spécialement pour les
secteurs pharmaceutique et agroalimentaire, qui se caractérise par un degré de
protection maximal (IP67/IP69) et des codeurs absolus multi-tours 22 bits
à haute résolution. Ce servomoteur répond par conséquent à toutes les
conditions d’hygiène et peut s’utiliser dans des applications de mélange et
d’agitation, de conditionnement d’air et de ventilation, de dosage et de
remplissage, ainsi que pour le transport, le conditionnement et l’entreposage
d'un large éventail de produits des industries pharmaceutique et
agroalimentaire.
Les nouveaux motoréducteurs planétaires servo Simotics S-1FK2 complètent
le système d’entraînement servo Sinamics S210
Les nouveaux motoréducteurs planétaires servo
Simotics S-1FK2 complètent également le système d’entraînement Sinamics S210.
Ils sont utilisés lorsqu'il est nécessaire d'atteindre des taux de cycle élevés
avec un réducteur léger à faible inertie ou lorsqu'il faut adapter l'inertie
pour déplacer des charges élevées avec précision. Les moteurs sont déjà montés
et livrés complets dans une multitude de rapports d’engrenage et de tailles, ce
qui permet de les adapter de manière optimale en fonction des différentes
applications. Le dimensionnement thermique s’effectue à l’aide du jumeau
digital dans le TIA (Totally Integrated Automation) Selection Tool.
Avec le nouveau Simotics S-1FT2, Siemens lance
un servomoteur offrant un large éventail d’options différentes pour le système
d’entraînement servo Sinamics S210. Des codeurs d'une résolution allant jusqu'à
26 bits, par exemple, améliorent la précision du système, tandis que le
degré de protection élevé IP67 et les différents revêtements de moteur
permettent d'utiliser cette solution dans des environnements exigeants. En
outre, de nouvelles options machines, comme des vitesses nominales plus
élevées, élargissent l’utilisation.
Le système d’entraînement servo Sinamics S210
se compose d’un servovariateur et d'un servomoteur. Tous les moteurs du système
servo sont connectés à l’aide d’un câble unique qui combine l’alimentation, le
signal du codeur et le freinage. La gamme d'applications inclut des solutions
servo à dynamique plus élevée comme celles que l’on rencontre sur les systèmes
de manutention, les machines d’emballage et les applications de construction
mécanique. Pour répondre aux exigences élevées des fonctionnalités motion
control dans ces applications, tels que le positionnement dynamique, la
synchronisation d'axes ou les cames multiaxes, le système fonctionne
parfaitement avec le contrôleur Simatic S7-1500 via Profinet IRT.
Siemens Digital Industries (DI) est un leader dans le domaine de l'innovation appliquée à l'automatisation et la digitalisation. Collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients, DI dynamise la transformation digitale dans les secteurs de la production manufacturière et des procédés. Avec son portefeuille Digital Enterprise, DI offre aux entreprises de toutes tailles un programme complet de produits, de solutions et de services pour intégrer et digitaliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Optimisé pour les besoins spécifiques à chaque industrie, le portefeuille unique de DI aide les clients à améliorer la productivité et la flexibilité. DI ajoute en permanence des innovations à son portefeuille pour intégrer les technologies de pointe du futur. Siemens Digital Industries, dont le siège mondial se trouve à Nuremberg, en Allemagne, emploie environ 76.000 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. Active dans toutes les régions du globe, l’entreprise opère principalement dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et des systèmes énergétiques décentralisés ainsi que de l'automatisation et de la digitalisation dans les industries manufacturières et des procédés. Siemens fait converger le monde digital et le monde physique, au bénéfice de ses clients et de la société. À travers Mobility, principal fournisseur de solutions de mobilité Intelligentes pour le transport ferroviaire et routier, Siemens contribue à construire le marché mondial des services de voyageurs et de marchandises. Le groupe compte également parmi les premiers fournisseurs mondiaux de technologie médicale et de services de santé digitaux grâce à sa participation majoritaire dans l’entreprise cotée en Bourse Siemens Healthineers. Siemens détient en outre une participation minoritaire dans la société Siemens Energy, leader mondial du transport et de la production d’électricité, introduite en Bourse le 28 septembre 2020. Au cours de l’exercice fiscal 2020 (clôturé le 30 septembre 2020), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 57,1 milliards d’euros, pour un résultat net de 4,2 milliards d’euros. Fin septembre 2020, le groupe employait quelque 293 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.