Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Δελτία Τύπου19 Μάιος 2020Νυρεμβέργη
Νέοι συμπαγείς μεταδότες στάθμης μικροκυμάτων στα 80 GHz για εύκολες μετρήσεις
Η Siemens παρουσιάζει τα ραντάρ της σειράς LR 100,
συμπαγή όργανα με συχνότητα 80GHz, με στενή γωνιακή δέσμη εκπομπής των
μικροκυμάτων για ευέλικτη λειτουργία σε υπάρχουσες ανοιχτές δεξαμενές ή για
εντοπισμό της στάθμης πάνω από την οροφή των πλαστικών δεξαμενών με
μη-παρεμβατικό τρόπο. Οι μεταδότες υψηλής συχνότητας 80GHz προσφέρουν ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις ακόμα
και σε δύσκολα περιβάλλοντα κάτω από αντίξοες συνθήκες όπως ατμοί, συμπύκνωση,
στροβιλισμός ή αιωρούμενα στερεά. Η προσαρμοσμένη τεχνολογία μικροτσίπ παρέχει
γρήγορη απόκριση και εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία για την ανίχνευση ακόμη και
των ασθενέστερων σημάτων.
Η σειρά αποτελείται από τρία προϊόντα:
Το Sitrans LR100 για βασικές μετρήσεις μέχρι 8 μέτρα, το Sitrans LR110 με επιλογές επικοινωνίας και εγκρίσεων για επικίνδυνα υλικά
και εμβέλεια μέχρι15 μέτρα και το Sitrans LR120 με επιλογές
επικοινωνίας, μεγαλύτερη ακτίνα δράσης μέχρι τα 30 μέτρα και προαιρετική ασπίδα
βύθισης για προστασία από εμβάπτιση του μεταδότη. Ο βρόχος 2 καλωδίων τροφοδοτείται με HART ή προαιρετική
συνδεσιμότητα Modbus RTU καταναλώνει πολύ χαμηλή ενέργεια και η γρήγορη
εκκίνηση είναι ιδανική για εφαρμογές CSO (συνδυασμένη υπερχείλιση αποχέτευσης).
Οι αξιόπιστες μετρήσεις των πομπών
μειώνουν την έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνες καταστάσεις: δεν χρειάζεται
να ανεβαίνουν σε δεξαμενές, να σκύβουν πάνω από φρεάτια ή να εισέρχονται σε
περιορισμένους χώρους για τη συντήρηση οργάνων. Επιπλέον, η μηδενική νεκρή ζώνη
απόστασης μεταδότη, επιτρέπει μια πλήρη
μέτρηση μέχρι και τον αισθητήρα συμβάλλοντας στην αποφυγή κοστοβόρων υπερχειλίσεων.
Η ακρίβεια δύο χιλιοστών ενισχύει την ασφάλεια λειτουργίας της εφαρμογής μέσω
ακριβών μετρήσεων σε όλο το εύρος της.
Όλη αυτή η στιβαρή απόδοση
τυλίγεται σε ένα υποβρύχιο περίβλημα IP68 κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη διάβρωση PVDF. Η απλή θέση σε
λειτουργία επιτυγχάνεται με τη σύνδεση Bluetooth και την
εφαρμογή Sitrans mobile IQ ή την απομακρυσμένη οθόνη Sitrans RD150. Σε απομακρυσμένες περιοχές που συνδέονται με την
απομακρυσμένη μονάδα τερματικού Sitrans RTU3030C, μπορούν να
μεταδοθούν κρίσιμα δεδομένα ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί απομακρυσμένη
συντήρηση.
Η ενσωμάτωση κρίσιμων επιπέδων
μετρήσεων ή δεδομένων ελέγχου διεργασιών στις λειτουργίες της επιχείρησης
μπορεί να ξεκλειδώσει νέες ευκαιρίες για έγκαιρη αντίδραση σε θέματα ασφάλειας,
για ανάλυση διαδικασιών και εντοπισμού τομέων προς βελτίωση. Οι χρήστες μπορούν
να παρακολουθούν τις μετρήσεις επιπέδου ή τις πληροφορίες διάγνωσης και
συντήρησης από την άνεση της αίθουσας ελέγχου ή να συνδέονται με το Siemens MindSphere, το ανοιχτό λειτουργικό σύστημα IoT που βασίζεται στο
cloud.
Το δελτίο Τύπου και μια φωτογραφία είναι διαθέσιμα εδώ www.sie.ag/2YuPhDz
Το δελτίο Τύπου και μια φωτογραφία είναι διαθέσιμα εδώ www.sie.ag/2YuPhDz
Follow us on Twitter
Η Siemens Digital Industries (DI) είναι ηγέτης καινοτομίας στην αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση. Σε στενή συνεργασία με συνεργάτες και πελάτες, η DI πρωτοπορεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό στις μεταποιητικές και τις διακριτές βιομηχανίες. Με το χαρτοφυλάκιο των Ψηφιακών Επιχειρήσεων, η DI παρέχει σε εταιρείες παντός μεγέθους μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν και ψηφιοποιούν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Βελτιστοποιημένη για τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε βιομηχανικού κλάδου, το μοναδικό χαρτοφυλάκιο της DI υποστηρίζει τους πελάτες της ώστε να επιτύχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ευελιξία. Η DI συνεχώς προσθέτει καινοτομίες στο χαρτοφυλάκιό της για να ενσωματώσει τις μελλοντικές τεχνολογίες αιχμής. Η Siemens Digital Industries έχει την παγκόσμια έδρα της στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας και περίπου 76.000 υπαλλήλους διεθνώς.
Σχετικά με τη Siemens AG
Η Siemens AG (Βερολίνο και Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο της τεχνολογίας που αποτελεί συνώνυμο της μηχανολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα για πάνω από 170 χρόνια. Με παρουσία σε όλον τον κόσμο, η εταιρεία εστιάζει στους τομείς των έξυπνων υποδομών για κτήρια και συστήματα κατανεμημένης ενέργειας καθώς και αυτοματισμού και ψηφιοποίησης στις βιομηχανίες μεταποίησης και της βιομηχανικής παραγωγής. Μέσω των ξεχωριστά διαχειριζόμενων εταιρειών Siemens Energy, παγκόσμιας εταιρείας ενέργειας της Siemens, και της Siemens Mobility, κορυφαίου προμηθευτή λύσεων smart mobility (έξυπνων συγκοινωνιών) για σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, η Siemens διαμορφώνει τα συστήματα ενέργειας του σήμερα και του αύριο καθώς και την παγκόσμια αγορά υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Λόγω των πλειοψηφικών ποσοστών συμμετοχής στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες Siemens Healthineers AG και Siemens Gamesa Renewable Energy (ως μέρος της Siemens Energy), η Siemens είναι επίσης παγκόσμιος προμηθευτής ιατρικής τεχνολογίας και υπηρεσιών ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων για την παραγωγή χερσαίας και υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2019 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019), τα έσοδα της Siemens ανήλθαν στα €86,8 δισ. και τα κέρδη στα €5,6 δισ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2019, η εταιρεία απασχολούσε σχεδόν 385.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο και στη διεύθυνση: www.siemens.com
Επικοινωνία
Ελισάβετ-Βασιλική Σαχινίδου
Siemens A.Ε.
Αγησιλάου 6-8
Μαρούσι, Αττική
Τ.Κ. 15123
Ελλάδα
Μαρούσι, Αττική
Τ.Κ. 15123
Ελλάδα
(+30) 210-6864267