Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung04. August 2009Siemens AGMünchen
Verkaufsverbot - neue Argumente gegen Glühlampen und für Energiesparen
Die Vergleichsrechnung lässt die Glühlampe gegenüber der LED und Stromsparlampe buchstäglich alt aussehen. Die neueste LED-Lampengeneration von Osram erreicht eine Lebensdauer von 25.000 Stunden mit acht Watt Leistung. Für eine gleich lange Brenndauer sind 25 Glühlampen mit 40 Watt nötig, die durchschnittlich je 1.000 Stunden leben. Für die Herstellung der Glühlampen, die ab September 2009 schrittweise verboten werden, sind etwa 3300 Kilowattstunden (kWh) Primärenergie erforderlich. Für die LED sind es nur 700 kWh.
Die Beleuchtung mit LED ist viermal billiger als mit Glühlampen: Die 25 Glühlampen verbrauchen insgesamt 1.000 kWh Strom. Zu den 25 Euro für die Lampen selbst kommen also rund 210 Euro für Strom, macht insgesamt 235 Euro. Für dieselbe Lichtmenge wird jedoch nur eine einzige LED-Lampe benötigt. Diese kostet zwar etwa 40 Euro im Handel, verbraucht aber insgesamt nur 200 kWh, was mit weiteren 40 Euro zu Buche schlägt. Auch die CO2-Bilanz spricht für die LED. Die Glühlampen geben 500 Kilogramm CO2 in die Atmosphäre ab, die LED nur 100 kg.
Die Ökobilanz untersuchte die Umweltwirkung einer LED-Lampe über ihren gesamten Lebensweg. Dabei wurden für alle Bestandteile und Herstellungsprozesse der Materialaufwand und Energieaufwand sowie alle diesbezüglichen Transportwege ermittelt und verglichen.
Zu dieser Meldung
Kontakt
Karlheinz Groebmair
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
Deutschland
80333 München
Deutschland
+49 (89) 636-35181